新产品信息
静电消除器 IZS40/41/42 系列
产品特点
双AC型 IZS42系列 (电位振幅降低规格)
-
电位振幅为25V以下 与以前产品相比降低80%
(与IZS31系列 设置高度300mm时比较)
-
采用SMC独有的双AC方式运行,可降低电位振幅。
即使对于静电敏感的电子零件,进行除静电时也不会造成除静电放电(ESD)的破坏。
即使近距离设置,也可降低对工件施加的电位振幅。
采用独有的双AC方式运行
-
双AC型/IZS42
+离子与−离子同时放出,+−离子可均匀到达工件,因此电位振幅降低。
-
AC型
同周期的+离子与−离子成带状交替到达工件,因此电位振幅变大。
-
玻璃基板的除静电
玻璃基板在平台上取放时
可防止由于剥离带电造成的静电破坏。 -
电气基板的除静电
电气基板划片后取放时,可防止由于拾取带电造成的静电破坏。
反馈传感器型IZS41系列 (快速除静电规格)
可选择除静电完成后(离子平衡:±30V以内)的运转模式
■节能运转模式
除静电后,停止离子产生削减消耗功率。
■连续除静电运转模式
除静电后,以±30V为目标,通过AC方式继续运行,防止工件被再次带电。

标准型 IZS40系列
-
操作简单,只要接通电源就可以使用
远距离设置时(1000mm)的除静电速度提高=3.2秒(缩短41%)
-
1000V→100V除静电时的除静电数据
条件:离子发生频率30Hz 供给压力:0.1MPa
使用快速除静电电极针卡盒
-
可选AC电源适配器
-
适合树脂、橡胶零件(小零件)的除静电、除尘。
塑料瓶的除静电
・防止搬运时的倾倒
・防止灰尘的附着
成型品的除静电
・提升成型品从模具上的脱离性
其他特点
利用自动平衡传感器削减调整工时·维护工时
内置型(标准配备)
内置于静电消除器本体,无需选择设置场所。
从静电消除器产生的离子通过地线监视,由+与— 的离子供给量的调整,控制维持一定状态的除静电区域的偏置电压(离子平衡)。
高精度型(可选项)
・工件附近的离子平衡可高精度调整。
・减少因设置高度或外界的影响造成的除静电区域的偏置电压变化。
・可选择仅在连接时进行调整的“手动运行模式”和在连接状态下一直进行调整的“自动运行模式”。
安全功能
各型号 功能一览表
应用例