产品信息 »
新产品信息:对应IO-Link的 3画面数字式位置传感器 ISA3-L 系列
新产品信息
对应IO-Link的 3画面数字式位置传感器 ISA3-L 系列
产品特点
到位状态的监视、预警、异常检测

有利于预防、预测性维护(IoT)

过程数据提供显示值、2次侧压力值、供给压力值。
除显示值外,与检测相关的压力值(供给压力、2次侧压力)的状态也可实时传输!

IO-Link
IO-Link为国际标准规格IEC61131-9规定的传感器/执行器和I/O端子间的开放的通信网络技术。

子画面的易用性提升

3步设定(临界值变更模式)

3画面 数字显示

额定距离范围:3种类型可选

3种设定模式
根据使用目的,可选择3种设定模式。

2输出型

环境适应性提高

消音/节能/防堵塞措施

小型&轻量

集中配线可省空间&削减工时

按键锁定功能

集装式

应用示例
台面和托盘的到位检测

工件夹紧检测

主要功能