产品信息 »
新产品信息:无线通信系统 EX600-W 系列
新产品信息
无线通信系统 EX600-W 系列
产品特点
焊接环境下也可使用

确保通信安全、可靠
2.4GHz ISM电波频率范围内使用

采用电波跳频:5ms一次
通过专有的通信协议,避开各种障碍建立稳定的无线环境。防止其他无线装置的干扰。
-
-
电波跳频
电波频率高速变换(跳频)的同时保持通信的技术。同与其他Wi-Fi等无线设置使用的频段冲突,或空间存在频段干扰时,智能切换其他频段进行通信,防止其他无线设备的干扰。详情请参见技术资料(产品样本)。
实现稳定通信

实时监测无线通信状态
<监视从站的通信状态>
通过诊断数据,可判断动作中的无线通信系统的连接状态。
通过单元显示的接收电波强度等级,可确认设备的位置。

※ 接收电波强度为等级1时,电波处于较弱的状态,请考虑追加无线主站,使接收电波强度达到等级3或等级2 ;或者请排除主站与从站间的障碍物及缩短主站与从站间的距离。
<可从电脑上下载通信状态>
把无线主站与电脑连接,通过内置WEB服务器,在WEB界面生成重试次数和信号接收电波强度的log数据,并以CSV文件的形式下载。可以根据重试次数、信号接收电波强度,优化无线环境和设置位置。

可削减配线成本&工时

确保互换性

NFC的非接触设定(NFC :Near Field Communication近场通信)
设定文件

应用案例
工具切换
・可动部位无需通信线
・降低断线风险
・缩短通信连接时间(启动时间缩短)