产品信息 »
新产品信息:带锁气缸 ø32, ø40, ø50, ø63 CP96N/C96N系列
新产品信息
带锁气缸 ø32, ø40, ø50, ø63 CP96N/C96N 系列
产品特点
适用于中间停止、紧急停止、防止落下
仅用六角扳手就可以手动解锁、保持锁定状态
容易安装到设备上

锁紧单元和气缸可分离,提高了可维护性

-
保持力提高15%
C(P)95N,Φ50:1370N→C(P)96N:1570N
停止精度在±1mm以下
Φ50、负载30kg时
-
全长最多缩短27.5mm
与C(P)95N相比最多缩短27.5mm
-
可安装小型磁性开关
-
气缓冲+垫缓冲并用结构
●2级缓冲使缓冲行程时间缩短,生产节拍更优
●采用垫缓冲,使活塞在行程末端停止时的金属噪音减小
设定了带杆端安装件和摆动底座安装件的型号
节省了分别订购气缸和安装件的时间
注)杆端安装件和摆动底座安装件同包出厂

有多种安装件(可选项)
可结合规格要求进行组合

系列扩展品

锁紧单元
可进行安全机构的设计
可与多种多样的执行器组合
・工件落下的对策
・停电导致断气时,保持工件位置

设定了带适用杆的产品型号
省却了为锁紧单元再单独订购使用杆的麻烦
注)杆同包出厂