新产品信息

产品信息 »  新产品信息

新产品信息一览

3画面高精度数字式压力传感器 ZSE20□(F)/ISE20□ 系列

New

2025/3

  • 20A 系列追加微压范围 [New]
  • 追加M12插头型
  • 追加微压范围
  • R1/8接头一体型 配线下引出规格
  • 设定项目可视化
  • 简单3步设定
  • 画面切换简单
    可边看当前测量值边进行设定
  • 延迟时间:最快1.5ms以下
  • 对应IO-Link

节能 强力气枪 IBG 系列

New

2025/3

  • 丰富的功能
    脉冲功能 [New]
    带刻度的调整功能
  • 峰值压力高、冲击力增大
    大幅削减空气消耗量、作业时间
  • 用途:可在短时间内去除以往吹气方式难以去除的灰尘等。

真空吸盘 ZP3C 系列

New

2025/2

  • 材质:FS61(氟橡胶)提高了耐磨性
    ※与本公司聚氨酯吸盘相比,耐磨性提高到4倍以上
  • 安装滤网,减少纸粉等异物的吸入
    无需工具即可更换
  • 2.5段风琴型
    配备内环(可选)、 定位器等系列产品

旋转锁定式全树脂管接头 KY 系列

New

2025/2

  • 防止因管子插入不足导致的气密泄漏
  • 确保管子能够可靠插入
  • 可直观确认管子的夹持状态
  • 无润滑脂
  • 适用流体:空气、N2、水、纯水、部分化学液
  • 使用温度:0~80℃
  • 全树脂,无金属(橡胶除外)

小型位置传感器 D-MPG 系列

New

2025/2

  • 检测气爪等小型执行器的行程位置
  • 重复精度0.1 mm
  • 分离示教单元,使传感器头部小型化
  • 与无触点磁性开关D-M9□型形状相同
  • 对应模拟输出
  • 对应开关输出
  • 对应IO-Link

符合ISO标准(21287) 薄型气缸 C55/CD55 系列

New

2025/2

  • 追加平稳运动气缸(C55Y) [New]
  • 追加不锈钢材质(-XC6) [New]
  • 追加标准型 ø12, ø16 [New]
    ※不符合ISO标准(21287)。
  • 符合ISO标准(21287)
  • 耐横向负载性能提高1.8倍
    通过改变衬套的材质,实现允许横向负载的提高(为ø20时)
  • 扩大标准型的最大行程(~300mm)
  • 双杆(C55W)型、平稳运动气缸(C55Y)
    简易非标品・订制规格标准化
    杆端形状变更(-XA□)
    耐热气缸(-10℃~150℃)(-XB6)
    低速气缸(5~50mm/s) (-XB13)

磁性缓冲件 ZP3B□M 系列

New

2025/2

  • 行程中缓冲力恒定
  • 吸收工件的高低差,缓和对工件的冲击
  • 低发尘
    不会因弹簧的摩擦而发尘(无弹簧)
  • 防回转
    4个磁石抑制回转
  • 禁铜・禁锌
  • 对应二次电池制造工艺

脉冲阀 集尘器专用阀 JSXF/JSXFA 系列

New

2025/1

  • 提供面板安装接头 [New]
  • 追加SMARTVENT型
    控制基板一体化,无需控制箱
  • 寿命1000万次以上/10倍以上
  • 高峰值压力和低空气消耗量
  • 峰值压力:提升15%、空气消耗量:削减35%
  • 使用流体温度:-40~60℃
  • 对应从低温到高温的广泛温度范围

3画面 PSE传感器安装工具 PSE-ST 系列

New

2025/1

  • 对应机型配备IO-Link的小型压力开关
  • 连接传感器检测
    自动识别并显示范围!
  • 简单复制功能
    可以连续复制!
  • 简单3步设定
  • 移动电源连接
    通过连接移动电源,随时随地轻松设置!

压缩空气管理系统 AMS20/30/40/60 系列

New

2025/1

  • 追加订制规格 [New]
    对应无3通残压释放阀(-X101)
    对应无调压阀(待机调压专用)(-X102)
  • 空气消耗量:最大削减62%
    监测到设备处于待机(生产停止时)的状态时,降低供气压力。
    削减不必要的空气消耗量。
  • 对应OPC UA
    采用直接连接的方式,可轻松实现数据通信
  • 对应无线通信系统
    无需通信电缆
    独加密,安全性高
    通信距离:最大100m
  • 对应IO-Link

真空发生器系统一体型 集装阀 JSY1000-E 系列

New

2025/1

  • 追加隔板型真空发生器的高效消音型消声器 [New]
  • 追加破坏流量调整单元 [New]
  • 集多功能于一体的紧凑型集装阀
    元件一体化设计,用于同时使用执行器和真空吸附的应用
  • 对应EtherCAT®、IO-Link[New]、PROFINET®[New]、EtherNet/IP™[New]
  • 集多功能于一体的集装阀,省配线/省配管
  • 安装面积:削减64%
  • 产品重量:削减42%
  • 节能功能
    CO2排放量(空气消耗量):削减90%

冷冻式温控器 HRSC 系列

New

2025/1

  • 可空运
  • 采用CO2冷媒(R744)
  • 大幅削减GWP
  • 无需氟利昂的回收、废弃处理
  • 无需根据日本的氟利昂排放控制法,进行定期检查

摆动气缸 CRB/CDRB 系列

New

2025/1

  • 追加双叶片、尺寸10~40 [New]
  • 内置角度调整单元、磁性开关单元,
    实现紧凑化 (尺寸20, 30, 40)。
  • 全长:缩短44%、重量减轻48%。
  • 配管・配线和角度调整单元被集中在同一侧。操作性提高。
  • 用角度调整螺栓可方便地调整起点和终点位置(按标准调整)。
  • 可根据轴的铣平位置确认摆动角度(仅限于带磁性开关的CDRB型)。
  • CRB系列上可安装现有产品CRB2系列的各种单元

快换盘/自动型 RMTA 系列

New

2025/1

  • 自动更换机器人的末端执行器
  • 安装规格:符合ISO9409-1
    支持直接安装到协作机器人上
  • 进行机器人和末端执行器的连接、解除
  • 无需法兰,小型化
    直接安装到协作机器人上,
    无需法兰,减少设计工时
  • 可搬运重量最大20kg 5kg、10kg、20kg

快换盘 一键推压型/夹紧型 RMTM 系列

New

2025/1

  • 2种手动式快换盘
  • 一键推压型
    一键推压(无需工具)即可进行工具的拆装
    可搬运重量:10kg
    重复精度±0.01(位置再现性)
  • 夹紧型
    可通过连接夹紧螺栓(2根)进行工具的拆装
    可搬运重量:20kg
    重复精度±0.02(位置再现性)
  • 安装规格:符合ISO9409-1-50-4-M6
    法兰可对应主要协作机器人品牌
  • 小型・轻量

循环液温控装置 温控器 激光用冷冻式双通道型 HRL 系列

New

2025/1

  • 追加水冷冷冻式 HRL100/200 系列 [New]
  • 1台温控器可对2个系统单独温控
  • 省空间/省配线
    安装面积削减22%
    电源系统:1个系统即可
  • 节能
    节能 消耗功率削减30%
  • 采用触摸屏

带快换接头的不锈钢型节流阀直通型 HF2B-ASG-□TV 系列

New

2025/1

  • 外部全不锈钢,提高耐腐蚀性・耐热性
    可在高温、水飞溅、禁铜・禁锌等环境中使用
  • 材质:SUS316(外部金属部)、FKM(密封部)
  • 最高使用温度:150℃
  • 使用NSF H1润滑脂
  • 使用流体:空气、水、N2
  • 食品制造行业用元件 HF2B- 系列

真空夹持系统(海绵型)ZGS 系列

New

2025/1

  • 海绵尺寸:追加300mm×180mm / 200mm×120mm [New]
  • 适合纸箱等的码垛/拆垛应用
  • 集吸附所需的功能于一体
    真空发生器单元
    真空发生器、供给阀・破坏阀、消声器、压力传感器)
  • 仅需连接1根电线和气管,即可立即使用
  • 对应4家公司的协作机器人
    UNIVERSAL ROBOTS、欧姆龙/TECHMAN ROBOT、FANUC、 安川电机
  • 吸吊力
    440N(200×120)(-63kPa时)
    880N(300×180)(-63kPa时)
    2144N(400×240)(-75kPa时)
  • 对应IO-LINK
    ※仅限尺寸300×180, 200×120

对应低GWP冷媒温控器 机架安装型 HRRF系列

New

2025/1

  • 对应低GWP冷媒
    GWP:146
    ※Regulation (EU) 2024/573、AIM Act 40 CFR Part 84标准
    EU冷媒管制:GWP 150以上
    美国冷媒管制:GWP 700以上
    加利福尼亚州冷媒管制:GWP 750以上
  • 环境对应冷媒R454C(不可空运)
  • 可安装在机架上直接作业
    前面拆装:可从前面设定、调整、维护
  • 省空间:19英寸机架上可安装多台
  • 冷却能力:1.2/1.8kW(60Hz)
  • 温度稳定性:±0.1℃
  • 电源 单相AC200~230V(50/60Hz)

对应低GWP冷媒温控器 标准型 HRSF系列

2024/12

  • 对应低GWP冷媒
    GWP:146
    ※ Regulation (EU) 2024/573、AIM Act 40 CFR Part 84标准
    EU冷媒管制:GWP 150以上
    美国冷媒管制:GWP 700以上
    加利福尼亚州冷媒管制:GWP 750以上
  • 环境对应冷媒R454C(不可空运)
  • 轻量・紧凑 所有机种宽度相同 377mm
  • 温度稳定性 ±0.1℃
  • 电源可对应EU・亚洲・大洋洲・北美・中南美
    单相AC200~230V(50/60Hz)

真空用水滴分离器 AMJ-D 系列

2024/12

  • 去除真空管路中的水滴
    防止真空元件出现故障
  • 重量:最大削减30%(AMJ40:0.42kg←AMJ4000:0.6kg)
  • 水滴去除率:99%以上
  • 采用2层结构,耐环境性优良
    透用透明保护罩包覆杯体四周
     可视性好: 360°

销钉夹紧缸 横型紧凑型 C(L)KQ32-X3445

2024/12

  • 横型紧凑型
  • 小型:全长缩短 94mm(183mm→89mm)
  • 轻量:重量缩短 38%(900g→560g)
    ※现有产品 CKQG32-X2081:LOW型/无锁相比
  • 设定紧急停止时防止工件落下的带锁机构
  • 可选择夹紧臂位置和通口位置
  • 可从2个方向安装

高速・高频气缸 CM2/CQ2-X3423

2024/12

  • 最大活塞速度:2500mm/s
  • 最大动作频率:15Hz
  • 动能1.5倍(与标准品比较)
  • 通过重新改造缓冲结构来缓和冲击
  • 减轻可动部(活塞杆、活塞等)的重量

无线通信系统 EXW1/EX600-W 系列

2024/12

  • 小型 EXW1系列追加模拟输入 [New]
  • 抗干扰性
    在2.4GHz ISM电波频率范围内使用
    采用最快每2ms电波自动跳频技术
  • 无需通信电缆
    削减配线工时·空间·成本
    降低断线风险
  • 实现工厂自动化环境下,通信的稳定性
  • 小型・轻量(EXW1)
    体积:约削减81%、重量:约削减79%
  • 可模块式连接(EX600-W)

树脂制先导式2通电磁阀 JSXN-X1

2024/12

  • 主体材质:高强度PA66
  • 配管型
    ・卡套型(氯乙烯管)
    ・螺纹型 Rc,NPT,G
  • 使用流体注) 注)不腐蚀接触流体部材质的液体
    ・水
    ・稀释农药
    ・液体肥料
  • 水锤缓和型
  • 密封材质:NBR,FKM,EPDM
  • 消耗功率:3W

磁力吸盘/3位置型φ32 MHM-X7776

2024/12

  • 可高速搬运
    高速搬运的同时,可防止吸附多片工件
    提升工作节拍
  • 吸盘可3面安装(通口面除外)
  • 通过限位器(刻度)调整保持力,提高目视性

对应低GWP冷媒的温控器 激光用双通道型 HRLF 系列

2024/12

  • 对应低GWP冷媒
    GWP:146
    ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基准
    EU冷媒管制:GWP 150以上
    美国冷媒管制:GWP 700以上
    加利福尼亚州冷媒管制:GWP 750以上
  • 环境对应冷媒R454C (不可空运)
  • 1台温控器可对2个系统分别控制
  • 省空间/省配线
  • 触摸屏
    数字键盘输入
    显示报警内容、维护周期
    可显示温度波形图

杠杆式手动阀 VHL 系列

2024/11

  • 省空间・操作性提高(纵型)杠杆式5通阀
  • 重量最多减轻45%
    ※VHL21□D-02□与VH210-□02比较的场合
  • 占有面积减少58%
    VHL210D 3216.5mm2 ⬅ VH20□ 7750mm2
  • 面板安装内部高度降低18.6mm
    面板安装的场合
    ※VHL210D与现有产品VH20□比较的场合
  • 流量提高73%
    ※VHL211□-02□与VH210-□02比较的场合
    (流量特性1→4/2(P→A/B))
  • 3种操作方式

真空吸盘/防滑型 ZP3M 系列

2024/11

  • 追加椭圆状扁平防滑型 [New]
    适用于细长形吸附空间的工件
  • 寿命提高(是聚氨酯材质时的2倍以上)
    吸盘材质:采用耐磨性优良的FS61(氟橡胶)
    减少吸盘更换次数
  • 防滑特殊肋
    斜肋成放射状,确保全方向抓取
    ・防止工件横向滑动
    ・可实现稳定的吸附搬运
  • 贴合性良好的碗状防滑型
    弯曲工件也能贴合
    吸盘可贴合工件形状,进行稳定地吸附
    水平保持力387N(吸盘直径ø100)
    适用于高温工件(200℃)
  • 适用于带油膜的工件
    肋间的特殊沟槽可将油排出,即使吸附带油膜的钢板,
    也能抑制工件的横向滑动。

电动执行器 对应集装式控制器的无杆型/出杆型/带导杆型 LE2F□□H/LE2Y(G)□H 系列

2024/11

  • 追加无杆型/同步带驱动 LE2FB□H系列 [New]
  • 追加带导杆型 LE2YG□H系列 [New]
  • 对应集装式控制器
    最多可连接16轴
  • 优化电机控制,每年CO2排放量:最多削减38%(与本公司相比)
    8.7kg-CO2e/年(14.1)
    ※数值因动作条件而异。
  • 带免电池 绝对增量型编码器
    可从停止位置重新启动

对应IO-Link的2合1磁性开关 D-MH2□ 系列

2024/11

  • 根据执行器的行程位置,输出过程数据
  • 1个开关最多可识别3个位置
    可识别分辨率:±0.1mm ※在高分辨率范围内
  • 可在远离执行器的地方设置检测位置
  • 过程数据输出(-1000~1000)
    有IO-Link主站时,也可以单独使用2合1磁性开关

薄型气爪 MHF2 系列

2024/11

  • 追加ø25, ø32 [New]
    高刚性,夹持点距离 最大170mm(ø32, 0.4MPa的场合)
  • 高度最大降低66% 工件搬运时的力矩减轻
    72.8mm → 25mm(与本公司有相同夹持力的MHZ2系列相比)
  • 3种行程长度可供选择
    短行程・中行程・长行程

对应现场总线的集装式真空发生器 ZKJ 系列

2024/11

  • 可在同一集装式上控制真空吸盘和执行器驱动 [New]
  • 正压单元
    5通电磁阀 [New]
  • 真空发生器
    节能型真空发生器 空气消耗量:削减90%
  • 对应现场总线
    省空间:无需输入/输出单元(市售品)
    削减配线工时
    对应通信协议:PROFINET,IO-Link,EtherNet/IP,EtherCAT
  • 排气封堵功能
    工件可快速脱离
  • 对应4位/8位/12位/16位集装式

静电消除器/棒型 IZS51 系列

2024/11

  • 快速除静电最快0.1秒
  • 省空间 高70mm×宽28mm
    紧凑・扁平主体
    可安装在狭小空间内
  • 对应通信协议IO-Link
  • 低维护率的电极针卡盒
    集中电极针周围的空气(减少电极针污染)和辅助空气(离子输送)
    与现有产品相比,进一步减少电极针污染
  • 可搭载阀单元
    待机中停止空气吹扫,削减空气消耗

冷冻式空气干燥机 面向欧洲・亚洲・大洋洲的规格 IDFA□ 系列

2024/10

  • 标准系列 IDFA□E/□系列
     ・IDFA3E~15E1
      面向欧洲 对应低GWP冷媒 使用冷媒 R1234yf(HFO) [New]
      ※不可空运
      面向亚洲・大洋洲 使用冷媒 R134a(HFC)
     ・IDFA60~90
      面向欧洲・亚洲・大洋洲 使用冷媒 R410A(HFC)
  • 大型系列 IDFA□F系列
      面向欧洲・亚洲・大洋洲 使用冷媒R407C(HFC)
     ・耐高温环境!
      大型风冷式,业界高等级
      环境温度最大 45℃、进气温度最大 60℃
     ・节能设计
      排热量最大削减25%,可抑制环境温度的上升
      采用耐腐蚀性良好的不锈钢制热交换器

e-Actuator 控制简单的控制器一体型/出杆型/无杆型/带导杆型 EQFS□H/EQY□H/EQYG□H 系列

2024/10

  • 追加带导杆型 EQYG□H 系列 [New]
    尺寸:16・25・32
  • 像气缸一样,设定简单!
    无需编程的2点停止
    无需编程的3点停止
    所有的动作模式下,都可设定工作节拍时间
  • 控制器内置,省空间/省配线/省工时・无需编程・缩短调整时间
  • 优化电机控制,每年CO2排放量:最多削减59%(与本公司产品相比)
    5.8kg-CO2e/年(14.1) ※数值因动作条件而异

液体用夹钳式流量传感器 PFUW 系列

2024/10

  • 通过夹钳安装实现8个“0 ”
    “0”配管工时
    “0”泄漏
    “0”堵塞
    “0”压力损失
    “0”流体接触
    “0”问题(接触流体部材质)
    “0”风险(异物不会侵入配管内部)
    额定流量范围可从“0”L/min对应
  • 「安装・追加简单」,减少设置工时

气缸 ø20, ø25, ø32, ø40 CM2 系列

2024/10

  • 追加双杆型、单作用型、杆不回转型、直接安装型 [New]
  • 追加订制规格 [New]
    特殊的通口位置关系(-XC3)、不锈钢材质(-XC6)、
    耐粉尘气缸(-XC4)、耐热气缸(-XB6)等
  • 杆端安装件中带鱼眼接头已标准化
  • 与现有产品可安装互换
  • 种类丰富的安装件
    可根据设置状况安装
    安装自由度提高
  • 追加带杆端安装件、摆动底座的型号

4位双3通阀 直接配管型/底板配管型 SY5000/7000-X701

2024/10

  • 1个主体上内置2个3通阀
  • 外形尺寸与双电控阀相同
  • A侧、B侧3通阀可分别独立动作
  • 作为3通阀使用时,仅需目前一半的位数即可。
  • 可搭载在标准SY5000/7000系列 5通电磁阀的集装板上

非防爆限位开关 LS-※-※-※-※-DNB7001

2024/10

  • 兼顾可靠性与轻量化的紧凑型结构
  • 指示器视野宽,显示直观醒目
  • 主轴及紧固件全系不锈钢材质
  • 分体式接线端子,清晰识别,方便配线
  • 标准双重电缆接口
  • 两段式主轴,方便调节
  • NAMUR标准连接

对应无含氟气体(CO2冷媒)的冷冻式温控器 HRZC 系列

2024/9

  • 无含氟气体
  • 采用CO2冷媒
  • GWP大幅削减
  • GWP=1 可对应各国的冷媒法规 截止至2024年9月底
    EU冷媒管制 :GWP150以上
    美国冷媒管制 :GWP700以上
    加利福尼亚州冷媒管制 :GWP750以上
    ※GWP表示全球变暖系数。数值以IPCC AR4为基准。
  • 可空运
  • 无需含氟气体的回收、处理费用
  • 无需根据含氟气体排放控制法进行日常点检

对应低GWP冷媒的温控器 标准型 HRSF150/200 系列

2024/9

  • 对应低GWP冷媒
    GWP:146 ※Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84标准
    EU冷媒管制:GWP 150以上
    美国冷媒管制:GWP 700以上
    加利福尼亚州冷媒管制:GWP 750以上
  • 环境对应冷媒R454C(不可空运)
  • 即使不需要加热器,通过利用冷冻回路的排热也可以加热循环液
  • 电源可对应欧盟・亚洲・大洋洲・北美・中南美
    三相AC400V
  • 静音设计70dB(A)
  • 室外设置:IPX4

带残压释放功能的小型刻度型 带先导式单向阀的速度控制阀 ASP-S 系列

2024/9

  • 可通过小型刻度进行数值管理
  • 带残压释放功能:可构建安全回路
  • 无残压释放功能:可暂时中间停止
  • 提供纵型/横型,可根据设置条件选择
  • 使用六角扳手,安装操作性提高

3画面 结露检测器(数字式温湿度开关) PSH系列

2024/9

  • 追加加压下(配管内)相对湿度显示功能 [New]
  • 结露检测器可防止故障发生
    配管内的湿度“可视化”,结露发生前可检测到异常
  • 只需连接到想要掌握结露的配管上即可!
    尺寸紧凑,安装简单
  • 相对湿度可视化
    实时数字显示
  • 远程监视·状态监视
    可根据开关输出,远程确认结露,防患于未然!

符合ISO13849-1认证/安全排气阀模块式连接型 VPX400 系列

2024/9

  • 符合安全规格ISO13849-1认证(对应类别3~4)
  • 排气流量特性 L/min(ANR)※0.6MPa时
    10,500 (VPX406-A3)
    13,000 (VPX406-A3)
    15,000 (VPX406-A6)
  • 省空间&轻量化 集合了3个功能
    双残压排气阀+软启动阀+主阀不一致性检测
  • 可模块式连接
    AC30/40/50/60-D 系列

真空吸盘/对应金属检测器 HF3A-ZP3F 系列

2024/9

  • 具有缓冲性的风琴型吸盘,柔软性好
    减少面包等柔软性工件的变形
  • 吸盘・护圈使用符合FDA(美国食品药品监督管理局)规格溶出试验、
    EC指令、日本食品卫生法规格的材料
  • 通过防粘贴槽提高了耐久性
  • 面向食品制造行业的元件 HF3A- 系列

先导式2通电磁阀 JSXH-X1

2024/9

  • 最高动作压力差4.0MPa
    用途示例:吹塑成型、激光加工机、充氮机
  • 使用流体:压缩空气、氮气、氩气、氧气
    ※使用氧气时请参照“使用流体供给源”。
  • 耐环境性提高
    IP67防护等级,防尘防水(DIN型端子式是IP65)
    采用不锈钢线圈罩
  • 低发尘结构
  • 禁油规格
  • 易于维护
    只要取下夹子就可以更换线圈
  • 省电:消耗功率6W

薄型带导杆气缸/紧凑型 ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50 MGPK 系列

2024/8

  • 追加带气缓冲 φ12~φ50 [New]
  • 体积:最多削减28%(538cm3→390cm3
  • 重量:最多削减41%(0.32kg→0.19kg)
  • 高刚性:通过优化形状,实现小型、高刚性
    端板最多加厚33%,刚性提高
  • 导杆部追加润滑保持功能(润滑护圈)

标准型气缸(方形端盖)MB2/MDB2 系列

2024/8

  • 采用气缓冲+垫缓冲结构,耐久性提高到3倍!
  • 允许动能最大1.5倍
    与大1个规格的现有产品MB系列拥有相同的动能
  • CO2排放量(空气消耗量)可最多削减39%
    通过减小尺寸实现CO2排放量(空气消耗量)的削减(1次往返时的空气消耗量)
  • 全长・安装尺寸及安装件与现有产品MB系列可互换

紧凑型5通电磁阀 插入式 上配管型 JSY3000 系列

2024/7

  • JSY3000系列追加上配管型
  • 可检测4(A)、2(B)通口的输出压力
    (注意)搭载的底板为侧向配管型。

长寿命气缸 C55-XB24

2024/7

  • 采用新技术,耐久性提高到4倍以上
  • 减少维护次数
  • 与现有产品(ISO气缸 C55 系列)的规格、外形尺寸相同
  • 符合ISO标准(21287)

增压阀/排气再利用型 VBAE 系列

2024/7

  • CO2排放量(空气消耗量):最多削减40%(根据本公司测定条件)
    通过排气再利用,实现驱动
  • 将工厂空气部分增压到1.7倍!
    采用全气动,无需电源・安装简单
  • 动作噪音65dB(A)
    比现有产品(VBA系列)降低15dB(A)(根据本公司测定条件)
  • 充气时间最多缩短50%
  • 动作次数5,000万次以上
    延长产品寿命,降低维护频率(根据本公司测定条件)
  • 可垂直・水平方向安装
  • 与现有产品(VBA系列)可安装互换

2色显示 数字式流量传感器 PF2M7(-L) 系列

2024/7

  • 3画面数字式流量显示器(PF2M7专用)PFGM302系列 [New]
    可远程监测管路
  • 干燥空气、N2、Ar、CO2
  • 1台可测量广泛的流量
    流量范围比 100:1、最小设定单位 0.01L/min
  • 耐冷凝水·耐异物性提高
  • 小型・轻量 重量:减轻27.3%(55g→40g)
  • 低消耗电流:35mA以下
  • 无润滑脂
  • 对应IO-Link

生物质管 TU/TS/T-X309

2024/7

  • 适用于碳中和的管子
  • CO2削减量最大18.7kg
    注)与软尼龙管 TS(管子外径:12mm、管子内径:9mm) 每卷100m的比较
  • 通过减少化石燃料石油制原料的使用,
    为脱碳、减少温室气体做出贡献

  • 生物质管是由蓖麻籽等植物类生物原料制成的管子。

化学液用气控阀 JLV20/30/40/50 系列

2024/6

  • 追加主体等级4。[New]
  • 抑制微尘的产生/减小占用空间
    采用特殊结构,降低阀闭时的冲击。抑制微尘的产生。
    减小占用空间(与以前产品相比):阀宽减小20%,安装间距减小45%。
  • 对应高压/高背压
    使用压力:0〜0.5MPa 背压:0〜0.5MPa(与以前产品相比提高66%)

电动阻挡缸 LEB□ 系列

2024/6

  • 对应搬运线电动化的要求
  • 根据用途提供2种控制型
    控制器控制
    无控制器
  • 确保与阻挡缸可安装互换且性能相同
  • 液压缓冲器易于更换
    仅需拧松止动螺钉即可更换

电动执行器/出杆型 防尘・防滴(相当于IP69K)规格  HF2A-LEY 系列

2024/6

  • 防护等级:相当于IP69K
    外观材料:SUS304
    使用润滑脂:NSF H1等级
  • 面向食品行业的元件 HF2A- 系列
  • 不易积液的光滑设计
  • 可搬运重量:80kg  ※尺寸63 导程C
  • 行程:最大800mm  ※尺寸63

    ※IP69K是DIN40050-9中规定的针对公路车辆用产品的等级,现在是ISO20653和JIS D 5020中展开的防尘和防高温、高压水侵入的防护等级。

小型带刻度的速度控制阀 AS-FSA 系列

2024/6

  • 高度最多降低5.4mm
  • 带刻度窗,可对流量进行数值管理
    通过游标刻度显示,能够以1/4圈为单位进行微调
    可减少作业工时和设定错误
  • 追加面板安装 [New]
    无需工具,减少安装工时

直通型 AS 系列

2024/6

  • 追加面板安装 [New]
    无需工具,减少安装工时
  • 有助于减少各种作业工时
    简单压下锁定式
    手轮外径:约扩大到2倍
  • 流量的再现性提高
  • 轻量化:重量約减轻27%
  • 无电解镀镍规格已标准化

控制器分离型静电消除器/细长棒型 IZT44/45 系列

2024/6

  • 可强力消除高带电量工件的静电
    脉冲AC方式×电极针数6倍(与现有产品相比)
  • 可安装在狭小空间中 高23mm × 宽20mm
    (高37mm×宽30mm:IZT40/41/42)
    可安装在设备的间隙中
    狭小空间的安装・更换・维护性UP
  • 无需供气即可强力除电
  • 高速除电  衰减时间约减少60%
  • 通过分支电缆可从2个方向除电
    1台高电压电源上可连接2台棒型
  • 1台控制器最多可连接4台棒型(IZT45)
    棒型和喷嘴型可混装
  • 模块的多种连接方法可实现自由布局(IZT45)
    控制器~棒型的最大安装距离:15m

对应64位集装式 紧凑型5通电磁阀 插入式 JSY3000-L 系列

2024/6

  • 阀位数/输出点数:对应4~64位/128点
    ※阀位数为4的倍数。
  • 有助于节省空间、减少 SI 单元的数量、减少配线和工时。

电动执行器/无杆型防尘・防滴性提高 LEFSW 系列

2024/5

  • 无杆型产品实现防尘・防滴(相当于IP65)
    新开发特殊耐磨密封带。
    在底面安装特殊耐磨密封带,
    可以减少灰尘和水从内部浸入。
  • 搭载免电池 绝对增量型编码器。
    电源复位后,可从停止位置重新启动
    减少维护(无需管理・更换电池)
  • 可搬运重量:最大65kg
  • 行程:最大1200mm(尺寸40)

对应低GWP冷媒的冷冻式温控器 HRZF

2024/5

  • 对应低GWP冷媒
    GWP:148 ※IPCC AR4基准
     EU冷媒管制:GWP 150以上
     美国冷媒管制:GWP 700以上
     加利福尼亚州冷媒管制:GWP 750以上
  • 环境对应冷媒R454C(不可空运)
  • 采用DC变频冷冻机和变频泵,实现大幅度节能

紧凑型气动滑台 ø6, ø10, ø16, ø20, ø25 MXH2 系列

2024/4

  • 追加ø25 [New]
  • 与ø20宽度相同,允许力矩最大1.4倍
  • 直线导轨刚性提高,滑台变位量减小48%
    轴向弯曲变形量:减小48%(0.31mm→0.16mm)
    偏转变形量:减小63%(0.24mm→0.09mm)
    回转变形量:减小90%(0.06mm→0.006mm)
  • 最大标准行程150mm(ø20、φ25的场合) [New]
  • 重量最多减轻6%(194g→182g)
  • 安装尺寸、全长尺寸与现有产品MXH系列相同

不锈钢速度控制阀(最高使用温度150℃规格)直通型 ASG 系列

2024/4

  • 外部全部采用不锈钢,提高耐腐蚀性・耐热性
    高温、水飞溅、禁铜・禁锌等环境下可以使用
  • 材质:SUS316(外部金属部)、FKM(密封部)
    ※主体A以外的材质是SUS304。
  • 最高使用温度:150℃
  • 使用NSF H1润滑脂

脉冲吹气阀 AXTS040-X202

2024/4

  • 利用脉冲吹气所形成的峰值压力
    实现高效吹气
  • CO2排放量(空气消耗量):减少50%
  • 无需任何控制,即可产生脉冲
    只需供给空气,就可以进行脉冲吹气!
  • 先导阀内置结构可实现稳定的吹气

低压高精度型 对应5.0MPa的高压电气比例阀 ITVX2030-X10

2024/3

  • 提高了1MPa以下的精度
    重复性±0.5%F.S.以下
    压力稳定性0.5%F.S.以下
  • 最高供给压力:5.0MPa
  • 设定压力范围:0.01~3.0MPa
  • 最大流量:3000L/min(ANR)
  • 使用流体:空气、N2、O2、Ar
  • 接触流体部:使用氟润滑脂

薄型气缸/高输出型 CQE 系列

2024/3

  • 理论输出高达1.5倍
  • 外部尺寸与现有的CQ2系列相同
  • 多边形活塞设计将理论输出力提高了1个等级
  • 圧助力压缩空气管路的低压化 供给压力降低0.17MPa
    即使降低气缸的供给压力,也能实现相同的理论输出力

薄型气缸 CQ2/CDQ2 系列

2024/3

  • 追加ø4, ø6, ø10 [New]
  • 提供ø4〜ø200全产品系列
  • 全长设计短小,实现装置紧凑化的省空间气缸。
  • 4面均可安装小型磁性开关(ø6、 ø10为1面,ø12~ø25为2面)
  • 磁性开关不凸出。
  • 轻量:减少5~13%(与以前的CQ2比较)
  • 增加双耳环摆动底座安装件、薄型脚座安装件。
  • 安装螺栓同包出厂、设有带杆端安装件的型号(省去了分别订购气缸和安装件的时间)
  • 带磁性开关(CDQ2系列:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

集装式控制器 JXD1-M□ 系列

2024/3

  • 最多可连接16轴
    最多可连接 8 个驱动单元
  • 无风扇设计
    无冷却风扇,无需担心风扇更换
  • 使用温度范围 0~55℃
  • CC-Link
    EtherNet/IP™
  • 所有连接均可从前端接入

直动式/先导式2通电磁阀 JSX/JSX□ 系列

2024/3

  • 追加先导式蒸汽型/JSXP 系列 [New]
  • 采用不锈钢保护外壳,提高耐环境性
    【防护等级IP67/NEMA4X※】※DIN型插座式为IP65
  • 省空间
    小型:小型:阀容积减小 25% (与现有产品相比)、轻量:减轻30% (与现有产品相比)
  • 节能
    线圈吸力提升10%(与现有产品相比)、消耗功率削减14%(与现有产品相比)
  • 导线引出部可360°旋转
  • 提高室外环境的耐候性

多夹爪适配器 RMMA 系列

2024/3

  • 一个机器人可支持多种工件
  • 可同时搬运多个工件
  • 最多可安装3个夹爪
  • 缩短工具更换时间
  • 机器人臂前端安装标准:ISO9409-1-50-4-M6同等标准
  • 3种不同的夹爪安装角度

空气用流量控制器 IN502-44/45/46

2024/3

  • 额定控制流量范围:追加200~2000L/min [New]
  • 可自动调整流量
  • 干燥空气、N2
  • 控制精度:±5%F.S.
  • 响应性:0.5s以下
  • 省空间/配管/配线/导入工时
  • 可选择润滑脂
    对应低露点润滑脂、白色凡士林 、食品级润滑脂
  • 对应IO-Link

模块式水滴分离器 AFG-D 系列

2024/3

  • 采用无滤芯结构
    实现大流量・免维护
  • 利用离心力除去水滴(水滴分离率99%)
    旋转含有水滴的空气,通过离心分离除去水滴。
  • 扁平一体设计

氟树脂+聚氨酯 2层管 TUE 系列

2024/3

  • 具有良好的耐环境性和灵活性的2层管
    外层:氟树脂、内层:聚氨酯
  • 管子内径:截面积比 提高44%(与TU0805相比)
  • 颜色丰富的扩展品
    提供黑、白、蓝、半透明4种颜色

长寿命气缸 C85/C75-XB24

2024/3

  • 采用新技术,耐久性提高到4倍以上
  • 减少维护次数
  • 与现有产品(ISO气缸 C85、气缸 C75 系列)的规格、
    外形尺寸相同

多级真空发生器 ZL1/ZL3/ZL6 系列

2024/3

  • 追加对应IO-Link的真空用压力开关(ZL3、ZL6)[New]
    只需一根通信电线,就能控制真空发生器
    可读取元件信息并进行参数的统一设定。
  • 最大吸入流量100/300/600L/min(ANR)3种类型
  • 空气消耗量减少91% (ZL3、ZL6)
    得益于带节能功能的真空压力开关及真空发生器的效率提高
  • 重量最多减少60%
    ZL1:180g←ZL112 (以前产品):450g

分离型压力传感器/压力传感器控制器 PSE 系列

2024/2

  • 开关输出规格 [New]
  • 对应IO-Link [New]

弹性手指 MH-X7654

2024/2

  • 橡胶板手指可夹持形状不规则的工件
  • 无需根据工件形状设计手指
  • 可夹持排列间距窄的工件
    ※弹性手指安装附件请客户自行配备。
  • 材质
     ・硅橡胶(蓝色)
      使用符合FDA(美国食品药品监督管理局)标准、日本食品卫生法标准的材料
     ・EPDM(黑色)

协作机器人专用电动真空夹爪 ZXPE5 系列

2024/2

  • 无需气源的真空夹爪
  • 仅需连接电气配线接头即可动作
    内置真空泵,可在没有气源的地方使用
  • 将吸附所需的周边元件单元化
    集真空泵、大气开放阀、压力显示器、吸盘于一体
  • 消耗电流最多削减64%
    自动/手动模式,实现节能运行
  • 轻量:556g
  • 丰富的吸盘扩展品对应各种各样的工件形状
  • 安装规格:符合ISO9409-1-50-4-M6

金属速度控制阀 薄型 ASBL系列

2024/2

  • 外部为全金属,耐环境性提高
  • 可在有焊渣、粉尘、紫外线等的环境中使用
  • 使用六角扳手安装,施工性提高
  • 配管自由度提高(可360°旋转)
  • 安装高度降低 约降低30%(阀全开时)
    ※21.2mm:ASBL23□1-01-06 ◀ 30.9mm:ASB22□1-01-06

无电机规格 LE□ 系列

2024/2

  • 追加大型无杆型/LET-X11系列 [New]
  • 追加滑台 高精度型/LESYH 系列 [New]
  • 可与惯用的电机·驱动器组合使用
  • 对应电机厂家:18家

真空单元 真空发生器系统/真空泵系统 ZK2□A 系列

2024/1

  • 追加供给阀:N.O.规格 [New]
    停电/电源OFF时可产生真空
    防止停电时工件掉落
    ※确保供给压力时
  • 追加对应IO-Link的压力开关 [New]
    一根通信线即可控制真空发生器
    可以读取元件信息、统一设定参数
  • 对应真空发生器系统/真空泵系统
  • 节能型真空发生器
    达到真空设定值后停止供气:空气消耗量 削减 93%
    (根据本公司测定条件)
  • 真空发生器的效率提高,吸入流量增加50%
    (和本公司的一段式真空发生器比较)
  • 节能效果(金额换算):削减93%
  • 采用高效消音型消声器,噪声降低&吸入流量提高

面向半导体行业的温控器 INR-495-042/INR-495-043

2024/1

  • 对应无氟利昂(CO2冷媒)
  • GWP:1(自然冷媒)
  • EU冷媒管制:GWP150以下
  • 美国冷媒管制:GWP700以下
  • 加利福尼亚州冷媒管制:GWP750以下
    ※截止到2023年12月
  • 可空运
    由于使用的冷媒无毒且不易燃 因此没有空运限制
    ※A1(ASHRAE34标准)
  • 氟利昂管理零工时
    无需根据《氟利昂排放控制法》进行简单检查
  • 无需氟利昂的回収&处理成本

模拟磁性开关/数字式显示设定器 D-MH1□系列

2024/1

  • 根据执行器的行程位置输出模拟式电压信号
  • 1个开关最多可识别3个位置
    可识别分辨率:±0.1mm  ※在高分辨率范围
  • 可在远离执行器的地方设置检测位置
  • 模拟式电压信号输出(1〜5V)
    也可以使用模拟式磁性开关单体
  • 减少设定工时
    无需微调开关的安装位置
    在狭小空间或可动部位也能简单地调节
  • 生产效率提高
    检测夹爪的全开〜夹持〜夹持异常
    检测夹爪的磨损情况
    降低导线断线的风险

耐磨损管 透明型 TUZC系列

2024/1

  • 磨损量:约1/3(与本公司聚氨酯管TU系列相比)
  • 透明型
    管子内部可目视确认

协作机器人专用电动夹爪 LEHR 系列

2024/1

  • 对应优傲机器人公司的协作机器人。
    Plug and Play
  • 2种扩展品
  • 夹持力:60〜140N
  • 仅需连接1根电气配线即可动作。
  • 优化电机控制,每年CO2排放量:最大削减52%(与本公司相比)
  • 搭载免电池 绝对增量型编码器。
  • 易于更换工具。(手动式快换装置)
  • 对应插入式软件:URCap

空气流量控制器 PFCA7系列

2024/1

  • 自动调节流量
  • 适合流体:干燥空气, N2, Ar, CO2
  • 彩色显示・2画面显示
    可直观地确认瞬时流量、流量指令值、累积流量等
  • 对应IO-Link
  • 可调范围100:1

强耐水性不锈钢速度控制阀 HF2A-ASG-□V系列

2023/12

  • 耐水结构、外部为全不锈钢材质
    可在水滴飞溅的环境中使用
  • 金属材质:外部金属为全不锈钢SUS316(主体A以外的外部金属)
  • 使用润滑脂:NSF H1润滑脂
  • 最高使用温度:150℃
  • 耐水性、洗净性提高

真空用过滤器 AFJ-D系列

2023/12

  • 将真空元件的故障防患于未然!
  • 过滤精度:5、40、80μm
  • 大流量:最大660L/min(ANR)
  • 滤芯洗净后可重复使用
  • 可去除水滴
  • 透明的杯体保护罩包覆外壳四周

压下锁定式带快换接头的双向速度控制阀 ASD-A系列

2023/12

  • 采用压下锁定式,针锁的操作性提高
  • 无需工具,手轮加大
  • 可同时控制进气节流和排气节流
  • 可防止气缸急速伸出,控制单作用气缸的速度
  • 可通过手轮颜色识别进气节流和排气节流
  • 轻量化:重量约减轻28%
  • 流量的再现性提高

多级真空发生器 ZL1/ZL3/ZL6 系列

2023/12

  • 带节能功能的真空用压力开关追加N.O.规格 [New]
    可在停电/电源OFF时产生真空(确保供给压力时)
    防止停电时工件落下(确保供给压力时)
  • 追加对应IO-Link的真空用压力开关 [New]
    使用一根通信线缆即可控制真空发生器
    可批量进行元件信息读取和参数设定
  • 有3种最大吸入流量100/300/600L/min(ANR)
  • 空气消耗量减小91% (ZL3、ZL6)
  • 质量最多减小60%[ZL1:180g→ZL112 (以前产品):450g]

薄型真空单元 真空发生器系统/真空泵系统 ZQ□A系列

2023/12

  • 追加对应IO-Link的压力开关 [New]
    使用一根通信线缆即可控制真空发生器
    可批量进行元件信息读取和参数设定
  • 带节能功能的真空用压力开关
    空气消耗量:削减90%(以本公司的测定条件)
    消耗功率:减小60%【0.4W←1W(以前产品)】
    真空破坏压力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(以前产品)】
    复制功能:减少设定工时、降低设定值输入错误的可能
  • 真空发生器系统/对应真空泵系统

水用流量控制器 FC3W系列

2023/12

  • 通过电气比例信号,实现对水流量的无级控制
  • 流量控制精度:±5%F.S.
  • 响应时间:10s以下
  • 接触流体部无润滑脂

流量传感器 PFMV5/PFGV301系列

2023/12

  • 3画面数字式流量显示器/PFGV301系列 [New]
  • 追加测量流量范围:0.0〜0.1L/min(-X502) [New]
  • 用于微小工件的吸附确认
    流量传感器比压力传感器更能可靠地确认吸附
  • 重复精度±2%F.S.
  • 响应速度5ms以下
  • 耐压500kPa
  • 无润滑脂

比例控制阀 JSP 系列

2023/10

  • 与电流值成正比,实现对流量的无级控制
  • 重复精度:±3%F.S.以下
  • 灵敏度:2%F.S.以下
  • 2种主体类型:直接配管型、底板配管型
  • 防护等级 IP67
  • 密封材质:FKM
  • 主体材质可选:SUS/黄銅
  • 导线引出方式:直接出线式、导管式、DIN型插座式

电动执行器/大型无杆型 同步带驱动 LET-X11系列

2023/10

  • 最大可搬运重量:240kg(尺寸100)/75kg(尺寸80)
  • 行程:~3000mm(标准)
  • 最大速度(mm/s):2160(尺寸80)、4000(尺寸100)
  • 最大加减速度(mm/s2):20000
  • 更换同步带时的维护性提高
  • 可安装无触点磁性开关

3色显示 水用数字式流量传感器 PF3W-Z/L 系列

2023/10

  • 追加输出规格扩展品 [New]
    PF3W7-Z:模拟电压2输出型(流量+温度)
         模拟电流2输出型(流量+温度)
  • 对应3画面4通道流量显示器 PFG200系列 [New]
  • 适合流体:水、乙二醇水溶液
  • 轻量:最大减轻53%(40L/min、带温度传感器时)
  • 对应IO-Link
  • 支持3色2画面显示
  • 带温度传感器&流量调节阀
  • 使用流体温度0〜90℃

3色显示 水用数字式流量开关 PF3W系列

2023/10

  • 追加输出规格扩展品 [New]
    PF3W7:模拟电压2输出型(流量+温度)
        模拟电流2输出型(流量+温度)
  • 3画面4通道流量显示器 PFG200系列 [New]
  • 3色2画面显示的流量传感器
  • 与温度传感器一体化
  • 40%小型化(与本公司PF2W相比)
  • 符合IP65、无润滑脂规格
  • 使用流体温度0~90℃
  • 聚氯乙烯制配管型:用于脱离子水(纯水)、化学液
  • 对应IO-Link(订制规格)

省气型强力吹气阀 IBV系列

2023/10

  • 高峰值压力,冲击力增大
  • 瞬间吹气,CO2/空气消耗量&工作时间大幅削减
    峰值压力:2~3倍以上
    CO2空气消耗量:削减93%
    工作时间:削减97%

小型空压机 CRP系列

2023/10

  • 协作机器人、搬运机器人车等没有系统气源的环境下供给压缩空气!
  • 小型:154mm(长度)×100mm(宽度)×134mm(高度)
  • 轻量:重量3.5kg(空气压缩机: 3.1kg;控制器: 0.4kg)
  • 初次使用时,既可作为正压(空气压缩机)使用,也可作为真空压(真空泵)使用
    最大排气压力:0.55MPa
    真空到达压力:-70kPa
  • 无油
  • 噪音:55dB以下(安装消声器:ANB1-01时)(正压)
  • 排出空气量最大10L/min(ANR)

4通电磁阀 盒型集装式 SJ1000/2000/3000/4000系列

2023/9

  • 追加了大流量型SJ3000A[New]
  • 追加了集装型SJ4000[New]
  • 可混装SJ系列尺寸5的阀
  • 采用插头插座式连接(直接插入式)
    位数增减、更换阀容易
  • 也可对应非插入式单独配线

直动型/2通电磁阀 HF3-JSX

2023/8

  • 获得NSF/ANSI 61认证
  • 防护等级 IP67
  • 省空间
    小型:阀容积减小 25%(与以前型号相比)
    轻量:减轻30%(与以前型号相比)
  • 主体材质:SUS

空气用流量控制器 PFCQ系列

2023/7

  • 控制流量范围:9~300L/min
    ※动作压差范围:0.05~0.5MPa
  • 到达设定流量的时间:0.5秒以下
    (动作压差0.3MPa,流量设定300L/min时)
  • 控制精度:±3%F.S.
  • 无润滑脂
  • 轻量,重量850g
  • 3画面数字式流量显示器 PFG310-X105

电气比例阀/大流量型 ITV1100/2100/3100系列

2023/7

  • 通过电气比例信号,实现对空气压力的无级控制
  • 流量:最大约5倍(与以前产品相比)
  • 灵敏度:±0.2%F.S.以下
  • 线性度:±1%F.S.以下
  • 迟滞:0.5%F.S.以下

高压水用先导式2通电磁阀 JSXH-X2系列

2023/7

  • 使用压力最高可达10MPa
    可用于高压洗净、喷水、喷雾
  • 采用耐环境性更高的IP67结构(DIN型端子式为IP65)
  • 孔口直径(mmø):12
  • 流量特性(Kv):1.7(口径3/8)、1.9(口径1/2)
  • 维护容易
    取下夹子即可更换线圈
  • 消耗功率:8W

长寿命气缸 CXS2-XB24

2023/7

  • 采用新技术,耐久性提高到4倍以上
    削减维护次数
  • 与现有产品(双联气缸CXS2系列)的规格、外形尺寸相同

带残压排气功能的先导式单向阀
速度控制阀 ASP系列

2023/6

  • 带残压排气功能:可搭建安全回路
  • 无残压排气功能:可在中间位置短时间停止
  • 可根据设置条件选择纵向/横向型
  • 配管的自由度提高(360°旋转式)

长寿命气缸 CUJ-XB24

2023/5

  • 采用新技术,寿命为现行产品的4倍以上
    削减维护次数
  • 与现行产品(小型自由安装型气缸CUJ系列)的规格、外形尺寸相同

协作机器人用气爪/标准型 RMH□系列

2023/5

  • 将驱动气爪所必需的周边元件单元化
    仅连接1根供气管和1根电气配线即可工作
    内置电磁阀、消音器节流阀、磁性开关、管接头等
  • 可安装3种密封件,支持多种工件
  • 支持12家公司的协作机器人
  • 标配有手动更换机构
    密封件更换简单,可减少工时
  • 空气消耗量最多减少80%

模块式F.R.L.组合元件 AC系列

2023/5

  • 追加直角型方形压力表/连接件 [New]
  • 平整的一体化模块式设计
  • 目视确认性& 耐环境性提高
    2层构造的透明杯体保护罩保护杯体四周
    提高目视确认性:360°
  • 无需工具
    提高了更换滤芯时的作业性(仅AF-D)

对应OSHA规格的快换管接头用喷嘴 KNA(G)-Q10-180

2023/4

  • 符合OSHA规格(1910.242(B))
    输出口不密封
    采用安全设计,作业者接触到喷嘴也仅有30psi的压力
    (使⽤压力:0.5MPa以下)
  • CO2排放量(空气消耗量)削减42%
  • 低噪音:最多降低8dB(A)
    ※与以前产品:快换管接头用喷嘴(树脂型) KN-Q10A-200相比

磁耦合式无杆缸/基本型 ø6,ø10,ø15,ø20,ø25,ø32,ø40,ø50,ø63 
CY3B系列

2023/4

  • 轻量化
    主体、头侧端盖形状变更以及磁力连接的形式使得质量减小
    质量减小16%(1.35kg→1.13kg)
  • 润滑性提高
    配有活塞部的润滑保持护圈,可不断形成润滑膜,提高润滑性。(缸筒内径ø15~ø63)
  • 稳定动作
    主体侧耐磨环最多延长30%,实现平滑的动作
  • 规格、磁石保持力、安装方法与现行产品CY3B系列相同

模块连接型 膜式空气干燥器 IDG-D系列

2023/3

  • 对应各种ISO的水分等级
  • 可模块连接
  • 无氟
  • 无需电源
  • 无震动、无排热
  • 节能
    压降:最多减小61%
    出口空气流量:最多提高25%
    净化率:约14%

长寿命气缸 CJ2-XB24

2023/3

  • 采用新技术,耐久性为原先的4倍
    减少维护次数
  • 与现有产品(气缸CJ2系列)的规格、安装尺寸相同

长寿命气缸 CQS-XB24

2023/3

  • 采用新技术,耐久性为原先的4倍
    减少维护次数
  • 与现有产品(薄型气缸/紧凑型气缸CQS系列)的规格、安装尺寸相同

气动滑台/高刚性型 MXQ32-X2600

2023/3

  • 采用4列圆弧沟槽的直线导轨
    实现高刚性、高精度
  • 滑台变位量:减小50%(0.022mm→0.011mm)
  • 最大承载质量160N
  • 铝制滑台
    将可动部位轻量化,提高了承载负重
  • 操作通口、行程调节器、磁性开关集中在一侧,便于操作

双联气缸 ø6,ø10,ø16,ø20,ø25,ø32 CXS2系列

2023/3

  • 允许动能:0.016J(是以前型号的7倍)
  • 活塞的最高使用速度:800mm/s(是以前型号的2.6倍)
  • 最大标准行程扩大
  • 安装尺寸与现行产品CXS系列相同
  • 双活塞提供2倍推力
  • 双活塞杆,不回转精度为±0.1°

3画面4通道流量显示器 PFG200系列

2023/3

  • 最多可连接4个流量传感器!
  • 可一边观察测定值一边进行设定
  • 集中管理,减小设置空间
    设置面积减小66%(PFG20□/面板安装时)
  • 累积流量测定
    1台显示器可管理4条线路的累积流量
  • 1台显示器可管理不同用途
    3ch同时显示(可设定任意通道)

带SUS隔板的里配管集装阀 插入式 JSY3000-S系列

2023/2

  • 底部密封件/SUS隔板可防止水侵入阀
  • 配线方式
    D-sub接口/扁平线缆/端子台盒/导线/
    串行单元(EX600、EX245、EX250、EX260)
  • 对应EtherNet/IP™、IO-Link

协作机器人用真空吸附单元 ZXP7-PFL1-□-X1、JMHZ2-X7500-KR 适合卡瓦达机器人、NEXTAGE

2023/2

    带法兰的吸盘

  • 安装规格:符合ISO9409-1-50-4-M6
  • 无配管
    无需向各个吸盘配管,不会与工件或作业者干涉
  • 有丰富的吸盘扩展屏,能应对各种各样的工件

  • 气爪

  • 空气驱动,小型、轻量但加持力高
  • 采用导向机构一体构造,实现高刚性・高精度
  • 采用高精度直线导轨/li>
  • 重复精度:±0.01mm
  • 安装规格:符合ISO9409-1-50-4-M6

温控器/低温型 HRS040-A-20-T1-X158/X164

2023/02

  • 对应低温/-10℃
  • 紧凑:与HRS040尺寸相同
  • 冷却能力:1kW(-10℃时)
  • 温度稳定性:±0.1℃
  • 设定温度范围:-10℃~40℃

角座阀/气控型 JSB系列

2023/2

  • 角座构造,压力损失小
  • 长寿命:1000万次(空气、水)、300万次(蒸气)
  • 大流量
    流路形状合理,实现大流量(Cv约2.5倍)
  • 小型:高66mm (接管口径:1")
  • 有7种尺寸以及丰富的系列扩展品
  • 一个产品,全部搞定(相当于SUS316L)
    空气、水、蒸气

带标度的速度控制阀 薄型紧凑型 JAS-SML/SCL系列

2023/1

  • 分辨率提高,可实现微调!
    1~50mm/s:JAS-SML系列
    50~150mm/s:JAS-SCL系列
  • 高度最多减小20.8mm
  • 带刻度窗,可对流量进行数值管理
    有副尺显示,设定可精确到1/4刻度
    可减少作业工时和误设定

带刻度的速度控制阀 薄型紧凑型 JAS-S系列

2023/1

  • 高度最多减小20.8mm
  • 带刻度窗,可对流量进行数值管理
    有副尺显示,设定可精确到1/4刻度
    可减少作业工时和误设定
  • 进气口可选择在主体左侧或右侧

伯努利型吸盘/带康达效应吸盘组件 ZNC-C系列

2023/1

  • 降低将轻工件/相邻的工件吹飞的可能性
  • 防止工件在吸附时发生横向滑动
    由于是一边吹气一边吸附,因此不必担心工件上附着的粉状物体被吸入元件和配管
  • 主体材质:不锈钢、铝
  • 带康达效应吸盘
    防止吸附前工件被吹飞、吸附时工件发生横向滑动

小型带刻度的速度控制阀 AS-FSMA/FSCA系列

2023/1

  • 分辨率提高,可实现微调!
    1〜50mm/s:AS-FSMA系列
    50〜150mm/s:AS-FSCA系列
  • 带刻度窗,可对流量进行数值管理
    有副尺显示,设定可精确到1/4刻度
    可减少作业工时和误设定
  • 可视性提高
    可从360°方向确认
    易于点检维护

小型带刻度的速度控制阀 AS-FSA系列

2023/1

  • 高度尺寸最多减小5.5mm
  • 带刻度窗,可对流量进行数值管理
    有副尺显示,设定可精确到1/4刻度
    可减少作业工时和误设定
  • 可视性提高
    可从360°方向确认
    易于点检维护

Go Top