キーワード検索に1,251件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
サーモチラー/低温タイプ HRS040-A-20-T1-X158/X164
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ-
・低温/-10℃に対応
・コンパクト:HRS040と同等サイズ
・冷却能力:1kW(-10℃時)
・温度安定性:±0.1℃
・設定温度範囲:-10℃~40℃
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS040-A-20-T1-X158 HRS040-A-20-T1-X164 | −10~40 | 1kW | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 | エチレングリコール 水溶液(50%) |
共通給気形レギュレータ AR□M(K)-D
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
-
・用途に合わせて異なる圧力の供給が可能
OUTポートを背面に設置
・省スペース・配管工数削減
・分岐配管が可能
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
AR20M-D〜AR40M-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 0.02~0.2 |
AR20MK-D〜AR40MK-D 逆流機能付 | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.1~0.85 0.1~0.2 |
目盛付スピードコントローラ 薄形コンパクトタイプ JAS-SML/SCL
駆動制御機器 » 低速制御用スピードコントローラ-
・分解能向上により微調整が可能!
1~50mm/s:JAS-SML Series
50~150mm/s:JAS-SCL Series
・高さ寸法最大20.8mm削減
・流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
作業工数、設定ミスを低減
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
目盛付スピードコントローラ エルボタイプ | JAS-SML JAS-SCL | M3×0.5 M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8 | φ3.2,φ4,φ6 | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'' |
ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C
真空用機器 » 特殊パッド-
・軽いワーク/隣接するワークの吹き飛ばしを低減
・ワーク吸着時の横滑りを防止
エアを吹きながら吸着するためワークに付着した粉状のものを
機器・配管に吸込む心配がありません。
・ボディ材質:ステンレス、アルミ
・コアンダグリップ付
吸着前のワークの吹き飛ばし、吸着時のワークの横滑りを防止
シリーズ | 材質 | サイズ | アタッチメント |
---|---|---|---|
ZNC-C | アルミ ステンレス | ø20, ø30, ø40, ø60, ø80 | コアンダグリップ付 振動抑制カバー付 |
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ EQY□H
電動アクチュエータ/電動シリンダ » e-Actuator仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQY16□H | 30〜300 | MAX.154 | MAX.700 | 2.5,5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQY25□H | 30~400 | MAX.511 | MAX.900 | 3,6,12,20 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQY32□H | 30~500 | MAX.796 | MAX.900 | 4,8,16,24 |