キーワード検索に1,251件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
エアハイドロユニット CC
エアシリンダ » エアハイドロユニット
形式 | シリーズ | 呼び径(mm) |
---|---|---|
エアハイドロユニット | CC | 63,100,160 |
コンバータ | CCT | 40,63,100,160 |
バルブユニット | CCV | ー |
フローティングジョイント J
エアシリンダ » フローティングジョイント/ロッドエンド型式 | シリーズ | 適用シリンダチューブ内径(mm) |
---|---|---|
軽量コンパクトタイプ | JT | 20,25,32,40 |
軽負荷用軽量タイプ | JC | 20,25,32,40,50,63 |
標準形 | JA,JAF,JAL | 6,10,15,20,25,30,40,50,63,80,100,125,140,160 |
標準形 | JA-X530,JAF-X530, JAL-X530 | 180,200 |
重荷重タイプ | JAH,JAHF,JAHL | 40,50,63,80,100 |
薄形シリンダ専用タイプ | JB | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140,160 |
ステンレスタイプ | JS | 10,15,16,20,25,32,40,50,63 |
ステンレスシリンダ CJ5・S/CDJ5・S/CG5・S/CDG5・S
エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ-
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CJ5・S | 複動 | 10,16 |
標準形 | CG5・S | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
ミニフリーマウントシリンダ CUJ/CDUJ
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ-
・CUと比較し、全長64%短縮し、容積70%減少を可能にした省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUJシリーズ:CDUJ)
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CUJ | 複動片ロッド | 4,6,8,10,12,16,20 |
標準形 | CUJ | 単動(押) | 4,6,8,10,12,16,20 |
エアシリンダ JMB(JMDB)
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)-
・中間サイズ設定 ø45、ø56、ø67、ø85
エアセービング、スペースセービング
・全長短縮 27mm短縮
・質量最大36%減 (1.56kg→1.00kg)
・省エア 最大29%削減
適切なサイズ選定により空気消費量削減が可能
・作業工数削減
無調整エアクッション方式によりエアクッションの調整が不要
・オートスイッチ付(JMDBシリーズ:JMDB)
・フート形、フランジ形を追加(ø32、ø40、ø50、ø63、ø80、ø100)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | JMDB | 複動片ロッド | 32, 40, 45, 50, 56, 63, 67, 80, 85, 100 |
防爆形3・5ポートソレノイドバルブ 50-VFE/50-VPE
方向制御機器 » 防爆バルブ
-
・Exd Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。
・防水性:IP※6相当
・パイロット弁の排気対策が不要。
(主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000])
・マニホールド化可能(50-VFE)
・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE)
・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
シリーズ | 型式 | 有効断面積mm2 (Cv) | 消費電力(W) |
---|---|---|---|
50-VFE3000 | 5ポート | 18 (1.0) | 3.5 |
50-VFE5000 | 5ポート | 45 (2.5) | 3.5 |
50-VPE500 | 3ポート | 41.4 (2.3) | 3.5 |
50-VPE700 | 3ポート | 72 (4) | 3.5 |
5ポートソレノイドバルブ/ ISO規格準拠 VQ7-6/7-8
ISO規格準拠製品 » ソレノイドバルブ方向制御機器 » ISOバルブ
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQ7-6 | 6.0 | 0.11 | 1.4 | φ100 | 1.0 |
VQ7-8 | 13 | 0.27 | 3.3 | φ140 | 1.0 |
3ポート3ポジションバルブ VEX3
方向制御機器 » パワーバルブ-
・最大ø125のシリンダの中間停止が可能
・消費電力:1W
・4つのマニュアル操作方法
ノンロックプッシュ式
ロック式ドライバ操作形
プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
プッシュターンロック式(手操作形)
名称 | シリーズ | 機能 |
---|---|---|
3ポート3ポジションバルブ | VEX3 | 切換弁 |
ブローガン VMG
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » ブローガン方向制御機器 » ブローガン
-
・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] で消費電力を20%削減
・圧力損失1%以下(ノズル径:ø2.5)
・適用ノズル
おねじ付ノズル、おねじ付高効率ノズル。
おねじ付低騒音ノズル、銅管ロングノズル。
・流量調整機能付(-X54)
シリーズ | 管接続口径 | 使用圧力範囲 (MPa) | 有効断面積 (mm2) | ノズル接続口径 |
---|---|---|---|---|
VMG | Rc,NPT,G 1/4,3/8 | 0~1.0 | 30 | Rc1/4 |