キーワード検索に1,251件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
オートドレンバルブ AD402-A
圧縮空気清浄化機器 » オートドレン/差圧計-
・耐異物性向上
・ドレン排出量UP
ドレン排出量:最大100cm3/回(従来比:3倍)
・耐環境性向上/透明ケースガードで全周保護が可能
・視認性向上:360°
・軽量化:質量22%DOWN
・メンテナンススペース削減
・メンテナンス性向上
ケース着脱がワンタッチ式で工具不要
・配管方向の選択が可能
・使用環境に合わせてケース材質の選択が可能
シリーズ | 接続口径 | ドレン排出口径 |
---|---|---|
AD402-A | 1/4,3/8,1/2 | 3/8 |
ラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AMD
活性炭フィルタ AMK
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ-
・モジュラ接続タイプ
・圧縮空気清浄等級:ISO8573
・面間・奥行寸法30%削減
・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)
・処理流量50%増加
・工具不要
エレメント交換時の作業性向上
・透明ケースガード(2層構造)
・色で識別可能なエレメント
・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
種類 | シリーズ | ろ過度(μm) | 出口側 オイルミスト濃度 | 定格流量 (L/min[ANR]) | 管接続口径 |
---|---|---|---|---|---|
ラインフィルタ | AFF | 1.0(捕集効率99%) | - | 300~3700 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 |
ミストセパレータ | AM | 0.1(捕集効率99%) | 1(≒0.8ppm)以下 | 300~3700 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 |
マイクロミストセパレータ | AMD | 0.01(捕集効率99.9%) | 0.1(≒0.08ppm)以下 | 300~3700 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 |
活性炭フィルタ | AMK | - | 0.003(≒0.0025ppm)以下 | 300~3700 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 |
サーモドライヤ 空気温度調節機能付 IDH□
圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ温調機器 » 空気温調機
-
・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。
季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。
・アプリケーション例
工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。
・フィルタ内蔵
フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率)
出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR)
出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下
・電源はワールドワイドに対応
単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
シリーズ | 処理空気量 L/min(ANR) | 出口空気温度 設定範囲 | 出口空気 設定圧力範囲 | 出口空気温度 安定性 | 冷却方式 | 冷凍機出力 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDH□4 | 100~500 | 15~30℃ | 0.15~0.85MPa | ±0.1 | ヒータ加熱 PID制御 | 7.5kw未満 |
IDH□6 | 200~800 | 15~30℃ | 0.15~0.85MPa | ±0.1 | ヒータ加熱 PID制御 | 7.5kw未満 |
冷凍式エアドライヤ IDF
圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ-
・高温環境に対応
周囲温度 : 最大45℃
入口空気温度 : 最大65℃
・処理空気流量アップ
シリーズ | 定格入口条件 | 処理空気量 (m3/min[ANR]) 50Hz | 処理空気量 (m3/min[ANR]) 60Hz | 使用冷媒 | 管接続口径 | 冷凍機出力 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDF60 | 35℃ 0.7MPa | 5.3 | 6.1 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 | 7.5kw未満 |
IDF70 | 35℃ 0.7MPa | 7.5 | 8.6 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 1/2 | 7.5kw未満 |
IDF80 | 40℃ 0.7MPa | 10.9 | 12.8 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 | 7.5kw未満 |
IDF90 | 40℃ 0.7MPa | 13.5 | 15.5 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 | 7.5kw未満 |
空冷式アフタクーラ HAA
圧縮空気清浄化機器 » アフタクーラ/エアタンク
-
・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を凝縮分離します。
・空冷式で冷却設備が不要。
・断水や凍結の心配がなく保守も容易でランニングコストも安価です。
シリーズ | 適用コンプレッサ | 処理空気量 L/min(ANR) |
---|---|---|
HAA | 7.5~37kW | 1000~5700 |
吸着プレート SP
真空用機器 » 真空システム用関連機器
-
・薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応。
吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません。
・高い加工精度。
・大きな吸着力。
シリーズ | 外形 | 吸着部サイズ | 焼結金属エレメント粒径 | 吸引ポート |
---|---|---|---|---|
SP | 長方形、正方形 | □50×50mm 、□100×100mm、□150×150mm □200×200mm、□250×250mm、□300×300mm | φ0.3(球体) | 1/8 |
協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□21-X1
for ファナック、CRXシリーズ
真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ
-
・Plug and Playですぐ使える
・FANUC CRXプラグインソフト対応
・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
・真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
シリーズ | パッド形状 | パッド径 | 吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|---|
ZXP7□21-X1 | 平形 平形リブ付 べロウ形 薄形 多段べロウ形 2.5段べロウ形 5.5段べロウ形 | φ8~φ32 | 17 | 57 |
ベルヌーイグリッパ ZNC
真空用機器 » 特殊パッド-
・薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能
・省エネ 最大79%削減(リフト力に対する空気消費量の比較)
・高リフト力:65N
従来比10.3倍(ZNC80:65N ← 従来品:6.3N)
・3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス
・アタッチメント
ストッパ付:ワークの横滑りを防止
振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減
シリーズ | 材質 | サイズ | アタッチメント |
---|---|---|---|
ZNC | アルミ 樹脂 ステンレス | ø20, ø30, ø40, ø60, ø80 | ストッパ付 振動抑制カバー付 |
真空パッド/基本形パッド ZP
真空用機器 » 真空パッド
-
・12サイズ、6種類のパッド形状
用途に応じた取付金具の選択が可能
・パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
・取付接続:おねじ、めねじ
・真空取出方向:縦、横
・真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
・バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):6, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50]
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP | 平形 | φ2, φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
ZP | 平形リブ付 | φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
ZP | 平形(首振り) | φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
ZP | ベロウ形 | φ6, φ8, φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
ZP | 薄形 | φ10, φ13, φ16 |
ZP | 薄形リブ付 | φ10, φ13, φ16 |
ZP | 深形 | φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40 |