キーワード検索に1,251件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
真空エジェクタ ZH
真空用機器 » 真空エジェクタ-
・小型・軽量
全長:最大11%減(6.7mm短縮)[直接配管形]
ポート高さ:最大25%減(9.1mm短縮)[直接配管形]
質量:最大74%減(65.1g削減)[直接配管形]
容積:最大39%減(14.1cm3削減)[ボックス形]
・4種類の取付方法
直接取付、標準ブラケット取付、L型ブラケット取付、DINレール取付
・サイレンサ/標準ブラケット(直接配管のみ)を用意
ボディ形式 | シリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
直接配管形 | ZH05DSA | 0.5 | 6 | 13 | 2〜13 |
直接配管形 | ZH07DSA | 0.7 | 12 | 27 | 2〜20 |
直接配管形 | ZH10DSA | 1.0 | 26 | 52 | 2〜32 |
直接配管形 | ZH13DSA | 1.3 | 40 | 88 | 2〜50 |
直接配管形 | ZH15DSA | 1.5 | 58 | 117 | 2〜100 |
直接配管形 | ZH18DSA | 1.8 | 76 | 165 | 2〜125 |
直接配管形 | ZH20DSA | 2.0 | 90 | 201 | 2〜150 |
ボックス形 (サイレンサ内蔵) | ZH05B□A | 0.5 | 6 | 13 | 2〜13 |
ボックス形 (サイレンサ内蔵) | ZH07B□A | 0.7 | 12 | 27 | 2〜20 |
ボックス形 (サイレンサ内蔵) | ZH10B□A | 1.0 | 26 | 52 | 2〜32 |
ボックス形 (サイレンサ内蔵) | ZH13B□A | 1.3 | 40 | 88 | 2〜50 |
ボックス形 (サイレンサ内蔵) | ZH15B□A | 1.5 | 58 | 117 | 2〜100 |
ボックス形 (サイレンサ内蔵) | ZH18B□A | 1.8 | 76 | 165 | 2〜125 |
ボックス形 (サイレンサ内蔵) | ZH20B□A | 2.0 | 90 | 201 | 2〜150 |
フィールドバス対応真空マニホールド ZKJ
真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
IO-Link対応機器 » 真空ユニット/真空マニホールド
-
・真空パッドとアクチュエータ駆動を同一マニホールド上で
制御可能 [New]
・正圧ユニット
5ポートソレノイドバルブ [New]
・真空エジェクタ
省エネエジェクタ 空気消費量:90%削減
・フィールドバス対応
省スペース:入力/出力ユニット(市販品)が不要
配線工数削減
対応プロトコル:PROFINET,IO-Link,EtherNet/IP,EtherCAT
・排気封止機能
迅速なワーク離脱
・4連/8連/12連/16連マニホールド対応
エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|
ZKJ07 | 0.7 | 31 | 26 |
ZKJ10 | 1.0 | 53 | 48 |
ZKJ12 | 1.2 | 63 | 68 |
ZKJ15 | 1.5 | 74 | 102 |
真空ユニット ZK2□A
真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム-
・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生※が可能
停電時のワーク落下を防止※
※供給圧が確保されている場合
・IO-Link対応圧力スイッチを追加
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
・省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(当社測定条件
による)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(当社1段エジェクタ
との比較)
・省エネ効果(金額換算):93%削減
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) | 真空ポンプシステムシリーズ |
---|---|---|---|---|---|
ZK2□07 | 0.7 | 29 | 24 | 2~40 | ZK2□00 |
ZK2□10 | 1.0 | 44 | 40 | 2~50 | ZK2□00 |
ZK2□12 | 1.2 | 61 | 58 | 2~125 | ZK2□00 |
ZK2□15 | 1.5 | 67 | 90 | 2~150 | ZK2□00 |
電動ストッパシリンダ(オーダーメイド仕様) LEBQ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » オーダーメイド
-
・エア源のないコンベアラインに適しています。
・ロッド先端形状
面取り形/ローラ形/レバー形を用意。
・省エネ
ロッド停止時に消費電力を60%低減。
・高さ寸法、取付方法はストッパシリンダRSQシリーズと互換性あり。
・簡単設定
プログラムレスコントローラにより、現場での調整が簡単に行えます。
詳細な設定が可能なコントローラ/LECシリーズも対応可能。
・対応コントローラ:LECP6,LECP1
シリーズ | ストローク (mm) | 推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|
LEBQ32 | 20 | 30 | 80 | 5 |
LEBQ50 | 30 | 150 | 135 | 8 |
電動シリンダ LZB/LDZB/LZC/LDZC
電動アクチュエータ/電動シリンダ » 電動アクチュエータ・シリンダ
シリーズ | 最大推力 | 最大速度 | 送りねじ | ストローク(mm) |
---|---|---|---|---|
LZB | 196N以上 | 200mm/s以上 | すべりねじ:φ8,φ12 リード:2mm,6mm,12mm | 25,40,50 100,200 |
LZC | 196N以上 | 200mm/s以上 | すべりねじ:φ8,φ12 リード:2mm,6mm,12mm | 25,40,50 100,200 |
電動アクチュエータ 25A-
電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 電動アクチュエータ
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
電動アクチュエータ | 25A-EQFS | e-Actuatorコントローラ一体型/スライダタイプ/バッテリレス アブソ |
電動アクチュエータ | 25A-EQY | e-Actuatorコントローラ一体型/ロッドタイプ/バッテリレス アブソ |
電動アクチュエータ | 25A-LEKFS | 高剛性高精度スライダタイプ/バッテリレスアブソ JXC□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEKFS□G | 高タクト対応/高剛性高精度スライダタイプ/バッテリレスアブソ JXC□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEKFS | 高剛性高精度スライダタイプ/ACサーボモータ LECS□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEKFS | 高剛性高精度スライダタイプ/ACサーボモータ LECY□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEKFS | 高剛性高精度スライダタイプ/モータレス仕様 |
電動アクチュエータ | 25A-LEFS | スライダタイプ/バッテリレスアブソ JXC□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEFS | スライダタイプ/インクリメンタル(ステップモータ/サーボモータ) JXC□/LEC□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEFS□G | 高タクト対応/スライダタイプ/バッテリレスアブソ(ステップモータ) JXC□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEFS□F | 高タクト対応/スライダタイプ/インクリメンタル(ステップモータ) JXC□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEFS | スライダタイプ/ACサーボモータ LECS□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEFS | スライダタイプ/ACサーボモータ LECY□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEFS | スライダタイプ/モータレス仕様 |
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 11-LEFS
クリーン/低発塵 » 電動アクチュエータ電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境

クリーンシリーズ
LEFSシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・最大可搬質量:60kg
・繰返し位置決め精度:±0.02mm
LEFSシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm
・モータレス仕様を用意 詳細は こちら
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
仕様 | シリーズ | スト ローク (mm) | 可搬 質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボDC24V) | 11-LEFS16 | 50~ 500 | MAX.14 | MAX.500 | 5,10 |
ステップモータ (サーボDC24V) | 11-LEFS25 | 50~ 600 | MAX.25 | MAX.500 | 6,12 |
ステップモータ (サーボDC24V) | 11-LEFS32 | 50~ 800 | MAX.45 | MAX.500 | 8,16 |
ステップモータ (サーボDC24V) | 11-LEFS40 | 150~ 1000 | MAX.55 | MAX.500 | 10,20 |
サーボモータ (DC24V) | 11-LEFS16A | 50~ 500 | MAX.10 | MAX.500 | 5,10 |
サーボモータ (DC24V) | 11-LEFS25A | 50~ 600 | MAX.18 | MAX.500 | 6,12 |
ACサーボモータ (100W/200W/400W) | 11-LEFS25S | 50~ 600 | MAX.20 | MAX.900 | 6,12 |
ACサーボモータ (100W/200W/400W) | 11-LEFS32S | 50~ 800 | MAX.45 | MAX.1000 | 8,16 |
ACサーボモータ (100W/200W/400W) | 11-LEFS40S | 150~ 1000 | MAX.60 | MAX.1000 | 10,20 |
ACサーボモータドライバ(MECHATROLINK対応) LECYM/LECYU
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
-
・位置制御、速度制御、トルク制御が可能
・制御エンコーダ:アブソリュート20bitエンコーダ
(分解能 1,048,576パルス/回転)
・適合フィールドバス:MECHATROLINK-Ⅱ、MECHATROLINK-Ⅲ
※セットアップソフトウェアは こちら
タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル 入出力 入力点数 | パラレル 入出力 出力点数 |
---|---|---|---|---|---|
MECHATROLINK-2対応 アブソリュートエンコーダ用 | LECYM | ACサーボモータ (100W /200W /400W) | AC200~230 (50/60Hz) | 7点 (任意割付点数) | 1点 (固定割付点数) 3点 (任意割付点数) |
MECHATROLINK-3対応 アブソリュートエンコーダ用 | LECYU | ACサーボモータ (100W /200W /400W) | AC200~230 (50/60Hz) | 7点 (任意割付点数) | 1点 (固定割付点数) 3点 (任意割付点数) |
ステップデータ入力タイプコントローラ JXC51/61
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
-
・アクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販
売)
・簡単設定イージーモード、詳細設定ノーマルモード。
・ティーチングボックス、コントローラ設定ソフト。
タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル入出力 入力点数 | パラレル入出力 出力点数 | 位置決め パターン 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ステップデータ 入力タイプ | JXC51/61 | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | 11点 (フォトカプラ絶縁) | 13点 (フォトカプラ絶縁) | 64点 |