WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,252件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


塩化ビニル製急速排水バルブ LVW

薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブ
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 塩化ビニル製バルブ
    ・JIS規格 塩化ビニル製配管対応(JIS K 6742)
    ・適応流体:脱イオン水(純水)、薬液
    ・接液部材質:PVC(ボディ)
           PTFE(ポペット)
           FKM(Oリング:標準)
           EPDM(Oリング:オプション)
    ・流量特性:Cv値 10~198
    ・ユニオン接続により配管が容易。
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
シリーズ適用チューブ外径オリフィス径弁形式
LVW60φ32(呼び径25A)φ25複動
LVW80φ38(呼び径32A)φ40複動
LVW80φ48(呼び径40A)φ40複動
LVW90φ60(呼び径50A)φ65複動
LVW90φ75(呼び径65A)φ65複動
LVW90φ89(呼び径80A)φ80複動

薬液用エアオペレートバルブ/ねじ込み型 LVA

薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブ
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 薬液用バルブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 薬液用バルブ
    ・ボディ材質:New PFA/SUS/PPS
    ・ダイヤフラム材質:PTFE,EPR,NBR選択可能。
    ・有機溶剤対応
     ボディ:SUS、アクチュエータ部:ADC、バッファ:FKM/EPDM選択
    ・マニホールド型式:LLA2,LLA3,LLA4,LLA5
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
  • 薬液用エアオペレートバルブ/ねじ込み型 LVA
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    LVAエアオペレートタイプ
    ねじ込み型
    検索結果を表示
    LVAエアオペレートタイプ
    有機溶剤対応
    検索結果を表示
シリーズタイプ弁形式管接続口径
適用チューブ外径
オリフィス径
(mmφ)
LVAエアオペレートタイプ
ねじ込み型
N.C./N.O./複動1/8~12~22
LVAエアオペレートタイプ
有機溶剤対応
N.C./N.O./複動ミリ:6~19
インチ:1/4~1
4~22

SUS316L ステンレス管継手 VCK

流体制御用機器 » 水性・溶剤系流体用バルブ
    ・シールテープが不要のため絶縁されることはありません。(高電圧塗装への対応可能)
    ・狭い場所での配管の脱着が容易
シリーズ材質/名称管接続口径
VCKSUS316L
ステンレス管継手
G1/4

高圧用クーラントバルブ SGH

流体制御用機器 » クーラント用バルブ
    ・最高使用圧力:3MPa、7MPa、10MPa、14MPa
    ・高速研削・ロングドリル加工に対応。
    ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。
    ・低消費電力:0.35W(24V DC, V116の場合)
    ・寿命300万回以上(当社ライフ条件による)
    ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
    ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
    ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
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
  • 高圧用クーラントバルブ SGH
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    SGH検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
SGHN.C./N.O.3/8~17.5~15.9

流体制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ VNB

流体制御用機器 » 汎用流体制御用2・3ポートバルブ
    ・各種流体制御用。
    ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。
    ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
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
  • 流体制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ VNB
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VNB検索結果を表示
  • 流体制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ VNB
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VNB検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VNBN.C./N.O./C.O.1/8~2
1 1/4B~2B
7~50

水・空気用小型直動2/3ポートソレノイドバルブ VDW

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ
    ※VDW10/20シリーズは2012年12月生産終了しました。
     NewVDW10/20シリーズをご選定願います。
    ※ただし、VDW10/20シリーズのマニホールドは除きます。
    ※VDW30シリーズは2015年7月生産終了しました。
     VX21シリーズをご選定願います。
    ※3ポート弁VDW200/300は生産を継続しております。
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
  • 水・空気用小型直動2/3ポートソレノイドバルブ VDW
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VDW10/20/30検索結果を表示
    VDW200/300
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径 (mmφ)
VDW10/20/30N.C.M5~1/4 (8A)1~4
VDW200/300C.O.M5~1/4(8A)1~4

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
    ・流量20%UP※
    ・高さ寸法10%Down※
    ・質量30%Down※
    ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
    ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
     ※当社従来品比較。
    ・マニホールド型式:VVX21,VVX22,VVX23
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
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VX21/22/23検索結果を表示
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VX21/22/23検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VX21/22/23N.C./N.O.1/8~1/2
φ6~φ12
2~10

サーモチラー/インバータタイプ  HRSH

産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)インバータタイプ
    ・トリプルインバータで抜群の省エネ効果!
    ・屋外設置:防滴型(IPX4)
    ・最高使用周囲温度 45℃
    ・最低使用周囲温度 -20℃(空冷式の場合)
    ・温度安定性 ±0.1℃(負荷安定時)
    ・省スペース、軽量280kg(25kWタイプ)
    ・CEマーキング、ULに適合

    ※貸出サンプルをご用意しています。
     最寄りの営業所へお申し付けください。

     営業所一覧
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
  • サーモチラー/インバータタイプ  HRSH
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRSH10kW, 15kW, 20kW
    25kW, 28kW
    検索結果を表示
  • サーモチラー/インバータタイプ  HRSH
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRSH10kW, 15kW, 20kW
    25kW, 28kW
    検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRSH5~35℃10kW, 15kW, 20kW
25kW, 28kW
±0.1℃空冷冷凍式
水冷冷凍式
清水
脱イオン水(純水)
エチレングリコール水溶液(15%)

水冷却式サーモチラー/高機能タイプ HRW

産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)高機能タイプ 高機能インバータタイプ
    ・工場内循環水との直接熱交換器。
    ・冷凍機が要らない温度範囲での温調用。
    ・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で
     半導体プロセス装置に実績多数。
    ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
    ・インバータタイプの選択可能。

    ※貸出サンプルをご用意しています。
     最寄りの営業所へお申し付けください。

     営業所一覧
  • 水冷却式サーモチラー/高機能タイプ HRW
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRW2kW, 8kW
    15kW, 30kW
    検索結果を表示
  • 水冷却式サーモチラー/高機能タイプ HRW
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRW2kW, 8kW
    15kW, 30kW
    検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRW20~90℃2kW, 8kW
15kW, 30kW
±0.3℃水冷却式
(冷凍機なし)
フッ素化液
清水
脱イオン水(純水)
エチレングリコール水溶液(60%)

Go Top