WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,295件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


冷凍式エアドライヤ EU・アジア・オセアニア向仕様 大型シリーズ IDFA□F

圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
    ・使用冷媒R407C(HFC)
    ・高温環境に強い!
     空冷大型タイプで業界トップクラスの
     周囲温度 Max.45℃、入気温度 Max.60℃対応
    ・省エネ設計
     排熱量Max.25%削減により、周囲温度上昇の抑制
     耐食性の良いステンレス製熱交換器採用
シリーズ定格入口条件処理空気量(m3/h[ANR])
出口空気圧力露点
3℃
処理空気量(m3/h[ANR])
出口空気圧力露点
7℃
処理空気量(m3/h[ANR])
出口空気圧力露点
10℃
使用冷媒管接続口径
IDFA100F-3840℃
0.7MPa
--960R407C
(HFC)
R2
IDFA125F-3840℃
0.7MPa
--1210R407C
(HFC)
R2 1/2
IDFA150F-3840℃
0.7MPa
--1500R407C
(HFC)
DINフランジ80
IDFA100F-4035℃
0.7MPa
860--R407C
(HFC)
R2
IDFA125F-4035℃
0.7MPa
1100--R407C
(HFC)
R2 1/2
IDFA150F-4035℃
0.7MPa
1340--R407C
(HFC)
DINフランジ80

冷凍式エアドライヤ EU・アジア・オセアニア向仕様 標準シリーズ IDFA□E

圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
    ・EU向け 低GWP冷媒対応 使用冷媒R1234yf (HFO)[New]
     ※空輸不可
    ・アジア・オセアニア向 使用冷媒R134a(HFC)
    ・電源電圧 単相AC230C(50Hz)
    ・最高入口空気温度:50℃ 最高周囲温度:40℃

    ※IDFA22E~IDFA75Eシリーズは2022年6月に生産終了予定でしたが、
     生産を延長します。生産終了時期については、別途ご案内します。
      IDFA22E~IDFA75Eシリーズのカタログは こちら
シリーズ定格入口条件処理空気量(m3/h[ANR])
出口空気圧力露点
3℃
処理空気量(m3/h[ANR])
出口空気圧力露点
7℃
処理空気量(m3/h[ANR])
出口空気圧力露点
10℃
使用冷媒管接続口径
IDFA3E35℃
0.7MPa
121517EU向
低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO)

アジア・オセアニア向
R134a(HFC)
Rc3/8
IDFA4E35℃
0.7MPa
243134EU向
低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO)

アジア・オセアニア向
R134a(HFC)
Rc1/2
IDFA6E35℃
0.7MPa
364650EU向
低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO)

アジア・オセアニア向
R134a(HFC)
Rc3/4
IDFA8E35℃
0.7MPa
658391EU向
低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO)

アジア・オセアニア向
R134a(HFC)
Rc3/4
IDFA11E35℃
0.7MPa
80101112EU向
低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO)

アジア・オセアニア向
R134a(HFC)
Rc3/4
IDFA15E135℃
0.7MPa
120152168EU向
低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO)

アジア・オセアニア向
R134a(HFC)
Rc1
IDFA22E35℃
0.7MPa
182231254R407C
(HFC)
R1
IDFA37E35℃
0.7MPa
273347382R407C
(HFC)
R1 1/2
IDFA55E35℃
0.7MPa
390432510R407C
(HFC)
R2
IDFA75E35℃
0.7MPa
660720822R407C
(HFC)
R2

ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ C55/CD55

エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠
    ・スムースシリンダ(C55Y)追加 [New]
    ・材質ステンレス鋼(-XC6)追加 [New]
    ・コイルスクレーパ付(-XC35)追加 [New]
    ・スイッチ溝形状角溝タイプ(-X1439)追加 [New]
    ・標準形 ø12, ø16追加 [New]
     ※ISO規格(21287)の対象外です。
    ・ISO規格(21287)準拠
    ・耐横荷重性能が1.8倍向上
     ブッシュの材質変更により許容横荷重の向上を実現(ø20の場合)
    ・標準形の最大ストローク(~300mm)拡大
    ・両ロッド(C55W)タイプ、スムースシリンダ(C55Y)
     簡易特注品・オーダーメイド標準化
     ロッド先端形状変更(-XA□)
     耐熱シリンダ(-10℃~150℃)(-XB6)
     低速シリンダ(5~50mm/s) (-XB13)
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
  • ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ C55/CD55
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形C55-Z複動片ロッド検索結果を表示
    標準形C55W-Z複動両ロッド
    スムースシリンダC55Y複動片ロッド
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形C55-Z複動片ロッド12,16,20,25,32,40,50,63,80,100
標準形C55W-Z複動両ロッド20,25,32,40,50,63,80,100
スムースシリンダC55Y複動片ロッド20,25,32,40,50,63,80,100

3画面4チャンネルフローモニタ  PFG200

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
    ・最大4つの流量センサが接続可能!
    ・測定値を見ながら設定が可能
    ・集中管理による設置スペースの削減
     設置面積66%削減(PFG20□/パネルマウント取付時)
    ・積算流量測定
     1台で4ラインの積算流量を管理可能
    ・異なる用途を1モニタで管理
     3chを同時に表示(任意のチャンネルを設定可能)
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
  • 3画面4チャンネルフローモニタ  PFG200
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFG200検索結果を表示
シリーズ適用フロースイッチ
PFG200PF2A、PF3W-Z、PF3W、PF2D

協働ロボット用フランジ付パッド ZXP7-PFL1-□-X1
for カワダロボティクス、NEXTAGE 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
    ・チューブレス配管
     パッドへの個別配管が不要でワークや作業者に干渉なし
    ・角をなくし丸みを持たせたコンパクトな外観形状
    ・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
    ・パッドの数量、取付ピッチが変更可能
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
  • 協働ロボット用フランジ付パッド ZXP7-PFL1-□-X1
    for カワダロボティクス、NEXTAGE 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXP7-PFL1-□-X1検索結果を表示
シリーズパッド形状 パッド径
ZXP7-PFL1-□-X1平形
平形リブ付
べロウ形
薄形
多段べロウ形
2.5段べロウ形
5.5段べロウ形
φ8~φ32

協働ロボット用グリッパ JMHZ2-X7500-KR
for カワダロボティクス、NEXTAGE 

ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ
    ・エア駆動により、小型・軽量でも高把持力
    ・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現したエアグリッパ
    ・高精度リニアガイド採用
    ・繰返し精度:±0.01mm
    ・速度調整機構を一体化
    ・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが可能
    ・アタッチメント、保護カバー、オートスイッチ有無の選択が可能
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6 準拠
  • 協働ロボット用グリッパ JMHZ2-X7500-KR
    for カワダロボティクス、NEXTAGE 
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    協働ロボット用JMHZ2-X7500-KR検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
協働ロボット用JMHZ2-X7500-KR16

5ポートソレノイドバルブ SY3000/5000-X990

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
シリーズ適用コンビネーション
SY3000-X990AC30-D
SY5000-X990AC40-D

アングルシートバルブ/エアオペレート形  JSB

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
    ・高圧タイプ追加 [New]
    ・アングルシート構造による低圧損
    ・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)
    ・大流量
     流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)
    ・小型:高さ166mm (管接続口径:1")
    ・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション
    ・オールインワン(SUS316L相当)
     空気、水、蒸気
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
  • アングルシートバルブ/エアオペレート形  JSB
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSB検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径Cv
JSBN.C.3/8~2''
10A~50A
5.0~87.5

Go Top