WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,295件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ステンレススピードコントローラ (エルボタイプ) ASG

駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
    ・材質:SUS316
     シール材:特殊FKM
     シートリング:SUS303
    ・適用チューブ材質
     FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
エルボタイプASGM5~1/2φ4~φ12

インラインタイプ AS

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
    ・パネルマウント取付追加 [New]
     工具不要、設置工数削減
    ・さまざまな作業工数の削減に貢献
     簡単プッシュロック式
     ハンドル外径:約2倍に拡大
    ・流量の再現性が向上
    ・軽量化:質量約27%Down
    ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
インラインタイプAS1002F~AS4002F-φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

フッ素樹脂チューブ TL/TIL

管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
TL/TIL4,6,8,10,12,191/8'',3/16'',1/4'',3/8'',1/2'',3/4'',1''半透明

ソフトポリウレタンフラットチューブ多心・多色 TUS

管継手&チューブ » チューブ
シリーズチューブ外径芯数使用流体
TUSφ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、赤、青、黄、緑半透明、イエローブラウン2芯、3芯 4芯、5芯空気

SUS316ワンタッチ管継手 KQG2

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
    ・小型、軽量。
    ・使用流体温度:-5~150℃
    ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
    ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
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
  • SUS316ワンタッチ管継手 KQG2
    取扱説明書
    シリーズ サイズ 適用チューブ外径 検索結果を表示
    KQG2ミリφ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,
    φ12,φ16
    検索結果を表示
    KQG2インチφ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'',
    φ3/8'',φ1/2''
    検索結果を表示
シリーズサイズ適用チューブ外径接続ねじ
KQG2ミリφ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,
φ12,φ16
M5
R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2
KQG2インチφ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'',
φ3/8'',φ1/2''
UNF10-32
NPT1/8,1/4,3/8,1/2

リキッドコレクタ 排気圧利用形 AEP100

潤滑機器 » 潤滑機器
    ・排気圧を利用して漏れた潤滑油や作動油を回収・再利用。
    ・切換弁から大気に放出されるだけの排出空気を利用して回収を行い、省エネルギーを実現。
    ・人手による回収や手拭き作業がなくなり合理化。
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
小形減圧弁 ARX

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・入口側供給圧力2.0MPa対応。
    ・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。
    ・ピストン式。
    ・エアブローの圧力調整に適しています。
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
  • 小形減圧弁 ARX
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ARX20検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
ARX201/4,1/80.05~0.85

モジュラタイプ共通給気形レギュレータ AR□M(K)-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » レギュレータ
    ・用途に合わせて異なる圧力の供給が可能
     OUTポートを背面に設置
    ・省スペース・配管工数削減
    ・モジュラ接続可能
    ・分岐配管が可能
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
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
AR20M-D〜AR40M-D1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.85
0.02~0.2
AR20MK-D〜AR40MK-D
逆流機能付
1/8,1/4,3/8,1/20.1~0.85
0.1~0.2

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の削減、低コスト化を実現。
    ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。
    ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
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
  • プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AMH検索結果を表示
  • プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    AMH検索結果を表示
シリーズろ過度(μm)定格流量 L/min(ANR)管接続口径
AMH0.01(捕集効率99.9%)200~120001/8~2

Go Top