キーワード検索に1,295件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
バッグフィルタ FGF
工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ
シリーズ | 接続口径 | 最高使用圧力 | 使用温度(℃) |
---|---|---|---|
FGF | 100(4B),150(6B)JIS 10KFF | 0.5MPa | MAX.80 |
ペルチェ式サーモ恒温槽(オーダーメイド) INR
温調機器 » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)シリーズ | 設定温度 範囲 | 最大冷却 能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
INR-244-696A | -15~60℃ | 280W | ±0.02℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
INR-244-745 | 0~60℃ | 140W | ±0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
INR-244-733 | 0~60℃ | 140W | ±0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
INR-244-747 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
INR-244-736 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
INR-244-746 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
INR-244-734 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
INR-244-749 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
INR-244-748 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
INR-244-757 | 0~60℃ | 220W | ±0.03℃ | ペルチェ式空冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
定量吐出ポンプ(ソレノイド式) LSP
プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ) » 定量吐出ポンプ-
・1ショット当たり5μLからの定量の液体を
安定吐出する、小型ソレノイド式ダイヤフラムポンプ
・吐出量の調整が可能
・吐出量安定性:繰返し精度±1%※
※5~15μL時±2%、当社測定条件による
・シャットオフ機能
・自吸式で呼び水不要
シリーズ | 接続方式 | 接液部材質 ボディ | 接液部材質 ダイヤフラム/チェック弁 | 使用流体 |
---|---|---|---|---|
LSP | 直接配管形 ベース配管形 | PEEK PP | EPDM FKM | 水 脱イオン水(純水) 希釈液 洗浄液 |
フッ素樹脂チューブ(PFA) TLM/TILM
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » チューブフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 管継手&ニードルバルブ/チューブ

-
・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~260℃
水:0~100℃(凍結なきこと)
・食品衛生法試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色 |
---|---|---|---|
TLM/TILM | φ2,φ3,φ4,φ6 φ8,φ10,φ12,φ16 φ19,φ25 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'',φ3/4'',φ1'' φ1 1/4'' | 半透明、黒、赤、青 |
乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ VQ
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ
-
・高頻度追従
高速応答7ms以下(VQ20)、20ms以下(VQ30)
・ワンタッチ管継手内蔵で簡単な配管作業
・DINコネクタタイプ 耐塵、防噴流形(IP65)対応可能
・ワークのエアブロー、吹き飛ばし
・マニホールド型式:VV2Q22,VV2Q32
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VQ20 | N.C. | φ6~φ12 | 3.4 |
VQ30 | N.C. | φ6~φ12 | 4.8 |
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ-
・蒸気用
・長寿命 300万回(当社試験条件による)
・耐異物性向上
・皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA
・コイル温度上昇値低減 120℃→100℃
・IP65
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXS | N.C. | 1/4~1 | 10~25 |
サーモチラー/スタンダードタイプ HRS200
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ

-
・3相 AC380~415V(50Hz)、3相 AC460~480V(60Hz)
・ヒータ不要でも冷凍回路の排熱利用によって循環液の加熱が可能
・屋外設置:IPX4
・小型・省スペース
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS200 | 5〜35℃ | 20.5kW | ±1.0℃ | 空冷冷凍式 | 清水 脱イオン水(純水) エチレングリコール水溶液(15%) |
イオナイザ付除塵ボックス ZVB
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ付除塵ボックス-
・除電・除塵・集塵の作業を1台のボックスに集約!
・様々な大きさのワークに対応
電子部品、レンズ、スマートフォン、ランプカバー、化粧品ケース、
家電製品の部品
・イオンブローとエアブローを別構造にし、除電・除塵効率をUP!
シリーズ | サイズ | イオン発生方式 | オフセット電圧 |
---|---|---|---|
ZVB20 | A4 | コロナ放電式 | ±10V以内(除電距離:ノズルから100mm) |
ZVB40 | A3 | コロナ放電式 | ±10V以内(除電距離:ノズルから100mm) |
フローセンサ PFMV5/PFGV301
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ
-
・微小ワークの吸着確認。
・繰返し精度±2%F.S.
・応答速度5ms以下、耐圧500kPa
・ノングリース、RoHS対応。
・電圧モニタ 一つで全レンジ対応。
・関連機器:サクションフィルタ ZFC050シリーズ
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PFMV | 0.0~0.1 0~0.5 0~1 0~3 -0.5~0.5 -1~1 -3~3 |
2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE300
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力スイッチ

-
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□,570,573,574
・電圧入力、電流入力に対応。
・応答時間1ms
・省スペース、縦横密着設置可能。
・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
※ PSE300シリーズは2025年9月に生産終了予定です。
PSE300Aをご選定願います。▶詳細はこちら
シリーズ | 設定圧力範囲 |
---|---|
PSE300 | -101~101kPa 10~-101kPa -10~100kPa -0.1~1MPa -50~500kPa -0.2~2kPa |