WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,225件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


サーモチラー/インバータタイプ  HRSH

産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)インバータタイプ
    ・トリプルインバータで抜群の省エネ効果!
    ・屋外設置:防滴型(IPX4)
    ・最高使用周囲温度 45℃
    ・最低使用周囲温度 -20℃(空冷式の場合)
    ・温度安定性 ±0.1℃(負荷安定時)
    ・省スペース、軽量280kg(25kWタイプ)
    ・CEマーキング、ULに適合

    ※貸出サンプルをご用意しています。
     最寄りの営業所へお申し付けください。

     営業所一覧
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
  • サーモチラー/インバータタイプ  HRSH
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRSH10kW, 15kW, 20kW
    25kW, 28kW
    検索結果を表示
  • サーモチラー/インバータタイプ  HRSH
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRSH10kW, 15kW, 20kW
    25kW, 28kW
    検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRSH5~35℃10kW, 15kW, 20kW
25kW, 28kW
±0.1℃空冷冷凍式
水冷冷凍式
清水
脱イオン水(純水)
エチレングリコール水溶液(15%)

水冷却式サーモチラー/高機能タイプ HRW

産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)高機能タイプ 高機能インバータタイプ
    ・工場内循環水との直接熱交換器。
    ・冷凍機が要らない温度範囲での温調用。
    ・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で
     半導体プロセス装置に実績多数。
    ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
    ・インバータタイプの選択可能。

    ※貸出サンプルをご用意しています。
     最寄りの営業所へお申し付けください。

     営業所一覧
  • 水冷却式サーモチラー/高機能タイプ HRW
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRW2kW, 8kW
    15kW, 30kW
    検索結果を表示
  • 水冷却式サーモチラー/高機能タイプ HRW
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRW2kW, 8kW
    15kW, 30kW
    検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRW20~90℃2kW, 8kW
15kW, 30kW
±0.3℃水冷却式
(冷凍機なし)
フッ素化液
清水
脱イオン水(純水)
エチレングリコール水溶液(60%)

イオナイザ IZS31

静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ バータイプ
    ・除電時間0.3秒。
    ・3種類のセンサを選択可能。
    ・フィードバックセンサによる高速除電。
    ・オートバランスセンサによるオフセット電圧制御。
    ・高精度タイプ:ワーク位置のオフセット電圧を正確に制御します。
    ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。
    ・用途に合せてカートリッジを選択可能。
    ・除電速度重視の高速除電タイプ。
    ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
シリーズイオン発生方式イオンバランス
IZS31コロナ放電式±30V(ステンレス電極計の場合±100V)

水用流量コントローラ FC2W-X110

スイッチ/センサ/コントローラ » コントローラ
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
  • 水用流量コントローラ FC2W-X110
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    FC2W-X110検索結果を表示
シリーズ流量制御範囲(L/min)流量測定範囲(L/min)
FC2W-X1100.5~4.0
2.0~16.0
0.4~4.2
1.6~16.8

フロースイッチ/パドル式 IF3

スイッチ/センサ/コントローラ » 機械式フロースイッチ
    ・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
    ・3/4B~6Bまでの配管に適用
    ・IP42相当、IP44相当に対応。
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
  • フロースイッチ/パドル式 IF3
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    IF3検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
IF314~60
20~1500
36~2600

3色表示デジタルフロースイッチ  PF2MC7□(-L)

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
IO-Link対応機器 » デジタルフロースイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
    ・乾燥空気、N2
    ・3色表示3画面対応
    ・1台で幅広い流量の計測が可能
     レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 1L/min
    ・ノングリース
    ・IO-Link対応
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
  • 3色表示デジタルフロースイッチ  PF2MC7□(-L)
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2MC検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲 (L/min)
PF2MC5~500
10~1000
20~2000

2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ
    ・乾燥空気、N2
    ・ノングリース仕様。
    ・流量調整弁一体化。
    ・小型、省スペース。

    ※PFMB7201シリーズは2021年9月に生産終了しました。
     PF2M721シリーズをご選定願います。
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
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFMB検索結果を表示
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFMB検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲 (L/min)
PFMB5~500
10~1000
20~2000

圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 IS3000

スイッチ/センサ/コントローラ » 機械式圧力スイッチ
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
  • 圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 IS3000
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    IS3000正圧検索結果を表示
シリーズ種類設定圧力範囲
IS3000正圧0.1~0.7MPa

小形空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE54□

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)
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
  • 小形空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE54□
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    PSE541真空圧検索結果を表示
    PSE543連成圧検索結果を表示
    PSE540正圧検索結果を表示
  • 小形空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE54□
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    PSE541真空圧検索結果を表示
    PSE543連成圧検索結果を表示
    PSE540正圧検索結果を表示
シリーズ種類定格圧力範囲
PSE541真空圧0~-101kPa
PSE543連成圧-100~100kPa
PSE540正圧0~1MPa

Go Top