キーワード検索に1,225件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLE
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)レーザ用デュアルタイプ-
・1台のチラーで2系統を個別に温調可能
・省スペース/省配線
設置面積21%削減
電源系統:1系統でOK
・省エネルギー
省エネ 消費電力17%削減
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力(CH1, 2合計) | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRLE050-A | CH1:15~25℃ CH2:CH1温度 + 0~15℃ | 4.8kW/5.8k (50Hz/60Hz) | CH1:±0.1 CH2:±0.5 | 空冷冷凍式 | 清水、脱イオン水(純水) |
HRLE050-W | CH1:15~25℃ CH2:CH1温度 + 0~15℃ | 4.8kW/5.8k (50Hz/60Hz) | CH1:±0.1 CH2:±0.5 | 水冷冷凍式 | 清水、脱イオン水(純水) |
HRLE090-A | CH1:15~25℃ CH2:CH1温度 + 0~15℃ | 8.0kW/9.5kW (50Hz/60Hz) | CH1:±0.1 CH2:±0.5 | 空冷冷凍式 | 清水、脱イオン水(純水) |
HRLE090-W | CH1:9kw,19kW,26kW CH2:1.0kW(最大1.5kW) | 9.5kW/11.0kW (50Hz/60Hz) | CH1:±0.1 CH2:±0.5 | 水冷冷凍式 | 清水、脱イオン水(純水) |
ノンメタルポンプ/複動ポンプ PAF
プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ) » プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » フッ素樹脂製プロセスポンプ

-
※PAF3410-X68は締結ボルト、エア切換弁:ステンレス仕様です。
フッ酸等オールノンメタルポンプが必要な場合はPAF標準品をご使用ください。
シリーズ | 駆動方式 | 吐出量 (L/min) | 接液部材質 |
---|---|---|---|
PAF3410 | 自動運転型 | 1~20 | New PFA (フッ素樹脂) |
PAF3413 | エアオペレート型 | 1~15 | New PFA (フッ素樹脂) |
PAF3410-X68 | 自動運転型 | 1~20 | New PFA (フッ素樹脂) |
PAF5410 | 自動運転型 | 5~45 | New PFA (フッ素樹脂) |
PAF5413 | エアオペレート型 | 5~38 | New PFA (フッ素樹脂) |
プロセスポンプ PA5000
プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ) » プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)-
・小型/省エネ/吐出量アップのボディ材質
ポリプロピレン(PP)を追加
・小型:高さ185mm× 幅134mm× 奥行202mm
・軽量:3.0kg(ポリプロピレン)
・接液ボディ材質
PP(ポリプロピレン)/アルミニウム/ステンレスから選択可能
・自動運転型/エアオペレート型を用意
・自給式で呼び水不要
シリーズ | 駆動方式 | 吐出量 (L/min) | ボディ接液部材質 |
---|---|---|---|
PA50□□ | 自動運転 エアオペレート | 63 | ポリプロピレン(PP) |
PA51□□ | 自動運転 エアオペレート | 60 | アルミニウム(ADC12) |
PA52□□ | 自動運転 エアオペレート | 60 | ステンレス(SCS14) |
塩化ビニル製急速排水バルブ LVW
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 塩化ビニル製バルブ

-
・JIS規格 塩化ビニル製配管対応(JIS K 6742)
・適応流体:脱イオン水(純水)、薬液
・接液部材質:PVC(ボディ)
PTFE(ポペット)
FKM(Oリング:標準)
EPDM(Oリング:オプション)
・流量特性:Cv値 10~198
・ユニオン接続により配管が容易。
シリーズ | 適用チューブ外径 | オリフィス径 | 弁形式 |
---|---|---|---|
LVW60 | φ32(呼び径25A) | φ25 | 複動 |
LVW80 | φ38(呼び径32A) | φ40 | 複動 |
LVW80 | φ48(呼び径40A) | φ40 | 複動 |
LVW90 | φ60(呼び径50A) | φ65 | 複動 |
LVW90 | φ75(呼び径65A) | φ65 | 複動 |
LVW90 | φ89(呼び径80A) | φ80 | 複動 |
薬液用エアオペレートバルブ/ねじ込み型 LVA
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 薬液用バルブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 薬液用バルブ

-
・ボディ材質:New PFA/SUS/PPS
・ダイヤフラム材質:PTFE,EPR,NBR選択可能。
・有機溶剤対応
ボディ:SUS、アクチュエータ部:ADC、バッファ:FKM/EPDM選択
・マニホールド型式:LLA2,LLA3,LLA4,LLA5
シリーズ | タイプ | 弁形式 | 管接続口径 適用チューブ外径 | オリフィス径 (mmφ) |
---|---|---|---|---|
LVA | エアオペレートタイプ ねじ込み型 | N.C./N.O./複動 | 1/8~1 | 2~22 |
LVA | エアオペレートタイプ 有機溶剤対応 | N.C./N.O./複動 | ミリ:6~19 インチ:1/4~1 | 4~22 |
高圧用クーラントバルブ SGH
流体制御用機器 » クーラント用バルブ-
・最高使用圧力:3MPa、7MPa、10MPa、14MPa
・高速研削・ロングドリル加工に対応。
・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。
・低消費電力:0.35W(24V DC, V116の場合)
・寿命300万回以上(当社ライフ条件による)
・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
SGH | N.C./N.O. | 3/8~1 | 7.5~15.9 |
流体制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ VNB
流体制御用機器 » 汎用流体制御用2・3ポートバルブ
-
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VNB | N.C./N.O./C.O. | 1/8~2 1 1/4B~2B | 7~50 |
水・空気用小型直動2/3ポートソレノイドバルブ VDW
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ
-
※VDW10/20シリーズは2012年12月生産終了しました。
NewVDW10/20シリーズをご選定願います。
※ただし、VDW10/20シリーズのマニホールドは除きます。
※VDW30シリーズは2015年7月生産終了しました。
VX21シリーズをご選定願います。
※3ポート弁VDW200/300は生産を継続しております。
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径 (mmφ) |
---|---|---|---|
VDW10/20/30 | N.C. | M5~1/4 (8A) | 1~4 |
VDW200/300 | C.O. | M5~1/4(8A) | 1~4 |
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ-
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP※
・高さ寸法10%Down※
・質量30%Down※
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
※当社従来品比較。
・マニホールド型式:VVX21,VVX22,VVX23
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VX21/22/23 | N.C./N.O. | 1/8~1/2 φ6~φ12 | 2~10 |