キーワード検索に1,225件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
コンパクトエアシリンダ 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » アクチュエータシリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
ミニフリーマウントシリンダ | 25A-CUJ | 標準形 |
フリーマウントシリンダ | 25A-CU | 標準形 |
フリーマウントシリンダ | 25A-CUK | ロッド回り止め形 |
薄形シリンダ | 25A-CQS | 標準形 |
薄形シリンダ | 25A-CQSW | 標準形 両ロッド |
薄形シリンダ | 25A-CQS□S | 耐横荷重形 |
薄形シリンダ | 25A-CQ2 | 標準形 |
薄形シリンダ | 25A-CQ2W | 標準形 両ロッド |
薄形シリンダ | 25A-CQ2 | 大口径 |
薄形シリンダ | 25A-CQ2 | ロングストローク |
薄形シリンダ | 25A-CQ2□S | 耐横荷重形 |
薄形シリンダ | 25A-CBQ2 | エンドロックシリンダ |
プレートシリンダ | 25A-MU | 標準形 |
目盛付スピードコントローラ 10-AS-FS
クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
エルボタイプ | 10-AS12□1FS〜42□1FS | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ3.2~φ16 | φ1/8''~1/2'' |
ユニバーサルタイプ | 10-AS13□1FS〜43□1FS | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ3.2~φ16 | φ1/8''~1/2'' |
ミストセパレータ 10-AM
クリーン/低発塵 » 圧縮空気清浄化フィルタシリーズ
シリーズ | ろ過度 (μm) | 定格流量 L/min (ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
10-AM | 0.3(捕集効率99.9%) | 300~12000 | 1/8〜2 |
エアシリンダ 10-/11-/21-/22-CM2-Z
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
標準形 | 10-/11-/21-/22-CM2-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
標準形 | 10-/11-/21-/22-CM2W-Z | 複動両ロッド | 20,25,32,40 |
ダイレクトマウント形 | 10-/11-/21-/22-CM2R-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
エンドロック形 | 10-/11-/21-/22-CBM2 | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
5ポートソレノイドバルブ 10-SV
クリーン/低発塵 » 方向制御機器
クリーンシリーズ
※EX500シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 音速コンダクタンス:C | シリンダ駆動サイズ | 消費電力 (W) |
---|---|---|---|
10-SV1000 | 1.1dm3(s・bar) | φ40 | 0.6 |
10-SV2000 | 2.8dm3(s・bar) | φ63 | 0.6 |
10-SV3000 | 4.5dm3(s・bar) | φ80 | 0.6 |
10-SV4000 | 10dm3(s・bar) | φ100 | 0.6 |