キーワード検索に1,225件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)/ISE10-X2
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力スイッチシリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
ZSE10F-X2 | 連成圧 | -100.0~100kPa |
ZSE10-X2 | 真空圧 | 0.0~-101.0kPa |
ISE10-X2 | 正圧 | -0.100~1.000MPa |
ワンタッチ管継手マニホールド KM-X17
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
-
・コンパクトな集中配管が可能
・ノングリース仕様:-X17(オーダーメイド)
ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付)
リリースブッシュ色:ライトブルー
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20B
アーク溶接工程向機器 » 検出スイッチ
-
・測定値を見ながら設定可能。
・シールドガスの圧力管理、数値管理が可能。
・アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)、混合ガス(Ar+CO2)に対応。
シリーズ | 出力形式 | 種類 | 定格圧力範囲 | 保護構造 | 適用流体 |
---|---|---|---|---|---|
ISE20B | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) スイッチ1出力 | 正圧 | −0.100~1.000MPa | IP65 | 空気 |
薄形シリンダ CDQ2-XC88/XC89/XC91
アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1368〜P1387) 特定開発品情報 アーク溶接工程向機器紹介 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CDQ2-Z-XC88/XC89/XC91 | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
ロングストローク | CDQ2-Z-XC88/XC89 | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
耐横荷重形 | CDQ2□S-Z-XC88/XC89 | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
オートスイッチ
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 検出スイッチ/オートスイッチシリーズ | 型式 |
---|---|
無接点オートスイッチ | D-M9□□-900 |
無接点オートスイッチ | D-F8□-900 |
無接点オートスイッチ | D-Y7□□-900 |
無接点オートスイッチ | D-G59, G5P, K59-900 |
無接点オートスイッチ | D-F79, F7P, J79-900 |
無接点オートスイッチ | D-F7□V-900 |
有接点オートスイッチ | D-A93L, A90L-900 |
有接点オートスイッチ | D-Z80-900 |
有接点オートスイッチ | D-E73A, E76A, E80A |
増圧弁 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » モジュラF. R. L./圧力制御機器
-
※ 圧力計取付:圧力計G43-10-01-X300・G46-SRBを増圧弁に取付けようとした場合、増圧弁(25A-VBA10A)のハンドル部と干渉、25A-VBA20A/40Aは圧力計同士が干渉し取付きません。
取付ける場合は別途配管材を用意して相互に干渉しないように取付けてください。
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
増圧弁 | 25A-VBA※ |     |
増圧弁 | 25A-VBAT | エアタンク |
クリーンエアフィルタ 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 圧縮空気清浄化機器/クリーンエアフィルタ
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
クリーンエアフィルタ | SFD100※ |     |
クリーンエアフィルタ | SFD200※ |     |
クリーンエアフィルタ | 25A-AMP | クリーンルーム用エキゾーストクリーナ |
クリーンエアフィルタ | SFE※ | クリーンルーム用エキゾーストクリーナ |
エアチャック 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » ロータリアクチュエータ/エアチャックシリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
平行開閉形エアチャック | 25A-JMHZ2 | コンパクトタイプ・標準型 |
平行開閉形エアチャック | 25A-JMHZ2-X6900 (A, B) | コンパクトタイプ・横取付面位置決めピン付 |
平行開閉形エアチャック | 25A-JMHZ2-X7460 | コンパクトタイプ・オートスイッチ横方向取付 |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHZ2 | 標準形 |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHZL2 | ロングストロークタイプ |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHZJ2 | ダストカバー付タイプ |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHZJ2-X6100 | ダストカバー付タイプ |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHZL2-X5955 | ロングストローク・ダストカバー付 |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHF2 | 薄形タイプ |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHL2 | 幅広タイプ |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHS□ | 3爪タイプ、4爪タイプ |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHSJ3 | 3爪タイプ、ダストカバー付 |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHY2 | 180º開閉タイプ |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHW2 | 180º開閉形ギヤ式 |
フローティングジョイント/簡易ジョイント 25A-J/Y□
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 付属関連機器
-
※ 標準品対応:標準品で銅(Cu)、亜鉛(Zn)を使用していません。
・CQ2専用簡易形ジョイント/YA/YB/YUは薄型シリンダ/CQ2をご参照ください。
薄型シリンダ/CQ2シリーズはこちら
シリーズ | 型 式 | 仕様 |
---|---|---|
フローティング ジョイント | 25A-JA | 標準タイプ、80、100のみ |
フローティング ジョイント | 25A-JB | 薄形シリンダ専用タイプ |
フローティング ジョイント | 25A-JS | ステンレスタイプ |
CQ2専用 簡易形ジョイント | YA※ | A形取付金具 |
CQ2専用 簡易形ジョイント | YB※ | B形取付金具 |
CQ2専用 簡易形ジョイント | YU※ | ジョイント |