キーワード検索に1,235件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
低速制御用スピードコントローラ AS
駆動制御機器 » 低速制御用スピードコントローラ
-
・10~50mm/secの低速制御に最適。
・ニードル回転数:10回転。
・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意※
※ヂュアルスピードコントローラを除く。
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
ワンタッチ管継手付 エルボ、ユニバーサルタイプ | AS□□□1FM | M5~1/4 | φ3.2~φ10 | φ1/8''~φ3/8'' |
ワンタッチ管継手付 インラインタイプ | AS□001FM | − | φ3.2~φ10 | φ1/8''~φ3/8'' |
ワンタッチ管継手付 デュアルスピードコントローラ | ASD□30FM | M5~1/4 | φ3.2~φ10 | φ1/8''~φ3/8'' |
標準タイプ(金属ボディ) | AS□□□0M | M5~1/4 | φ3.2~φ10 | φ1/8''~φ3/8'' |
金属エルボタイプ AS
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラアーク溶接工程向機器 » チューブ/管継手/駆動制御機器

タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 |
---|---|---|
金属エルボタイプ | AS12□0~AS42□0 | M3~1/2 |
目盛付スピードコントローラ AS-FS
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ-
・流量の数値管理で「作業工数削減」「設定ミス低減」に貢献
目盛窓により数値管理が可能
・大型化されたプッシュロック式ハンドル
・流量の再現性が向上
・チューブの抜き差し向上
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
エルボタイプ | AS12□1FS〜42□1FS | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ2~φ16 | φ1/8''~1/2'' |
ユニバーサルタイプ | AS13□1FS〜43□1FS | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~1/2'' |
チューブリリース工具 TG
管継手&チューブ » 付属関連機器シリーズ | 適用チューブサイズ | 適用チューブ材質 |
---|---|---|
TG-0204 | ミリサイズ φ2,φ4 | ― |
TG-0608 | ミリサイズ φ6,φ8 | ― |
TG-1012 | ミリサイズ φ10,φ12 | ― |
TG-1 | ミリサイズ φ4,φ6 | ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン |
TG-2 | インチサイズ φ1/8'',φ1/4'' | ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン |
難燃性(UL-94規格V-0相当)FR2層軟質ポリウレタンチューブ TRBU-X259
管継手&チューブ » チューブ(特殊環境用チューブ)-
・管継手接続時、外層の剥離が不要
作業時間短縮、施工性向上
・柔軟性向上(TRBU比)
・軽量/コンパクト
質量比:57%減、外径比:37%減(TRBU0805比)
・スポット溶接等のスパッタ飛散環境での一般空気圧および水配管用
・内径拡大による流量UP: 最大69%向上(TRBU1208とTRBU1210-X259の比較)
シリーズ | チューブ外径 | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TRBU-X259 | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 (一部特注対応になります。 詳細はカタログをご参照ください。) | 黒、白、赤、青、黄、緑 (一部特注対応になります。 詳細はカタログをご参照ください。) | 空気・水 |
ポリウレタンフラットチューブ多心・多色 TU
管継手&チューブ » チューブノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
シリーズ | チューブ外径 | 色 | 芯数 | 使用流体 |
---|---|---|---|---|
TU | φ2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、赤、青、黄、緑透明、橙 | 2芯、3芯、4芯 5芯、6芯 | 空気 |
ポリウレタンチューブ TU-X214
管継手&チューブ » チューブ-
・FDA(米国食品医薬品局)§177.2600溶出試験に適合
・(EU)No10/2011 溶出試験に適合
・カラーバリエーション:黒、白、赤、青、黄、緑、透明、橙
・サイズバリエーション(外径/mm):ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
・1巻長さ:20m
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TU-X214 | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、赤、青、黄、緑、透明、橙 | 空気、水 |
ミニチュア管継手 M
管継手&チューブ » 汎用管継手ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手

シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
M-□□-2 | φ2 | M3,M5 |
M | φ3.2,φ4,φ6 | M3,M5,1/8 |