WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,235件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□4□-X1
for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TM/TM Sシリーズ 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
     TMComponent対応 簡単プログラミング
    ・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
    ・真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
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
  • 協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□4□-X1
    for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TM/TM Sシリーズ 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXP7□41-X1
    ZXP7□42-X1
    検索結果を表示
  • 協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□4□-X1
    for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TM/TM Sシリーズ 
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXP7□41-X1
    ZXP7□42-X1
    検索結果を表示
シリーズパッド形状パッド径吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZXP7□41-X1
ZXP7□42-X1
平形
平形リブ付
べロウ形
薄形
多段べロウ形
2.5段べロウ形
5.5段べロウ形
φ8~φ321757

マグネットグリッパ MHM

真空用機器 » 特殊パッド
ロータリアクチュエータ/エアチャック » マグネットグリッパ
    ・磁石で重量物を吸着・保持が可能
    ・保持力:最大1000N(ø50、ワーク厚さ6mm時)
    ・真空を使用せず、鋼板を搬送
     穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応。
    ・保持力(吸着力)の調整が可能
    ・落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能
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
  • マグネットグリッパ MHM
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHM-16検索結果を表示
    MHM-25検索結果を表示
    MHM-32検索結果を表示
    MHM-50検索結果を表示
シリーズ最大保持力 N(ワーク厚さmm)
MHM-1650(6)
MHM-25200(6)
MHM-32500(6)
MHM-501000(6)

真空パッド/高剛性パッド ZP3E

真空用機器 » 真空パッド
    ・吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
    ・パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
    ・取付接続:おねじ、めねじ
    ・真空取出方向:縦、横
    ・真空取付出口:おねじ、めねじ
    ・バッファ:なし、あり
     [バッファストローク(mm):10, 30, 50]
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP3E平形溝付φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125
ZP3E平形溝付
(首振りタイプ)
φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125
ZP3Eベロウ形
リブ・溝付
φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125
ZP3Eベロウ形
リブ・溝付
(首振り)
φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125

薄型真空ユニット ZQ□A

真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム
IO-Link対応機器 » 真空マニホールド
    ・省エネ機能付真空用圧力スイッチ
     空気消費量:90%削減(当社測定条件による)
     消費電力:60%削減【0.4W←1W(従来品)】
     真空破壊圧力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(従来品)】
     コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減
    ・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
    ・IO-Link対応
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
  • 薄型真空ユニット ZQ□A
    取扱説明書
    エジェクタシリーズ ノズル径
    (mm)
    検索結果を表示
    ZQ050.5検索結果を表示
    ZQ070.7検索結果を表示
    ZQ101.0検索結果を表示
エジェクタシリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
真空ポンプシステムシリーズ
ZQ050.55152~13ZQ000□
ZQ070.710252~20ZQ000□
ZQ101.022472~32ZQ000□

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS63□-□M

電動アクチュエータ/電動シリンダ » モータレス仕様
    ・中間サポート内蔵
    ・全ストロークで最高速度:1,800mm/sを実現!
     中間サポートによりロングストローク時のボールねじのたわみを低減
    ・最大ストローク:1,790mm
    ・可搬質量:85kg
    ・繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)
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
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量:水平
(kg)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
モータレス
ボールねじ駆動
LEJS63□-□M790~1790MAX.85MAX.180010, 20, 30

プログラムレスコントローラ LECP1

電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
    ・プログラム不要
     パソコン・ティーチングボックスを使わずに電動アクチュエータの動作設
     定。
    ・速度・加速度16段階調整
    ・ロック付の電動アクチュエータにも対応
    ・3段階の押当て推力設定

    プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に
    販売中止を予定しています。
    置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて
    検討いただけますようお願いいたします。
    ※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
    (Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)が必要となります。

    ▶詳細はこちら
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
  • プログラムレスコントローラ LECP1
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    プログラムレス
    タイプ
    LECP1検索結果を表示
  • プログラムレスコントローラ LECP1
    自己宣言書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    プログラムレス
    タイプ
    LECP1検索結果を表示
タイプシリーズ対応モータ電源電圧パラレル入出力
入力点数
パラレル入出力
出力点数
位置決め
パターン
点数
プログラムレス
タイプ
LECP1ステップ
モータ
(サーボ
DC24V)
DC24V
±10%
6点
(フォトカプラ絶縁)
6点
(フォトカプラ絶縁)
14点

電動グリッパ 3爪タイプ(Sタイプ) LEHS

電動アクチュエータ/電動シリンダ » グリッパ
    ・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。
     コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売)
    ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
    ・セルフロックにより、消費電力を低減。
    ・把持確認機能付。
    ・位置・速度・力の設定(64点)
シリーズボディ
サイズ
開閉
ストローク
両側
(mm)
把持力[N]
基本
把持力[N]
コンパクト
開閉速度
(mm/s)
LEHS1042.2~5.51.4~3.55~70
LEHS2069~227~175~80
LEHS32836~905~100
LEHS401252~1305~120

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動  LEFB

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
    LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
    ・最大ストローク:2,000mm対応
    ・最大速度:2,000mm/s
    ・繰返し位置決め精度:±0.08mm

    LEFBシリーズ ACサーボモータ
    ・最大速度:2,000mm/s
    ・最大ストローク:3,000mm
    ・最大加減速度(20,000mm/S2
    ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
    ・繰返し位置決め精度:±0.06mm
    ・モータレス仕様を用意 詳細は こちら
    ・対応ドライバ:LECSS-TLECY□はこちら
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFB16300~ 1000148~ 110048相当
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFB25300~ 20001048~ 140048相当
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFB32300~ 20001948~ 150048相当
サーボモータ
(DC24V)
LEFB16A300~ 100015~ 200048相当
サーボモータ
(DC24V)
LEFB25A300~ 200025~ 200048相当
ACサーボモータLEFB25S300~ 20005MAX. 200054相当
ACサーボモータLEFB32S300~ 250015MAX. 200054相当
ACサーボモータLEFB40S300~ 300025MAX. 200054相当

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFS

電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・停止位置からの再始動が可能
    ・電源復帰時の運転再開を容易に!
     電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
    ・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
     位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
    ・最大可搬質量:65kg
    ・繰返し位置決め精度:±0.015mm(高精度タイプ)
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFS
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEFS16検索結果を表示
    LEFS25検索結果を表示
    LEFS32検索結果を表示
    LEFS40検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFS1650~500MAX.15MAX.7005,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFS2550~800MAX.30MAX.11006,12,20
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFS3250~1000MAX.50MAX.12008,16,24
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFS40150~1200MAX.65MAX.120010,20,30

協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-TM
for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ 

ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
     TM Component対応 簡単プログラミング
    ・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
    ・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
     高精度リニアガイド採用でにより 繰返し精度:±0.01mm
     1ランク上のリニアガイドを採用により剛性が向上
    ・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
     接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
    ・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
    ・取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5
  • 協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-TM
    for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ 
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    協働ロボット用JMHZ2-16D-X7400B-TM検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
協働ロボット用JMHZ2-16D-X7400B-TM16

Go Top