WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,235件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


無線システム小型リモート EX600-W

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
産業用通信機器/無線システム » 無線システム EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 無線システム PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 無線システム IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
方向制御機器 » 無線システム
    ・従来無線システムに適用可能
    ・小型、軽量化
     面積:約61%削減(59.8cm2←155cm2)
     体積:約86%削減(159cm3←1,139cm3)
     質量:約87%削減(130g←965g)
     ※e-CONタイプの場合
      (従来リモート:M8コネクタ/デジタル8点入力仕様との比較)
    ・バリエーション
     e-CONタイプ、グロメットタイプ、IO-Linkデバイス対応

     ▶無線システム ベース
     ▶IO-Linkデバイス機器
シリーズ保護構造通信プロトコル電波方式
EX600-We-CONタイプ:IP20
グロメットタイプ:IP67
IO-Linkデバイス対応:IP67
SMC独自プロトコル周波数ホッピング(FHSS方式)

シリアル伝送システム EX510

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
    入力・出力対応、ゲートウェイ方式

    ※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
      詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
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
  • シリアル伝送システム EX510
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX510検索結果を表示
  • シリアル伝送システム EX510
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX510検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル※適用バルブ
EX510IP20CC-Link
DeviceNet™
PROFIBUS DP
EtherNet/IP™(オーダーメイド)
PROFINET(オーダーメイド)
SJ2000,3000
SY3000,5000,7000(プラグイン)
SY3000,5000,7000,9000
SYJ3000,5000,7000
SQ1000,2000
SZ3000
VQ1000,2000
VQZ1000,2000,3000
S0700

シリアル伝送システム EX500

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
    入力・出力対応、ゲートウェイ方式

    ※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
      詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。

    ※EX500シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
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
  • シリアル伝送システム EX500
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX500検索結果を表示
  • シリアル伝送システム EX500
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX500検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル※適用バルブ
EX500IP67EtherNet/IP™
PROFINET
SY3000,5000,7000(プラグイン)
VQC1000,2000,4000,5000
SV1000,2000,3000
S0700(IP40)

3ポートソレノイドバルブ SY100

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
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
  • 3ポートソレノイドバルブ SY100
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    SY100標準

    大流量
    検索結果を表示
  • 3ポートソレノイドバルブ SY100
    マニホールド仕様書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    SY100標準

    大流量
    検索結果を表示
シリーズタイプ有効断面積消費電力(W)真空使用可能
SY100標準

大流量
0.14mm2

0.22mm2
0.5-100kPa

無線システム/小型無線ベース EXW1-X10

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
    ・IO Configuratorを使用せず、無線リモートとのペアリングや各種パラメー
     タ設定が可能
     ※IO-Linkデバイスの設定は含まれておりません。
シリーズ保護構造通信プロトコル対象
EXW1-X10IP67EtherNet/IP™、PROFINET全無線リモート、エアマネジメントシステム、無線リモート(IO-Linkマスタ)

寿命向上シリンダ  CJ2-XB24

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)
    ・新技術により耐久性4倍以上
     メンテナンス回数の削減
    ・既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
寿命向上CJ2-XB24複動片ロッド6, 10, 16

圧縮空気清浄化フィルタラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AMD
活性炭フィルタ AMK 

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・圧縮空気清浄等級ISO8573-1に対応
    ・面間・奥行寸法最大30%削減
    ・軽量:最大50%削減(0.19kg)
    ・処理空気量:最大50%増加
    ・透明ケースガード(2層構造)(ボディサイズ30, 40)
    ・色で識別可能なエレメント
    ・目詰まりチェッカ付の選定が可能(AFF, AM, AMD)
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
  • 圧縮空気清浄化フィルタラインフィルタ AFF
    ミストセパレータ AM
    マイクロミストセパレータ AMD
    活性炭フィルタ AMK 
    取扱説明書
    種類 シリーズ 検索結果を表示
    ラインフィルタAFF20~60-D検索結果を表示
    ミストセパレータAM20~60-D検索結果を表示
    マイクロミストセパレータAMD20~60-D検索結果を表示
    活性炭フィルタAMK20~60-D検索結果を表示
種類シリーズ管接続口径ろ過度(μm)出口側オイル濃度(mg/m3)
ラインフィルタAFF20~60-D1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 11.0
(捕集効率99%)
ミストセパレータAM20~60-D1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 10.1
(捕集効率99%)
オイルミスト
1(≒0.8ppm)以下
マイクロミストセパレータAMD20~60-D1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 10.01
(捕集効率99.9%)
オイルミスト
0.1(≒0.08ppm)以下
活性炭フィルタAMK20~60-D1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1オイル蒸気
0.003(≒0.0025ppm)以下

ISOシリンダ 

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » アクチュエータ
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
シリーズ型式仕様
(ISO規格準拠)エアシリンダ25A-C85標準形
(ISO規格準拠)エアシリンダ25A-CP96標準形
(ISO規格準拠)エアシリンダ25A-C96標準形
(ISO規格準拠)薄形シリンダ25A-C55標準形

Go Top