キーワード検索に1,234件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
3ポートソレノイドバルブ VZ100/300/500
方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・真空使用可能 (VZ100 、VZ300R、VZ500R)
・パイロット弁の排気対策が不要 (集合排気形:VZ300M 、500M)
・セレクタ弁、デバイダ弁としても使用可能 (外部パイロット形:VZ300R、500R)
・マニホールド型式:VV3Z1,VV4Z1,VV3Z3,VV3Z5
※VZ300/500シリーズは2023年4月に生産終了しました。
SYJ500/700シリーズをご選定願います。
シリーズ | 流量特性 2→3(A→P) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→P) b | 流量特性 2→3(A→P) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|
VZ100 | 0.19 | 0.071 | 0.042 | 1.8 | -100kPa |
VZ300 | 1.2 | 0.48 | 0.34 | 1.8 | -100kPa |
VZ500 | 2.7 | 0.34 | 0.69 | 1.8 | -100kPa |
絞り弁付真空破壊バルブ SY3A□R SY5A□R
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ真空用機器 » 真空破壊弁ユニット

-
・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。
・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。
・同一マニホールドバルブに標準バルブと混載可能。
※単独EXH.スペーサ使用時
シリーズ |
---|
SY3A□R |
SY5A□R |
無接点オートスイッチ UL/CSA認証対応 D-M9□-551/918
エアシリンダ » オートスイッチ-
・D-M9□-551:UL/CSA認証
D-M9□-918:UL/CSA認証+二次電池対応
・外形寸法と仕様は一般(汎用)形オートスイッチ D-M9□と共通
シリーズ | オートスイッチの種類 | 仕様 |
---|---|---|
D-M9□-551 | 無接点オートスイッチ | UL/CSA認証 |
D-M9□-918 | 無接点オートスイッチ | UL/CSA認証+二次電池対応 |
マグネットグリッパ/3ポジションタイプφ32 MHM-X7776
ロータリアクチュエータ/エアチャック » マグネットグリッパ-
・高速搬送対応が可能
ワークの2枚吸着防止と高速搬送を両立
サイクルタイムの向上
・グリッパは3面に取付可能(ポート面は除く)
・ストッパ(目盛)により保持力の調整、視認性向上
シリーズ | チューブ内径(mm) | 最大保持力 N(ワーク厚さmm) |
---|---|---|
MHM-X7776 | 32 | 250(2) 500(6) |
寿命向上シリンダ CXS2-XB24
エアシリンダ » デュアルロッドシリンダ-
・新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
・既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
寿命向上 | すべり軸受 | CXS2-XB24 | 複動 | 6,10,16,20,25,32 |
3色表示デジタルフロースイッチ PF3A7/8□H(-L)
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
-
・レンジアビリティ 100:1
1台で幅広い流量の計測が可能
・IO-Linkに対応(-Lの場合)
・4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチを用意。
(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能[PF3A8□H(-L)の場合]
▶IO-Linkマスタ
シリーズ | 適用コンビネーション | 流量レンジ(L/min) |
---|---|---|
PF3A701H(-L) PF3A801H-L | AC30-D | 1000 |
PF3A702H(-L) PF3A802H-L | AC40-D | 2000 |