WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,234件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


協働ロボット用電動グリッパ LEHR

電動アクチュエータ/電動シリンダ » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » 電動グリッパ
    ・UNIVERSAL ROBOTS, FANUC, オムロン/TECHMAN ROBOT社の
     協働ロボットに対応
    ・2種のバリエーション
    ・把持力:60〜140N
    ・電気配線1本を接続するだけで作動。
    ・モータ制御最適化による年間CO2排出量:最大52%削減(当社比)
    ・バッテリレスアブソリュートエンコーダー搭載。
    ・ツール交換が容易。(マニュアル式チェンジャ)
    ・プラグインソフトに対応:URCap
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
  • 協働ロボット用電動グリッパ LEHR
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    協働ロボットLEHR検索結果を表示
  • 協働ロボット用電動グリッパ LEHR
    自己宣言書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    協働ロボットLEHR検索結果を表示
タイプシリーズ開閉 ストローク (mm) 把持力[N]
協働ロボットLEHR5060~140

金属スピードコントローラ薄形タイプ ASBL

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
    ・外部オール金属により耐環境性向上
    ・溶接スパッタ 粉塵 紫外線等の環境下での使用が可能
    ・六角レンチ取付による施工性向上
    ・配管の自由度向上(360°回転可能)
    ・取付時高さ低減 約30%削減(ハンドル全開時)
    ※21.2mm:ASBL23□1-01-06 ← 30.9mm:ASB22□1-01-06
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
  • 金属スピードコントローラ薄形タイプ ASBL
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    外部オール金属
    エルボタイプ
    ASBL検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
外部オール金属
エルボタイプ
ASBLM5×0.8
10-32UNF
R,G,NPT 1/8~1/2
φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''

真空用フィルタ AFJ-D

真空用機器 » エアサクションフィルタ
    ・真空機器のトラブルを未然に防止!
    ・ろ過度:5,40,80μm
    ・大流量:max.660L/min(ANR)
    ・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
    ・水滴除去が可能
    ・透明ケースガードでケース全周をカバー
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
  • 真空用フィルタ AFJ-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AFJ-D検索結果を表示
シリーズ接続口径推奨流量L/min (ANR)ろ過度
AFJ-D1/8,1/4,3/8,1/2180, 380, 6605,40,80

プッシュロック式ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ASD-A

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
    ・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
    ・工具不要、ハンドルの大型化
    ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能
    ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能
    ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能
    ・軽量化:質量約28%Down
    ・流量の再現性が向上
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
デュアルスピード
コントローラ
ASD-AM5~1/2φ4~φ12φ1/8''~φ3/8''

耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V

駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
    ・耐水構造、外部オールステンレスにより
     水滴飛散環境下での使用が可能
    ・金属材質:外部金属オールステンレスSUS316※1
    ・使用グリース:NSF H1グリース使用
    ・最高使用温度:150℃
    ・耐水性・洗浄性の向上
     ※1 SUS304(ボディA以外の外部金属)
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
エルボタイプHF2A-ASG-□VM5×0.8
10-32UNF
R, G, NPT 1/8~1/2
φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''

水用フローコントローラ FC3W

スイッチ/センサ/コントローラ » コントローラ
    ・電気信号に比例して水流量を無段階に制御
    ・流量制御精度:±5%F.S.
    ・応答時間:10s以下
    ・ノングリース
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
  • 水用フローコントローラ FC3W
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    FC3W504検索結果を表示
    FC3W520検索結果を表示
シリーズ定格制御流量範囲(L/min)流量測定範囲(L/min)
FC3W5040.5~4.00.4~4.2
FC3W5202.0~16.01.6~16.8

空気用フローコントローラ PFCA7

スイッチ/センサ/コントローラ » コントローラ
    ・1台で流量を自動調整
    ・乾燥空気, N₂, Ar, CO₂
    ・カラー表示・2画面表示対応
     瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認
    ・IO-Linkに対応
    ・レンジアビリティ 100:1
    ・1台で幅広い流量の制御が可能
シリーズ定格制御流量範囲(L/min)
(乾燥空気、N₂、Arの場合)
設定制御流量範囲(L/min)
(乾燥空気、N₂、Arの場合)
設定制御流量
最小単位[L/min]
PFCA7100.1〜100.04〜10.30.01
PFCA7250.2〜250.1〜25.80.1
PFCA7500.5〜500.2〜51.50.1
PFCA7111〜1000.4〜1030.1

電動アクチュエータ/大型スライダタイプ ベルト駆動 LET-X11

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
    ・最大可搬質量:240kg(サイズ100)/75kg(サイズ80)
    ・ストローク:~3000mm(標準)
    ・最大速度(mm/s):2160(サイズ80)、4000(サイズ100)
    ・最大加減速度(mm/s2):20000
    ・ベルト交換時のメンテナンス性向上
    ・無接点オートスイッチ取付可能
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
  • 電動アクチュエータ/大型スライダタイプ ベルト駆動 LET-X11
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LET80-X11検索結果を表示
    LET100-X11検索結果を表示
  • 電動アクチュエータ/大型スライダタイプ ベルト駆動 LET-X11
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LET80-X11検索結果を表示
    LET100-X11検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
相当リード
(mm)
ACサーボモータLET80-X11300~300075216043.33,26,14.44
ACサーボモータLET100-X11300~3000240400080,48,26.67,16

比例制御弁 JSP

流体制御用機器 » 比例制御弁
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 比例制御弁
圧力制御機器 » 比例制御弁
    ・電流値に比例して流量を無段階に制御
    ・繰返し精度:±3%F.S.以下
    ・感度:2%F.S.以下
    ・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形
    ・保護構造 IP67
    ・シール材質:FKM
    ・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅
    ・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
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
  • 比例制御弁 JSP
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    JSP□3比例制御弁
    ベース配管
    検索結果を表示
    JSP□1比例制御弁
    直接配管
    検索結果を表示
シリーズタイプ管接続口径オリフィス径(mmφ)使用流体
JSP□3比例制御弁
ベース配管
1/81.4, 2.3空気
JSP□1比例制御弁
直接配管
1/4, 3/82.0, 3.2空気

コンパクトスライド MXH2

エアシリンダ » テーブル付シリンダ
    ・ø25を追加
     ø20と同一幅寸法で許容モーメントは最大1.4倍
    ・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減
     ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)
     ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)
     ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)
    ・最大標準ストローク150mm(ø20、φ25の場合)
    ・質量 最大6%削減(194g→182g)
    ・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
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
  • コンパクトスライド MXH2
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形MXH2複動検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形MXH2複動6,10,16,20,25

Go Top