WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,234件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ピンクランプシリンダ 横型コンパクトタイプ C(L)KQ32-X3445

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・横型コンパクトタイプ
    ・小型:全長 94mm短縮(183mm→89mm)
    ・軽量:質量 38%減(900g→560g)
     ※既存製品 CKQG32-X2081:LOWタイプ/ロックなしと比較
    ・非常停止時にワークの落下を防止するロック機構付を設定
    ・クランプアーム位置とポート位置の選択可能
    ・2方向から取付が可能
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
種類シリーズガイドピン形状チューブ内径(mm)
横型コンパクトタイプ
ロックなし
CKQ32-X3445丸型
ダイヤ型
32
横型コンパクトタイプ
ロック付
CLKQ32-X3445丸型
ダイヤ型
32

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H

電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ/マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
    ・ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H Series追加 [New]
    ・マニホールドコントローラ対応
    ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
     8.7kg-CO2e/年(14.1)
     ※動作条件により値は異なります。
    ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
     停止位置からの再始動が可能
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
    ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LE2YG16□H検索結果を表示
    LE2YG25□H検索結果を表示
    LE2YG32□H検索結果を表示
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
    ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LE2YG16□H検索結果を表示
    LE2YG25□H検索結果を表示
    LE2YG32□H検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2YG16□H30〜200Max. 40Max. 7002.5,5,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2YG25□H30〜300Max. 70Max. 9003,6,12,20
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2YG32□H30〜300Max. 100Max. 9004,8,16,24

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
スライダタイプ/ベルト駆動 LE2FB□H

電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ/マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
    ・スライダタイプ/ベルト駆動 LE2FB□H Series追加 [New]
    ・マニホールドコントローラ対応
     最大16軸接続可能
    ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
     8.7kg-CO2e/年(14.1)
     ※動作条件により値は異なります。
    ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
     停止位置からの再始動が可能
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
    スライダタイプ/ベルト駆動 LE2FB□H
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LE2FB16□H検索結果を表示
    LE2FB25□H検索結果を表示
    LE2FB32□H検索結果を表示
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
    スライダタイプ/ベルト駆動 LE2FB□H
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LE2FB16□H検索結果を表示
    LE2FB25□H検索結果を表示
    LE2FB32□H検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2FB16□H300〜12001Max.130048
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2FB25□H300〜220010Max.160048
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2FB32□H300〜260019Max.170048

IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□

ロータリアクチュエータ/エアチャック » オートスイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
スイッチ/センサ/コントローラ » ロータリアクチュエータ・エアチャック対応オートスイッチ
IO-Link対応機器 » オートスイッチ
    ・アクチュエータのストローク位置に応じたプロセスデータを出力
    ・1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能
     判別可能分解能:±0.1mm ※高分解能範囲において
    ・アクチュエータから離れた場所で検出位置設定が可能
    ・プロセスデータ出力(-1000~1000)
     IO-Linkマスタがある場合2in1オートスイッチ単体でも使用可能
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
  • IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    D-MH2□IO-Link対応
    2in1オートスイッチ
    検索結果を表示
  • IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    D-MH2□IO-Link対応
    2in1オートスイッチ
    検索結果を表示
シリーズ種類設定点数出力方式
D-MH2□IO-Link対応
2in1オートスイッチ
2点
3点
NPN出力
PNP出力

液体用クランプオン式フローセンサ PFUW

産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
スイッチ/センサ/コントローラ » クランプオン式フローセンサ
    ・クランプ取付で8つの“0 ”を実現
     配管工事 “0 ”
     漏れ “0 ”
     詰まり “0 ”
     圧力損失 “ 0”
     流体との接触 “0 ”
     接流体部の材質懸念 “0 ”
     配管内部への異物混入 “0 ”
     定格流量範囲 “0 ”L/minから対応
    ・「取付け・後付け簡単」設置工数を削減
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
  • 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFUW検索結果を表示
  • 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFUW検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PFUW0~60
0~100

ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZC

産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » フロン規制対応チラー
    ・ノンフロン
    ・CO2冷媒(R744)対応
    ・GWPを大幅に削減
    ・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可
     EU冷媒規制 :GWP150以上
     米国冷媒規制 :GWP700以上
     カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上
     ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。
    ・空輸可能
    ・フロン回収、廃棄コスト不要
    ・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
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
  • ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZC
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRZC10kW検索結果を表示
  • ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZC
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRZC10kW検索結果を表示
シリーズ設定温度範囲冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRZC−20~90℃10kW±0.1℃水冷冷凍式フッ素化液
エチレングリコール水溶液60%
脱イオン水(純水)・清水

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100

モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
    ・流量:最大約5倍(従来品と比較)
    ・感度:±0.2%F.S.以下
    ・リニアリティ:±1%F.S.以下
    ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
シリーズ適用コンビネーション
ITV1100AF20-D
ITV2100AF30-D
ITV3100AF40-D

寿命向上シリンダ C55-XB24

エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠
    ・新技術により耐久性4倍以上
    ・メンテナンス回数の削減
    ・既存製品(ISOシリンダ C55 Series)と仕様、外形寸法は同一
    ・ISO規格(21287)準拠
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
寿命向上C55-XB24複動片ロッド20, 25, 32, 40

増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 増圧弁
増圧弁 » 増圧弁
    ・CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (当社測定条件による)  
     排気エアを再利用して駆動
    ・工場エアを部分的に1.7倍まで増圧!  
     オールエアで電源不要・簡単設置
    ・作動音65dB(A)
     既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (当社測定条件による)
    ・充てん時間最大50%短縮
    ・作動回数5,000万回以上
     寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (当社試験条件による)
    ・垂直・水平取付が可能
    ・既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
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
  • 増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VBAE検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
VBAE1/4,1/20.3~1.2

バイオマスチューブ TU/TS/T-X309

管継手&チューブ » チューブ
    ・カーボンニュートラルに適したチューブ
    ・CO2削減量最大18.7kg
     注)ソフトナイロンチューブ TS(チューブ外径:12mm、
       チューブ内径:9mm) 100mタバ巻との比較
    ・化石燃料である石油由来原料の削減により
     脱炭素化・温室効果ガスの削減に貢献

    バイオマスチューブとは
    ヒマの種子など植物由来のバイオ原料から生産したチューブ
シリーズ材質チューブ外径
ミリサイズ
使用流体バイオマス度
TU-X309ポリウレタンφ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、青空気、水45%
TS-X309ソフトナイロンφ4,φ6,φ8,φ10,φ12空気50%
T-X309ナイロンφ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白空気70%

Go Top