キーワード検索に1,234件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
寿命向上シリンダ C85/C75-XB24
エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(6432)準拠-
・新技術により耐久性4倍以上
・メンテナンス回数の削減
・既存製品(ISOシリンダ C85、エアシリンダ C75 Series)と仕様、外形寸法
は同一
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
寿命向上 | C85-XB24 | 複動片ロッド | 8,10,12,16,20,25 |
寿命向上 | C75-XB24 | 複動片ロッド | 32,40 |
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE
管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)-
・耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ
外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン
・チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
・豊富なカラーバリエーション
黒、白、青、半透明の4色を用意
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TUE | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、青、半透明 | 空気、水、不活性ガス |
多段エジェクタ(真空用圧力スイッチ ZSE20A搭載品掲載) ZL1/ZL3/ZL6
真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム-
・IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)New
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
・最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
・空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)
省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減
・質量最大60%削減
ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
※1 ブランチ仕様+ポート排気の場合
シリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|
ZL1 | 1.2 | 100 | 57 |
ZL3M | 1.9 | 300※1 | 150 |
ZL3H | 1.5 | 300※1 | 135 |
ZL6M | 1.9×2 | 600※1 | 300 |
ZL6H | 1.5×2 | 600※1 | 270 |
弾性フィンガ MH-X7654
協働ロボット用グリッパ » 弾性フィンガロータリアクチュエータ/エアチャック » 弾性フィンガ
-
・ゴムシートフィンガにより不定形ワークを把持可能
・ワーク形状にならったフィンガの設計が不要
・狭ピッチで並んだワークの把持が可能
※弾性フィンガ取付アタッチメントはお客様にてご用意ください。
・材質
・シリコーンゴム(青色)
FDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用
・EPDM(黒色)
シリーズ | 材質 | 色 |
---|---|---|
MH-AT1A090080E-X7654 | エチレンプロピレンゴム(EPDM) | 黒 |
MH-AT1A090080S-X7654 | シリコーンゴム(Si) | 青 |
協働ロボット用 電動真空グリッパ ZXPE5
真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ電動アクチュエータ/電動シリンダ » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » 電動真空グリッパ(真空ポンプ内蔵タイプ)
-
・エア源不要の真空グリッパ
・電気配線コネクタを接続するだけで動作可能
真空ポンプ内蔵のためエア源がないところで使用可能
・吸着に必要な周辺機器をユニット化
真空ポンプ、大気開放弁、圧力モニタ、パッドを一体化
・消費電流最大64%削減
オートマチック/マニュアルモードによる省エネ運転
・軽量:556g
・豊富なパッドバリエーションで様々なワーク形状に対応
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
最大吸込流量*1 当社測定条件によるグリッパ運転モード:コンティニュアスモード時(真空ポンプ連続稼働状態)の値。大気圧(天候、標高等)や測定方法で変化する場合があります。
最大可搬質量*2 パッド径、取付け姿勢、ワークによって制限されます。本製品は最大可搬質量以下でご使用ください。最大可搬質量を超えての吸着・搬送は、本体故障およびワーク落下の恐れがあります。
シリーズ | パッド形状 | パッド径 | 最大吸込流量*1 [L/min(ANR)] | 最大可搬質量*2
[Kg] |
---|---|---|---|---|
ZXPE5 | 平形 平形リブ付 べロウ形 薄形 多段べロウ形 2.5段べロウ形 5.5段べロウ形 フィルム包装ワーク用平形 | φ8~φ32 | 4.5 | 5 |
電動アクチュエータ/大型スライダタイプ ベルト駆動 LET-X11
電動アクチュエータ/電動シリンダ » モータレス仕様-
・最大可搬質量
サイズ80:水平→75kg, 垂直→70kg
サイズ100:水平→240kg, 垂直→200kg
・速度:5000mm/s
・最大加減速度:50000mm/s²
・駆動方式:ベルト
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量:水平 (kg) | 可搬質量:垂直 (kg) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
モータレス ベルト駆動 | LET80NNS-X11 | 300~3000 | MAX.75 | MAX.70 | MAX.5000 | 130 |
モータレス ベルト駆動 | LET100NNS-X11 | 300~3000 | MAX.240 | MAX.200 | MAX.5000 | 240 |
ノンフロン(CO2冷媒)対応半導体業界向サーモチラー INR-495-042/INR-495-043
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » フロン規制対応チラー
-
・フロンレス(CO2冷媒 R744)対応
・GWP:1(自然冷媒)
・EU冷媒規制:GWP150以下※
・米国冷媒規制:GWP700以下※
・カリフォルニア州冷媒規制:GWP750以下
※2023年12月現在
・空輸可能
使用冷媒が無毒かつ不燃性※につき空輸制限なし
※A1(ASHRAE34規格)
・フロン管理工数ゼロ
フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
・フロン回収&廃棄コストゼロ
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
INR-495-042 INR-495-043 | -20~70 | 8.5kW | ±1.0℃ | 水冷冷凍式 | フッ素化液 |
パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXH-X1
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ-
・最高作動圧力差4.0MPa
用途例:ブロー成型、レーザ加工機、窒素充填機
・使用流体:圧縮空気、窒素、アルゴン、酸素※
※酸素を使用される際は「使用流体供給源」をご参照ください。
・耐環境性向上
IP67構造で防塵防水(DIN形ターミナルはIP65)
ステンレスコイルカバー採用
・低発塵構造
・禁油仕様
・容易なメンテナンス
クリップを外すだけでコイル交換が可能
・省電力:消費電力6W
シリーズ | タイプ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|---|
JSXH-X1 | パイロット形 | N.C. | 3/8,1/2 | 16 |
アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□
ロータリアクチュエータ/エアチャック » オートスイッチスイッチ/センサ/コントローラ » ロータリアクチュエータ・エアチャック対応オートスイッチ
-
・アクチュエータのストローク位置に応じたアナログ電圧を出力
・1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能
繰返し精度:±20mV(ストローク換算±0.1mm)
判別可能寸法差:0.2mm
※高分解能範囲における値です。
ストローク換算値はアクチュエータにより異なります。
※エアチャックにおいては、フィンガ片側における値となります。
把持するワーク寸法へ換算する場合、2倍の値となります。
・アクチュエータから離れた場所で検出位置の表示/設定が可能
・アナログ電圧出力(1〜5V)
・アナログオートスイッチ単体でも使用可能
・設定工数削減
・スイッチの取付位置の微調整不要
・狭所・可動部でも調整が容易
・生産性向上
・チャックの全開~把持~把持ミスを検出
・リード線断線リスクを低減
・予防保全
・チャックの爪摩耗を表示
・日常点検の見える化(原点位置/把持位置)
シリーズ | 種類 | 内容 |
---|---|---|
D-MH1AD(V) | アナログオートスイッチ | アナログ出力センサ(1~5V) |
D-MH1BN | 表示設定器 | デジタル表示設定器 NPN2出力 |
D-MH1BP | 表示設定器 | デジタル表示設定器 PNP2出力 |