キーワード検索に1,234件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B
エアシリンダ » マグネット式ロッドレスシリンダ-
・軽量化
ボディ、ヘッドカバー形状および
マグネットカップリングにより質量削減。
質量16%削減(1.35kg→1.13kg)
・潤滑性向上
ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、
常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径ø15~ø63)
・安定作動
ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで
スムーズな作動を実現。
・仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
基本形 | CY3B-Z | 複動 | 6,10,15,20,25,32,40,50,63 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応スライダタイプ高剛性ガイド LEKFS□G
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-
・サイクルタイムの短縮が可能
サイクルタイム:従来比39%(0.57s←0.93s)削減
※LEKFS25GH-400を0→400mm(ストローク)で駆動した場合
加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
最大速度:1500mm/s(従来比25%向上)
・サーキュラーアーク溝採用により高剛性高精度を実現
・耐モーメント:最大61%向上
・バッテリレスアブソリュートエンコーダに対応
電源復帰時の運転再開が容易
バッテリ非搭載によりメンテナンス工数軽減
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
高タクト対応 バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEKFS25G | 50~800 | MAX.40 | MAX.1500 | 6,12,20 |
高タクト対応 バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEKFS32G | 50~1000 | MAX.68 | MAX.1300 | 8,16,24 |
高タクト対応 バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEKFS40G | 150~1200 | MAX.75 | MAX.1200 | 10,20,30 |
エアフィルタ 10-/21-AF-D
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
シリーズ | 管接続口径 | ろ過度 (μm) |
---|---|---|
10-AF20~60-D | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4,1 | 5 |
21-AF20~60-D | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4,1 | 5 |
電動アクチュエータ/高剛性高精度スライダタイプ LEKFS
電動アクチュエータ/電動シリンダ » モータレス仕様
-
・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
・対応モータ
三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、
パナソニック(株)、ファナック(株)、ニデックインスツルメンツ(株)、
(株)キーエンス、富士電機(株)、ミネベアミツミ(株)、シナノケンシ(株)、
オリエンタルモーター(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation,
Inc. (Allen-Bradley)、Beckhoff Automation GmbH、Siemens AG、
Delta Electronics, Inc.、ANCA Motion
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
モータレス ボールねじ駆動 | LEKFS25 | 50~800 | MAX.20 | MAX.1500 | 6, 12, 20 |
モータレス ボールねじ駆動 | LEKFS32 | 50~1000 | MAX.45 | MAX.1500 | 8, 16, 24 |
モータレス ボールねじ駆動 | LEKFS40 | 150~1200 | MAX.60 | MAX.1500 | 10, 20, 30 |
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2/禁油(オプション)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 流体制御用2・3ポート ソレノイドバルブ-
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP※
・高さ寸法10%Down※
・質量30%Down※
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
※当社従来品比較
・マニホールド型式:VVX21,VVX22,VVX23
・禁油(オプション)
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VX21/22/23 | N.C./N.O. | 1/8~1/2 φ6~φ12 | 2~10 |
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)-X2/ISE20□-X2/ZSE20C(F)/ISE20C(H)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力スイッチ-
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下(ZSE20/ISE20), 35mA以下(その他)
・ノングリース仕様
シリーズ | 出力形式 | 種類 | 定格圧力範囲 | 保護構造 |
---|---|---|---|---|
ZSE20(F)-X2 ISE20-X2 | 1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 |
ZSE20A(F)-X2 ISE20A-X2 | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 |
ZSE20B(F)-X2 ISE20B-X2 | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP65 |
ZSE20C(F) ISE20C(H) | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa −0.100~2.000MPa | IP65 |
インラインエアフィルタ ZFC5□/7□-X05
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ-
・使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa
1台で正圧・真空圧の使用が可能
・回り止め機構採用
正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止
・パッキン(FKM+禁油処理):-X05(オーダーメイド)
注)供給圧力0.1MPa、差圧30kPa
シリーズ | 適用チューブ外径 ミリ | 適用チューブ外径 インチ | 流量 L/min(ANR)注) 正圧 | 流量 L/min(ANR)注) 真空圧 | ろ過度(μm) |
---|---|---|---|---|---|
ZFC5□-X05 | φ4, φ6 | φ5/32'', φ1/4'' | 100/200 | 10/20 | 5 |
ZFC7□-X05 | φ6, φ8 , φ10, φ12 | φ1/4'', φ5/16'', φ3/8'' | 250/450/550/650 | 30/70/80/100 | 5 |
デジタルフロースイッチ PFM7
アーク溶接工程向機器 » 検出スイッチ
-
・アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)、混合ガス(Ar+CO2)対応
・シールドガスの流量管理、数値管理が可能
・設定最小単位:0.01L/min
・繰り返し精度:±1%F.S.
・ノングリース
・流量調整弁一体化(省配管、省スペース)
・応答時間:50msec・0.5sec・1sec・2secより選択可能
シリーズ | 適用流体 | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|---|
PFM7 | 乾燥空気、N2、Ar、CO2 | 0.2~10(0.2~5) 0.5~25(0.5~12.5) 1~50(1~25) 2~100(2~50) ( )はCO2の場合 |
PFM7-X731 | Ar+CO2混合ガス対応 | 0.2~7 0.5~25 0.5~20 1.0~50 1.0~40 2~100 2~90 2~80 |