キーワード検索に1,234件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
ロータリアクチュエータ 10-/21-CRB1
クリーン/低発塵 » ロータリアクチュエータ
シリーズ | ベーン形式 | サイズ | 揺動角度 シングル | 揺動角度 ダブル |
---|---|---|---|---|
10-CRB1 | シングル、ダブル | 10,15,20,30 | 90°,180°,270° | 90°,100° |
21-CRB1 | シングル、ダブル | 10,15,20,30 | 90°,180°,270° | 90°,100° |
エアシリンダ 10-/11-/21-/22-CJ2-Z
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
標準形 | 10-/11-/21-/22-CJ2 | 複動片ロッド | 6 |
標準形 | 10-/11-/21-/22-CJ2-Z | 複動片ロッド | 10,16 |
標準形 | 10-/11-/21-/22-CJ2W-Z | 複動両ロッド | 10,16 |
ダイレクトマウント形 | 10-/11-/21-/22-CJ2RA-Z | 複動片ロッド | 10,16 |
5ポートソレノイドバルブ 10-SY
クリーン/低発塵 » 方向制御機器
クリーンシリーズ
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 音速コンダクタンス:C | シリンダ駆動サイズ | 消費電力 (W) |
---|---|---|---|
10-SY3000 | 1.1dm3(s・bar) | φ40 | 0.35 |
10-SY5000 | 2.8dm3(s・bar) | φ63 | 0.35 |
10-SY7000 | 4.5dm3(s・bar) | φ80 | 0.35 |
10-SY9000 | 10dm3(s・bar) | φ100 | 0.35 |
立型サクションフィルタ FHIA
油圧機器 » 油圧用機器
-
・ポンプとリザーバタンクの中間に取付けて、主にポンプを保護するために使用する立型のサクションフィルタ。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能。
シリーズ | 接続口径 | 定格流量 L/min | 使用圧力 | エレメントμm (公称ろ過粒度) |
---|---|---|---|---|
FHIA | 1/2B~4B | 30~1300 | 負圧 | マイクロメッシュ: 74,105,149 |
薄形油圧シリンダ CHQ/CHDQ
油圧機器 » 油圧シリンダ
-
・アルミボディで軽量、コンパクト。
・オートスイッチの取付可能。
・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
シリーズ | 呼び圧力(MPa) | ボディ材質 | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
CHQ | 3.5 | アルミ | 複動片ロッド | 20,32,40,50 63,80,100 |
CHQW | 3.5 | アルミ | 複動両ロッド | 20,32,40,50 63,80,100 |
計装用被覆付チューブ(1心/2心) IN-241・T-X120/121/166
計装用補助機器 » 配管材
-
・チューブ保護用として、外層に塩化ビニルまたはポリオレフィン系樹脂を使用した2層構造。
・インナチューブ色:「黒」「黒+白」
シリーズ | チューブサイズ 外径(øD)×内径(ød) | 使用流体 |
---|---|---|
IN-241,T-X120/121/166 | φ6×φ4 φ8×φ6 φ10×φ7.5 | 空気 |
NAMUR規格準拠 3ポートソレノイドバルブ VFN200N
計装用補助機器 » ソレノイドバルブ
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
VFN200N | 5.41 | 0.31 | 1.38 | 1.8 |
圧力スイッチ IS
計装用補助機器 » 検出変換器
-
・圧力スイッチIS100シリーズは、産業機械、化学プラントなど広い分野で、空気圧の自動圧力制御に利用されます。
・圧力調整範囲:0.02〜0.1MPa
・電気配線: 多様な配線、取出方法が選択可能
・機械的寿命:10万回
シリーズ | 接続口径 | 設定調整範囲 (MPa) | 接点 |
---|---|---|---|
IS100 | Rc1/4 | 0.02~0.1 | マイクロスイッチ使用 A・B 2接点 |