WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,234件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


エアシリンダ MB2/MDB2

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)
    ・エアクッション+ラバークッション構造により耐久性3倍!
    ・許容運動エネルギー最大1.5倍
     1サイズ上の既存製品MB Seriesと同等の運動エネルギーを保有
    ・CO2排出量(空気消費量)最大39%削減が可能
     ダウンサイジングによりCO2排出量(空気消費量)削減(1往復時の空気消
     費量)
    ・全長・取付寸法および取付支持金具は、既存製品MB Seriesと互換
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
  • エアシリンダ MB2/MDB2
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形MB2複動片ロッド検索結果を表示
    標準形MB2W複動両ロッド検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形MB2複動片ロッド32,40,50,63,80,100,125
標準形MB2W複動両ロッド32,40,50,63,80,100,125

エジェクタシステム一体型バルブマニホールド JSY1000-E

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
    ・スペーサ形エジェクタの高消音サイレンサ追加 [New]
    ・破壊流量調整ユニット追加
    ・コンパクトなオールインワンマニホールド
     アクチュエータと真空吸着を併用するアプリケーション向けに機器を一体化
    ・EtherCAT®、IO-Link [New]、PROFINET® [New]、EtherNet/IP™ [New] 対応
    ・オールインワンマニホールドによる省配線/省配管
    ・設置面積:64%削減
    ・製品質量:42%削減
    ・省エネ機能
     CO₂排出量(空気消費量):90%削減

     ▶IO-Linkマスタ
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
  • エジェクタシステム一体型バルブマニホールド JSY1000-E
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000-E検索結果を表示
  • エジェクタシステム一体型バルブマニホールド JSY1000-E
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000-E検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
b
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
JSY1000-E0.910.48φ400.2(節電回路付)

残圧排気機能付パイロットチェック弁付スピードコントローラ ASP

駆動制御機器 » 特殊機能スピードコントローラ
    ・残圧排気機能付:安全回路の構築が可能
    ・残圧排気機能なし:一時的な中間停止が可能
    ・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意
    ・配管の自由度向上(360°回転式)
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
  • 残圧排気機能付パイロットチェック弁付スピードコントローラ ASP
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    ユニバーサル
    縦形タイプ
    ASP検索結果を表示
    ユニバーサル
    横形タイプ
    ASP検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
ユニバーサル
縦形タイプ
ASPM5×0.8
10-32UNF
G 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
φ4~φ12
ユニバーサル
横形タイプ
ASPM5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
φ4~φ12

寿命向上シリンダ CUJ-XB24

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・新技術により耐久性4倍以上
     メンテナンス回数の削減
    ・既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
寿命向上CUJ-XB24複動片ロッド4,6,8,10,12,16,20

サーモチラー/低温タイプ HRS040-A-20-T1-X158/X164

温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
    ・低温/-10℃に対応
    ・コンパクト:HRS040と同等サイズ
    ・冷却能力:1kW(-10℃時)
    ・温度安定性:±0.1℃
    ・設定温度範囲:-10℃~40℃
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
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRS040-A-20-T1-X158
HRS040-A-20-T1-X164
−10~401kW±0.1℃空冷冷凍式エチレングリコール
水溶液(50%)

共通給気形レギュレータ AR□M(K)-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
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
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
AR20M-D〜AR40M-D1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.85
0.02~0.2
AR20MK-D〜AR40MK-D
逆流機能付
1/8,1/4,3/8,1/20.1~0.85
0.1~0.2

目盛付スピードコントローラ 薄形コンパクトタイプ  JAS-SML/SCL

駆動制御機器 » 低速制御用スピードコントローラ
    ・分解能向上により微調整が可能!
     1~50mm/s:JAS-SML Series
     50~150mm/s:JAS-SCL Series
    ・高さ寸法最大20.8mm削減
    ・流量を数値管理可能な目盛窓
     副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
     作業工数、設定ミスを低減
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
目盛付スピードコントローラ
エルボタイプ
JAS-SML
JAS-SCL
M3×0.5
M5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8
φ3.2,φ4,φ6φ1/8'',φ5/32'',φ1/4''

ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C

真空用機器 » 特殊パッド
    ・軽いワーク/隣接するワークの吹き飛ばしを低減
    ・ワーク吸着時の横滑りを防止
     エアを吹きながら吸着するためワークに付着した粉状のものを
     機器・配管に吸込む心配がありません。
    ・ボディ材質:ステンレス、アルミ
    ・コアンダグリップ付
     吸着前のワークの吹き飛ばし、吸着時のワークの横滑りを防止
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
シリーズ材質サイズアタッチメント
ZNC-Cアルミ
ステンレス
ø20, ø30, ø40, ø60, ø80コアンダグリップ付
振動抑制カバー付

e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ EQY□H

電動アクチュエータ/電動シリンダ » e-Actuator
    ・エア機器感覚かんたん設定!
     プログラム不要の2点停止
     プログラム不要の3点停止
     全ての操作モードでサイクルタイム設定可能
    ・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整
     時間短縮
    ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(当社比)    
     5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
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
  • e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ EQY□H
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EQY16□H検索結果を表示
    EQY25□H検索結果を表示
    EQY32□H検索結果を表示
  • e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ EQY□H
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EQY16□H検索結果を表示
    EQY25□H検索結果を表示
    EQY32□H検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
押当て推力
(N)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
EQY16□H30〜300MAX.154MAX.7002.5,5,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
EQY25□H30~400MAX.511MAX.9003,6,12,20
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
EQY32□H30~500MAX.796MAX.9004,8,16,24

Go Top