WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,234件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


シリアル伝送システム EX260

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
IO-Link対応機器 » SIユニット
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
    出力対応
    ※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
     詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。

    ・CC-Link IE TSN [New]、Safety over EtherCAT® [New] 対応
    ・IP67
    ・RJ45通信コネクタに対応(X205)

     ▶関連製品
     ▶IO-Linkマスタ
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
  • シリアル伝送システム EX260
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX260検索結果を表示
  • シリアル伝送システム EX260
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX260検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル※適用バルブ
EX260IP67DeviceNet™、PROFIBUS DP、CC-Link、EtherCAT®、PROFINET、EtherNet/IP™、Ethernet POWERLINK、IO-Link(SY、JSY、VQCのみ対応)、CC-Link IE TSN、PROFIsafe(SY、JSY、VQCのみ対応)、Safety over EtherCAT®SY3000/5000/7000(プラグイン)、JSY1000/3000/5000、VQC1000/2000/4000/5000、SV1000/2000/3000、S0700(IP40)

シリアル伝送システム EX600

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
IO-Link対応機器 » IO-Linkマスタ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
IO-Link対応機器 » ターミナルユニット
    ・入力・出力対応
    ・IO-Linkユニット対応ターミナルユニット追加 [New]
    ※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
      詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。

     ▶IO-Linkデバイス機器

    ※EX600-SPN1/SPN2は2023年10月に生産終了します。
     EX600-SPN3/SPN4ご選定願います。
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
  • シリアル伝送システム EX600
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX600検索結果を表示
  • シリアル伝送システム EX600
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX600検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル※適用バルブ
EX600IP67PROFIBUS DP
DeviceNet™
CC-Link
EtherNet/IP™
EtherCAT
PROFINET
Ethernet POWERLINK(オーダーメイド)
Modbus TCP(オーダーメイド)
CC-Link IE Field(オーダーメイド)
SY3000,5000,7000(プラグイン)
JSY1000,3000,5000
SV1000,2000,3000
VQC1000,2000,4000,5000
S0700(IP40)

真空・破壊ユニット VQD1000-V

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
真空用機器 » 真空破壊弁ユニット
    ・0603チップ対応。
    ・応答速度:13msec(500mm時※)/18.5msec(1000mm時※)
    ・オーバーシュートのない滑らかなワークの離脱。
    ・真空・正圧の切換タイミングの調整不要。
    ・破壊エアの絞り回路不要。
    ・サクションフィルタ:ZFC050(オーダーメイド)


    ※ユニットからワークまでの距離。
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
  • 真空・破壊ユニット VQD1000-V
    自己宣言書
    検索結果を表示
    検索結果を表示

3ポートソレノイドバルブ/ユニットマニホールドバルブ VV061

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・バルブ、基板、ベース、管継手をコンパクトに一体化。
    ・新発想のユニットマニホールド。
    ・6mm幅バルブ、V060シリーズを搭載。
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
  • 3ポートソレノイドバルブ/ユニットマニホールドバルブ VV061
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    VV061標準

    大流量
    検索結果を表示
シリーズタイプ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/( s・bar)]
消費電力(W)真空使用可能
VV061標準

大流量
有効断面積:0.11mm2

有効断面積:0.21mm2
0.55(標準)

0.23(省電力回路付)
-100kPa

3ポートソレノイドバルブ SYJ300/500/700

方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
シリーズ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
流量特性
2→3(A→R)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
SYJ3000.360.310.0890.35(標準)
0.1(節電回路付)
-100kPa
SYJ5001.20.480.340.35(標準)
0.1(節電回路付)
-100kPa
SYJ7002.70.340.690.35(標準)
0.1(節電回路付)
-100kPa

クリーンデザインマニホールドバルブ JSY5000-H

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
IO-Link対応機器 » マニホールドバルブ
    ・液溜りを低減し、洗浄が容易
    ・大流量:1,600L/min(ANR)
    ・保護構造:IP69K
    ・NSF-H1グリース使用
    ・外表部品:FDA準拠材料採用
     (金属部品は耐食性のあるSUS316を採用)
    ・配線方式:リード線/フィールドバスタイプ(IO-Link)
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
  • クリーンデザインマニホールドバルブ JSY5000-H
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY5000-H検索結果を表示
  • クリーンデザインマニホールドバルブ JSY5000-H
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY5000-H検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
消費電力(W)
JSY5000-H7.640.230.4(標準)
0.1(節電回路付)

コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY1000/3000/5000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・JSY1000用スペーサ形エジェクタの高消音サイレンサ追加 [New]
    ・流量UPでサイズダウン可能。
     省スペース・軽量化・大流量化に貢献します。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.4W(標準)
    ・コネクタ接続マニホールド
    ・4位置デュアル3ポート弁を準備
    ・マニホールド型式:JJ5SY1,JJ5SY3,JJ5SY5
    ・真空ユニットZK2 Seriesとの連結が可能
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
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY1000/3000/5000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY1000/3000/5000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY1000/3000/5000
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
b
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
JSY10000.910.48φ400.2(節電回路付)
JSY30002.770.27φ500.4(標準)
0.1(節電回路付)
JSY50006.590.22φ800.4(標準)
0.1(節電回路付)

ポリエチレンチューブ TX/TIX

管継手&チューブ » チューブ
    ・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ
    ・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※
     ※ポジティブリスト収載材料を使用
    ・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃
                   水:0~80℃(凍結なきこと)
シリーズチューブ外径ミリサイズ使用流体
TX/TIXΦ4,Φ6,Φ8,Φ10,Φ12黒、白、赤、青、黄、緑空気、水、不活性ガス

e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H

電動アクチュエータ/電動シリンダ » e-Actuator
    ・エア機器感覚かんたん設定!
     プログラム不要の2点停止
     プログラム不要の3点停止
     全ての操作モードでサイクルタイム設定可能
    ・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整
     時間短縮
    ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(当社比)    
     5.8kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。
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
  • e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EQYG16□H検索結果を表示
    EQYG25□H検索結果を表示
    EQYG32□H検索結果を表示
  • e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EQYG16□H検索結果を表示
    EQYG25□H検索結果を表示
    EQYG32□H検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
押当て推力
(N)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
EQYG16□H30〜200MAX.154MAX.7002.5,5,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
EQYG25□H30~300MAX.511MAX.9003,6,12,20
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
EQYG32□H30~300MAX.796MAX.8504,8,16,24

残圧排気機能付小型目盛タイプパイロットチェック弁付スピードコントローラ ASP-S

駆動制御機器 » 特殊機能スピードコントローラ
    ・小型目盛により数値管理可能
    ・残圧排気機能付:安全回路の構築が可能
    ・残圧排気機能なし:一時的な中間停止が可能
    ・設置条件に応じて選べる横形/縦形タイプを用意
    ・六角レンチによる取付作業性の向上
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
  • 残圧排気機能付小型目盛タイプパイロットチェック弁付スピードコントローラ ASP-S
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    ユニバーサル
    縦形タイプ
    ASP-SUA検索結果を表示
    ユニバーサル
    横形タイプ
    ASP-SUB検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
ユニバーサル
縦形タイプ
ASP-SUAM5×0.8
10-32UNF
G 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
φ4~φ12
ユニバーサル
横形タイプ
ASP-SUBM5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
φ4~φ12

Go Top