WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,234件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


目盛付スピードコントローラ 10-AS-FS

クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
エルボタイプ10-AS12□1FS〜42□1FSM5×0.8
10-32UNF
R,NPT,G 1/8~1/2
φ3.2~φ16φ1/8''~1/2''
ユニバーサルタイプ10-AS13□1FS〜43□1FSM5×0.8
10-32UNF
R,NPT,G 1/8~1/2
φ3.2~φ16φ1/8''~1/2''

エアチャック巾広タイプ 11-/22-MHL2

クリーン/低発塵 » エアチャック

    クリーンシリーズ


    ・巾広、開閉、ストローク大
    ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に最適
    ・ダブルピストンにより把持力大
シリーズシリンダ内径 (mm)
11-/22-MHL210,16,20,25,32,40

エアシリンダ 10-/11-/21-/22-CM2-Z

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
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
型式シリーズ作動方式チューブ内径 (mm)
標準形10-/11-/21-/22-CM2-Z複動片ロッド20,25,32,40
標準形10-/11-/21-/22-CM2W-Z複動両ロッド20,25,32,40
ダイレクトマウント形10-/11-/21-/22-CM2R-Z複動片ロッド20,25,32,40
エンドロック形10-/11-/21-/22-CBM2複動片ロッド20,25,32,40

5ポートソレノイドバルブ 10-SV

クリーン/低発塵 » 方向制御機器

    クリーンシリーズ



    ※EX500シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ音速コンダクタンス:Cシリンダ駆動サイズ消費電力 (W)
10-SV10001.1dm3(s・bar)φ400.6
10-SV20002.8dm3(s・bar)φ630.6
10-SV30004.5dm3(s・bar)φ800.6
10-SV400010dm3(s・bar)φ1000.6

ケース付サクションフィルタ FH99

油圧機器 » 油圧用機器
    ・小形・軽量 カバー・ケース材質:アルミ鋳物。
    ・ポンプのキャビテーションを防止。
    ・エレメントの保守が簡単。
    ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能。
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
シリーズ接続口径定格流量 L/min使用圧力エレメントμm
(公称ろ過粒度)
FH99INLET:1B~4B20~900負圧マイクロメッシュ:
74,105,149

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHK□/CHDK□

油圧機器 » 油圧シリンダ
    ・アルミボディで軽量、コンパクト。
    ・オートスイッチの取付可能。
    ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
    ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ)
    ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
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
  • JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHK□/CHDK□
    取扱説明書
    シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    CHKD複動片ロッド検索結果を表示
    CHKG複動片ロッド検索結果を表示
シリーズ呼び圧力(MPa)ボディ材質作動方式チューブ内径(mm)
CHKD10アルミ複動片ロッド20,25,32,40,50
63,80,100
CHKG16アルミ複動片ロッド20,25,32,40,50
63,80,100

Go Top