WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,234件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


電動アクチュエータ/スライダタイプ高剛性ガイド LEKFS

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・サーキュラーアーク溝採用により高剛性高精度を実現
    ・耐モーメント:最大61%向上
    ・テーブル変位量:最大50%低減
    ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載
     電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
     メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
    ・繰返し位置決め精度:±0.01mm
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEKFS1650~500MAX.15MAX.7005,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEKFS2550~800MAX.30MAX.11006,12,20
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEKFS3250~1000MAX.50MAX.12008,16,24
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEKFS40150~1200MAX.65MAX.120010,20,30
ACサーボモータLEKFS2550~800MAX.20MAX.15006,12,20
ACサーボモータLEKFS3250~1000MAX.45MAX.15008,16,24
ACサーボモータLEKFS40150~1200MAX.60MAX.150010,20,30

カードモータ® LAT3

電動アクチュエータ/電動シリンダ » カードモータ
    ・リニアモータを使い、搬送・押当て測長システムを小型化
    ・厚さ:9mm、質量:130g(ストローク10mm時)
    ・最大押当て推力:6N
    ・繰返し位置決め精度:±5μm
    ・押当て測長精度:±10μm
    ・最高使用頻度:500cpm
シリーズストローク(mm)センサ
(光学式リニア
エンコーダ)分解能
押当て
瞬時最大推力
繰返し
位置決め
精度
押当て
測長
精度
最高速度
LAT3F10, 20, 30, 501.25μm~6N±5μm±10μm400mm/s
LAT3M505μm~6N±20μm±40μm400mm/s
LAT310, 20, 3030μm~6N±90μm±100μm400mm/s

オートスイッチ D

ロータリアクチュエータ/エアチャック » オートスイッチ
スイッチ/センサ/コントローラ » ロータリアクチュエータ・エアチャック対応オートスイッチ
シリーズオートスイッチの種類内容
D Series無接点オートスイッチ一般(汎用)形
2色表示式
診断出力付2色表示式
耐水性向上品・2色表示式
タイマ付
D Series有接点オートスイッチ一般(汎用)形
2色表示式

協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-CRX
for ファナック、CRXシリーズ 

ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
     FANUC CRXプラグインソフト対応簡単プログラミング
    ・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
    ・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
     高精度リニアガイド採用により 繰返し精度:±0.01mm
     1ランク上のリニアガイドを採用により剛性が向上
    ・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
     接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
    ・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6
  • 協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-CRX
    for ファナック、CRXシリーズ 
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    協働ロボット用JMHZ2-16D-X7400B-CRX検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
協働ロボット用JMHZ2-16D-X7400B-CRX16

支点開閉形エアチャック 小型タイプ MHC2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(支点開閉形)
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
  • 支点開閉形エアチャック 小型タイプ MHC2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHC2-6検索結果を表示
    MHCA2-6検索結果を表示
    MHCM2-7検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHC2-66
MHCA2-66
MHCM2-77

平行開閉形エアチャック/コンパクトタイプ JMHZ2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・把持点距離はそのままでダウンサイジング(ø20→ø16)
     全長:最大21.7mm減(102.7mm→81mm)
     厚さ:最大7.6mm減(33.6mm→26mm)
     重さ:最大180g減(420g→240g)
    ・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
    ・高精度リニアガイド採用
     繰返し精度:±0.01mm
    ・1ランク上のリニアガイドを採用
     剛性の向上
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
  • 平行開閉形エアチャック/コンパクトタイプ JMHZ2
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    コンパクトタイプJMHZ2検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
コンパクトタイプJMHZ28,12,16,20

ミニロータリアクチュエータ CRJ

ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
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
シリーズラック形式サイズ揺動角度
基本形
揺動角度
外部ストッパ付
CRJシングル05,190°100°180°190°90°180°

ロータリアクチュエータ CRB/CDRB

ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ベーンタイプ
    ・ダブルベーン、サイズ10~40追加 [New]
    ・角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を
     実現 (サイズ20, 30, 40)。
     全長:44%短縮、重さ48%削減。
    ・配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。
    ・揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容
     易。
    ・揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。
    ・CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
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
  • ロータリアクチュエータ CRB/CDRB
    取扱説明書
    タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示
    標準形(オートスイッチなし)CRB10,15,20,30,40検索結果を表示
    標準形(オートスイッチ付)CDRB10,15,20,30,40検索結果を表示
    縦型オートスイッチユニット付CRB□-A10,15,20,30,40
    可変角度調整ユニット付CRB□-B10,15,20,30,40
    縦型オートスイッチユニット付可変角度調整ユニット付CRB□-C10,15,20,30,40
タイプシリーズベーン形式サイズ揺動角度シングル揺動角度ダブル
標準形(オートスイッチなし)CRBシングル,ダブル10,15,20,30,4090°,180°,270°90°,100°
標準形(オートスイッチ付)CDRBシングル10,15,20,30,4090°,180°-
縦型オートスイッチユニット付CRB□-Aシングル,ダブル10,15,20,30,4090°,180°,270°90°,100°
可変角度調整ユニット付CRB□-Bシングル,ダブル10,15,20,30,4090°,180°,270°90°,100°
縦型オートスイッチユニット付可変角度調整ユニット付CRB□-Cシングル,ダブル10,15,20,30,4090°,180°,270°90°,100°

オートスイッチ D

エアシリンダ » オートスイッチ
スイッチ/センサ/コントローラ » エアシリンダ対応オートスイッチ
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
  • オートスイッチ D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    D Series検索結果を表示
    D Series検索結果を表示
  • オートスイッチ D
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    D Series検索結果を表示
    D Series検索結果を表示
シリーズオートスイッチの種類内容
D Series無接点オートスイッチ一般(汎用)形、2色表示式、診断出力付、2色表示式、耐水性向上品・2色表示式、ハイジェニック、タイマ付、耐強磁界・2色表示式、耐熱型・2色表示式、広域検出タイプ
D Series有接点オートスイッチ一般(汎用)形、2色表示式、耐強磁界・2色表示式、耐熱型

ショックアブソーバ RJ

エアシリンダ » ショックアブソーバ
    ・最大作動回数1000万回。
    ・搬送物のソフト停止。
    ・M6~M27までラインナップ
    ・RBシリーズと取付けが互換。
    ・使用速度に適したバリエーション選択が可能。
     Lタイプ:0.05~1m/s Hタイプ:0.05~2m/s
     ショートストロークタイプ:0.05~1m/s
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
  • ショックアブソーバ RJ
    取扱説明書
    型式 シリーズ 検索結果を表示
    ソフトタイプRJ検索結果を表示
    ショートストローク
    タイプ
    RJ検索結果を表示
型式シリーズ吸収エネルギー(J)吸収ストローク(mm)外径ねじ
ソフトタイプRJ0.5~704~25M6~M27
ショートストローク
タイプ
RJ0.5~3.75~10M8~M14

Go Top