キーワード検索に1,065件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
ノンメタルポンプ/複動ポンプ PAF
プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ) » プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » フッ素樹脂製プロセスポンプ

-
※PAF3410-X68は締結ボルト、エア切換弁:ステンレス仕様です。
フッ酸等オールノンメタルポンプが必要な場合はPAF標準品をご使用ください。
シリーズ | 駆動方式 | 吐出量 (L/min) | 接液部材質 |
---|---|---|---|
PAF3410 | 自動運転型 | 1~20 | New PFA (フッ素樹脂) |
PAF3413 | エアオペレート型 | 1~15 | New PFA (フッ素樹脂) |
PAF3410-X68 | 自動運転型 | 1~20 | New PFA (フッ素樹脂) |
PAF5410 | 自動運転型 | 5~45 | New PFA (フッ素樹脂) |
PAF5413 | エアオペレート型 | 5~38 | New PFA (フッ素樹脂) |
プロセスポンプ PA5000
プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ) » プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)-
・小型/省エネ/吐出量アップのボディ材質
ポリプロピレン(PP)を追加
・小型:高さ185mm× 幅134mm× 奥行202mm
・軽量:3.0kg(ポリプロピレン)
・接液ボディ材質
PP(ポリプロピレン)/アルミニウム/ステンレスから選択可能
・自動運転型/エアオペレート型を用意
・自給式で呼び水不要
シリーズ | 駆動方式 | 吐出量 (L/min) | ボディ接液部材質 |
---|---|---|---|
PA50□□ | 自動運転 エアオペレート | 63 | ポリプロピレン(PP) |
PA51□□ | 自動運転 エアオペレート | 60 | アルミニウム(ADC12) |
PA52□□ | 自動運転 エアオペレート | 60 | ステンレス(SCS14) |
高圧用クーラントバルブ SGH
流体制御用機器 » クーラント用バルブ-
・最高使用圧力:3MPa、7MPa、10MPa、14MPa
・高速研削・ロングドリル加工に対応。
・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。
・低消費電力:0.35W(24V DC, V116の場合)
・寿命300万回以上(当社ライフ条件による)
・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
SGH | N.C./N.O. | 3/8~1 | 7.5~15.9 |
流体制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ VNB
流体制御用機器 » 汎用流体制御用2・3ポートバルブ
-
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VNB | N.C./N.O./C.O. | 1/8~2 1 1/4B~2B | 7~50 |
水・空気用小型直動2/3ポートソレノイドバルブ VDW
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ
-
※VDW10/20シリーズは2012年12月生産終了しました。
NewVDW10/20シリーズをご選定願います。
※ただし、VDW10/20シリーズのマニホールドは除きます。
※VDW30シリーズは2015年7月生産終了しました。
VX21シリーズをご選定願います。
※3ポート弁VDW200/300は生産を継続しております。
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径 (mmφ) |
---|---|---|---|
VDW10/20/30 | N.C. | M5~1/4 (8A) | 1~4 |
VDW200/300 | C.O. | M5~1/4(8A) | 1~4 |
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ-
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP※
・高さ寸法10%Down※
・質量30%Down※
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
※当社従来品比較。
・マニホールド型式:VVX21,VVX22,VVX23
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VX21/22/23 | N.C./N.O. | 1/8~1/2 φ6~φ12 | 2~10 |
サーモチラー/インバータタイプ HRSH
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)インバータタイプ
-
・トリプルインバータで抜群の省エネ効果!
・屋外設置:防滴型(IPX4)
・最高使用周囲温度 45℃
・最低使用周囲温度 -20℃(空冷式の場合)
・温度安定性 ±0.1℃(負荷安定時)
・省スペース、軽量280kg(25kWタイプ)
・CEマーキング、ULに適合
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRSH | 5~35℃ | 10kW, 15kW, 20kW 25kW, 28kW | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 脱イオン水(純水) エチレングリコール水溶液(15%) |
水冷却式サーモチラー/高機能タイプ HRW
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)高機能タイプ 高機能インバータタイプ

-
・工場内循環水との直接熱交換器。
・冷凍機が要らない温度範囲での温調用。
・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で
半導体プロセス装置に実績多数。
・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
・インバータタイプの選択可能。
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRW | 20~90℃ | 2kW, 8kW 15kW, 30kW | ±0.3℃ | 水冷却式 (冷凍機なし) | フッ素化液 清水 脱イオン水(純水) エチレングリコール水溶液(60%) |
IO-Linkマスタ EX600-GILB-X60
IO-Link対応機器 » IO-Linkマスタ産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器

-
・IO-Linkバージョン V1.1
・プロセスデータ長 32バイト入力/32バイト出力 (1ポートあたり)
・IO-Linkポートタイプ Class A
▶IO-Linkデバイス機器
シリーズ | ポート数 | 適合上位通信 |
---|---|---|
EX600-GILB-X60 | 4ポート | CC-Link IE Field |