WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,065件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


5ポートソレノイドバルブ 10-SV

クリーン/低発塵 » 方向制御機器

    クリーンシリーズ



    ※EX500シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ音速コンダクタンス:Cシリンダ駆動サイズ消費電力 (W)
10-SV10001.1dm3(s・bar)φ400.6
10-SV20002.8dm3(s・bar)φ630.6
10-SV30004.5dm3(s・bar)φ800.6
10-SV400010dm3(s・bar)φ1000.6

ケース付サクションフィルタ FH99

油圧機器 » 油圧用機器
    ・小形・軽量 カバー・ケース材質:アルミ鋳物。
    ・ポンプのキャビテーションを防止。
    ・エレメントの保守が簡単。
    ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能。
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
シリーズ接続口径定格流量 L/min使用圧力エレメントμm
(公称ろ過粒度)
FH99INLET:1B~4B20~900負圧マイクロメッシュ:
74,105,149

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHK□/CHDK□

油圧機器 » 油圧シリンダ
    ・アルミボディで軽量、コンパクト。
    ・オートスイッチの取付可能。
    ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
    ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ)
    ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
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
  • JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHK□/CHDK□
    取扱説明書
    シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    CHKD複動片ロッド検索結果を表示
    CHKG複動片ロッド検索結果を表示
シリーズ呼び圧力(MPa)ボディ材質作動方式チューブ内径(mm)
CHKD10アルミ複動片ロッド20,25,32,40,50
63,80,100
CHKG16アルミ複動片ロッド20,25,32,40,50
63,80,100

スマートポジショナ/外部信号入力仕様 IP8101-X419-□

計装用補助機器 » ポジショナ
種類シリーズタイプ管接続口径
(Rc, NPT, G)
供給空気圧力
(MPa)
入力電流
スマートポジショナIP8101-X419-□外部信号入力タイプ1/40.3~0.74~20mADC

工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGE

工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ
    ・中流量のろ過(MAX.230L/min)
    ・Vバンドタイプはエレメント交換が容易(カバー飛散防止機構付)
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
  • 工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGE
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    FGE検索結果を表示
シリーズ接続口径最高使用圧力使用温度(℃)
FGER1,20.7MPaMAX.80

スリットバルブ XGT

高真空機器 » スリットバルブ
    ・半導体装置などにおける、ロードロックチャンバーとトランスファーチャンバーおよびトランスファーチャンバーとプロセスチャンバー間との仕切り弁に適しています。
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
  • スリットバルブ XGT
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    XGT検索結果を表示
シリーズ使用環境圧力 Pa(abs)使用流体開口窓寸法
(高さ×幅)mm
作動圧力
MPa(G)
XGT大気圧~10-6不活性ガス系の真空32×222
46×236
50×336
0.45~0.6

スムーズベントバルブ XVD

高真空機器 » 高真空バルブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 高真空バルブ
    ・バルブとニードル弁一体化構造配管スペース1/4(従来比)
    ・シート部にメタルダイヤフラム採用でパーティクルを大幅低減。
    ・初期給気、主給気ともに流量調整可能。
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
  • スムーズベントバルブ XVD
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    XVD検索結果を表示
シリーズ弁形式使用流体配管接続方式配管サイズ
XVD常時閉
(加圧開・スプリングシール)
窒素、空気、
不活性ガス等
VCR®
Swagelok®
1/4B

アルミ製高真空L型バルブ XLA/C-100・160(-1)-X152

高真空機器 » 高真空バルブ
    ・ベローズ耐久性向上(フランジサイズ100、160)
    ・寿命:200万回
    ・装置の省スペース化が可能
     排気方向制限なし(弁体側←→ベローズ側 両方向可能)
     取付姿勢の自由度アップ
    ・軽量・コンパクト
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
シリーズ操作方式弁形式軸シール
方式
用途フランジ
サイズ
XLA-100・160-X152エア
オペレート
単動
(N.C.)
ベローズシールダストフリー
クリーン化
100,160
XLC-100・160-1-X152エア
オペレート
複動ベローズシールダストフリー
クリーン化
100,160

ペルチェ式サーモコン HEC

温調機器 » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
    ・高精度温調が必要な用途に。
    ・ペルチェ素子による、ノンフロン高精度温調機。
    ・シンプルな構造で高信頼性。
    ・小型、低振動で装置内への組込みが容易。
    ・ワイドな電源電圧に対応可。
    ・UL規格適合、CEマーキング。
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
  • ペルチェ式サーモコン HEC
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HEC230W
    600W
    検索結果を表示
    HEC140W
    320W
    検索結果を表示
    HEC600W
    1200W
    検索結果を表示
  • ペルチェ式サーモコン HEC
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HEC230W
    600W
    検索結果を表示
    HEC140W
    320W
    検索結果を表示
    HEC600W
    1200W
    検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HEC10~60℃230W
600W
±0.01~0.03℃ペルチェ式空冷清水
HEC10~60℃140W
320W
±0.01~0.03℃ペルチェ式水冷清水
エチレングリコール水溶液(20%)
HEC10~60℃600W
1200W
±0.01~0.03℃ペルチェ式水冷清水
フッ素化液

レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLE

温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)レーザ用デュアルタイプ
    ・1台のチラーで2系統を個別に温調可能
    ・省スペース/省配線
     設置面積21%削減
     電源系統:1系統でOK
    ・省エネルギー
     省エネ 消費電力17%削減
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
  • レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLE
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    HRLE050-A検索結果を表示
    HRLE050-W検索結果を表示
    HRLE090-A検索結果を表示
    HRLE090-W検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力(CH1, 2合計)温度
安定性
冷却方式循環液
HRLE050-ACH1:15~25℃
CH2:CH1温度 + 0~15℃
4.8kW/5.8k
(50Hz/60Hz)
CH1:±0.1
CH2:±0.5
空冷冷凍式清水、脱イオン水(純水)
HRLE050-WCH1:15~25℃
CH2:CH1温度 + 0~15℃
4.8kW/5.8k
(50Hz/60Hz)
CH1:±0.1
CH2:±0.5
水冷冷凍式清水、脱イオン水(純水)
HRLE090-ACH1:15~25℃
CH2:CH1温度 + 0~15℃
8.0kW/9.5kW
(50Hz/60Hz)
CH1:±0.1
CH2:±0.5
空冷冷凍式清水、脱イオン水(純水)
HRLE090-WCH1:9kw,19kW,26kW
CH2:1.0kW(最大1.5kW)
9.5kW/11.0kW
(50Hz/60Hz)
CH1:±0.1
CH2:±0.5
水冷冷凍式清水、脱イオン水(純水)

Go Top