WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,065件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


シリアル伝送システム EX120/121/122/124/126/140/180

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
    出力対応
    ※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
     詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。
シリーズ保護構造通信プロトコル※適用バルブ
EX120IP20DeviceNet™
CC-Link
CompoNet™
SY3000,5000,7000(プラグイン)
VQ1000,2000
SV1000,2000,3000,4000
EX121IP20DeviceNet™
CC-Link
CompoNet™
SY3000,5000
EX122IP20DeviceNet™
CC-Link
CompoNet™
SY3000,5000
EX124IP65CC-Link
DeviceNet™
VQ2000,4000,5000
EX126IP67CC-LinkSY3000,5000,7000(プラグイン)
SV1000,2000,3000
VQC1000,2000,4000,5000
EX140IP20DeviceNet™
CC-Link
SZ3000
SQ1000,2000
EX180IP20DeviceNet™
CC-Link
AnyWireASLINK(オーダーメイド)
SY3000,5000,7000
SJ2000,3000
S0700

シリアル伝送システム EX250

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
    入力・出力対応

    ※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
      詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。

    ※EX250シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
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
  • シリアル伝送システム EX250
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX250検索結果を表示
  • シリアル伝送システム EX250
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX250検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル※適用バルブ
EX250IP67DeviceNet™
AS-Interface
EtherNet/IP™
SY3000,5000,7000(プラグイン)
VQC1000,2000,4000,5000
SV1000,2000,3000
S0700(IP40)

フィールドバス機器 EX245

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 Interbus 対応機器
    ・入力/出力対応
    ・AIDA仕様準拠
     ※「ドイツ自動車メーカーのオートメーション化 イニシアティブ」の略称
    ・プッシュ/プルコネクタ対応
     ワンタッチで離脱着可能
     配線工数削減
    ・フレキシブルにモジュールの組合せが可能

    ※EX245-SPN1/SPN2は2023年10月に生産終了予定です。
     EX245-SPN1A/SPN2Aをご選定願います。
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
  • フィールドバス機器 EX245
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX245検索結果を表示
  • フィールドバス機器 EX245
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX245検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル適用バルブ
EX245IP65PROFINET
INTERBUS(オーダーメイド)
PROFIBUS DP(オーダーメイド)
SY3000,5000,7000(プラグイン)
VQC1000,2000,4000,5000
SV1000,2000,3000

シリアル伝送システム EX260

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
IO-Link対応機器 » SIユニット
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
    出力対応
    ※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
     詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。

    ・CC-Link IE TSN [New]、Safety over EtherCAT® [New] 対応
    ・IP67
    ・RJ45通信コネクタに対応(X205)

     ▶関連製品
     ▶IO-Linkマスタ
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
  • シリアル伝送システム EX260
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX260検索結果を表示
  • シリアル伝送システム EX260
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX260検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル※適用バルブ
EX260IP67DeviceNet™、PROFIBUS DP、CC-Link、EtherCAT®、PROFINET、EtherNet/IP™、Ethernet POWERLINK、IO-Link(SY、JSY、VQCのみ対応)、CC-Link IE TSN、PROFIsafe(SY、JSY、VQCのみ対応)、Safety over EtherCAT®SY3000/5000/7000(プラグイン)、JSY1000/3000/5000、VQC1000/2000/4000/5000、SV1000/2000/3000、S0700(IP40)

シリアル伝送システム EX600

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
IO-Link対応機器 » IO-Linkマスタ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
IO-Link対応機器 » ターミナルユニット
    ・入力・出力対応
    ・IO-Linkユニット対応ターミナルユニット追加 [New]
    ※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
      詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。

     ▶IO-Linkデバイス機器

    ※EX600-SPN1/SPN2は2023年10月に生産終了します。
     EX600-SPN3/SPN4ご選定願います。
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
  • シリアル伝送システム EX600
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX600検索結果を表示
  • シリアル伝送システム EX600
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX600検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル※適用バルブ
EX600IP67PROFIBUS DP
DeviceNet™
CC-Link
EtherNet/IP™
EtherCAT
PROFINET
Ethernet POWERLINK(オーダーメイド)
Modbus TCP(オーダーメイド)
CC-Link IE Field(オーダーメイド)
SY3000,5000,7000(プラグイン)
JSY1000,3000,5000
SV1000,2000,3000
VQC1000,2000,4000,5000
S0700(IP40)

真空・破壊ユニット VQD1000-V

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
真空用機器 » 真空破壊弁ユニット
    ・0603チップ対応。
    ・応答速度:13msec(500mm時※)/18.5msec(1000mm時※)
    ・オーバーシュートのない滑らかなワークの離脱。
    ・真空・正圧の切換タイミングの調整不要。
    ・破壊エアの絞り回路不要。
    ・サクションフィルタ:ZFC050(オーダーメイド)


    ※ユニットからワークまでの距離。
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
  • 真空・破壊ユニット VQD1000-V
    自己宣言書
    検索結果を表示
    検索結果を表示

3ポートソレノイドバルブ/ユニットマニホールドバルブ VV061

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・バルブ、基板、ベース、管継手をコンパクトに一体化。
    ・新発想のユニットマニホールド。
    ・6mm幅バルブ、V060シリーズを搭載。
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
  • 3ポートソレノイドバルブ/ユニットマニホールドバルブ VV061
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    VV061標準

    大流量
    検索結果を表示
シリーズタイプ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/( s・bar)]
消費電力(W)真空使用可能
VV061標準

大流量
有効断面積:0.11mm2

有効断面積:0.21mm2
0.55(標準)

0.23(省電力回路付)
-100kPa

3ポートソレノイドバルブ SYJ300/500/700

方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
シリーズ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
流量特性
2→3(A→R)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
SYJ3000.360.310.0890.35(標準)
0.1(節電回路付)
-100kPa
SYJ5001.20.480.340.35(標準)
0.1(節電回路付)
-100kPa
SYJ7002.70.340.690.35(標準)
0.1(節電回路付)
-100kPa

クリーンデザインマニホールドバルブ JSY5000-H

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
IO-Link対応機器 » マニホールドバルブ
    ・液溜りを低減し、洗浄が容易
    ・大流量:1,600L/min(ANR)
    ・保護構造:IP69K
    ・NSF-H1グリース使用
    ・外表部品:FDA準拠材料採用
     (金属部品は耐食性のあるSUS316を採用)
    ・配線方式:リード線/フィールドバスタイプ(IO-Link)
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
  • クリーンデザインマニホールドバルブ JSY5000-H
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY5000-H検索結果を表示
  • クリーンデザインマニホールドバルブ JSY5000-H
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY5000-H検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
消費電力(W)
JSY5000-H7.640.230.4(標準)
0.1(節電回路付)

コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY1000/3000/5000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・JSY1000用スペーサ形エジェクタの高消音サイレンサ追加 [New]
    ・流量UPでサイズダウン可能。
     省スペース・軽量化・大流量化に貢献します。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.4W(標準)
    ・コネクタ接続マニホールド
    ・4位置デュアル3ポート弁を準備
    ・マニホールド型式:JJ5SY1,JJ5SY3,JJ5SY5
    ・真空ユニットZK2 Seriesとの連結が可能
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
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY1000/3000/5000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY1000/3000/5000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY1000/3000/5000
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
b
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
JSY10000.910.48φ400.2(節電回路付)
JSY30002.770.27φ500.4(標準)
0.1(節電回路付)
JSY50006.590.22φ800.4(標準)
0.1(節電回路付)

Go Top