WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,065件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


フローティングジョイント J

エアシリンダ » フローティングジョイント/ロッドエンド
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
  • フローティングジョイント J
    取扱説明書
    型式 シリーズ 検索結果を表示
    軽量コンパクトタイプJT検索結果を表示
    軽負荷用軽量タイプJC検索結果を表示
    標準形JA,JAF,JAL検索結果を表示
    標準形JA-X530,JAF-X530,
    JAL-X530
    重荷重タイプJAH,JAHF,JAHL
    薄形シリンダ専用タイプJB検索結果を表示
    ステンレスタイプJS検索結果を表示
型式シリーズ適用シリンダチューブ内径(mm)
軽量コンパクトタイプJT20,25,32,40
軽負荷用軽量タイプJC20,25,32,40,50,63
標準形JA,JAF,JAL6,10,15,20,25,30,40,50,63,80,100,125,140,160
標準形JA-X530,JAF-X530,
JAL-X530
180,200
重荷重タイプJAH,JAHF,JAHL40,50,63,80,100
薄形シリンダ専用タイプJB12,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140,160
ステンレスタイプJS10,15,16,20,25,32,40,50,63

ステンレスシリンダ CJ5・S/CDJ5・S/CG5・S/CDG5・S

エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ
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
  • ステンレスシリンダ CJ5・S/CDJ5・S/CG5・S/CDG5・S
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CJ5・S複動
    標準形CG5・S複動検索結果を表示
  • ステンレスシリンダ CJ5・S/CDJ5・S/CG5・S/CDG5・S
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF
  • ステンレスシリンダ CJ5・S/CDJ5・S/CG5・S/CDG5・S

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CJ5・S複動10,16
標準形CG5・S複動20,25,32,40,50,63,80,100

ミニフリーマウントシリンダ CUJ/CDUJ

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・CUと比較し、全長64%短縮し、容積70%減少を可能にした省スペースシリンダ。
    ・オートスイッチ付(CDUJシリーズ:CDUJ)
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
  • ミニフリーマウントシリンダ CUJ/CDUJ
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CUJ複動片ロッド検索結果を表示
    標準形CUJ単動(押)検索結果を表示
  • ミニフリーマウントシリンダ CUJ/CDUJ
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA1・2・6・7・11・17・18 簡易特注 CUJ(φ6~φ20):ロッド先端形状変更 PDF
  • ミニフリーマウントシリンダ CUJ/CDUJ

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF
    -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CUJ複動片ロッド4,6,8,10,12,16,20
標準形CUJ単動(押)4,6,8,10,12,16,20

エアシリンダ CJ1

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CJ1複動片ロッド4
標準形CJ1単動(押出し)2.5,4

防爆形3・5ポートソレノイドバルブ 50-VFE/50-VPE

方向制御機器 » 防爆バルブ
    ・Exd Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。
    ・防水性:IP※6相当
    ・パイロット弁の排気対策が不要。
     (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000])
    ・マニホールド化可能(50-VFE)
    ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE)
    ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
シリーズ型式有効断面積mm2 (Cv)消費電力(W)
50-VFE30005ポート18 (1.0)3.5
50-VFE50005ポート45 (2.5)3.5
50-VPE5003ポート41.4 (2.3)3.5
50-VPE7003ポート72 (4)3.5

5ポートソレノイドバルブ/ ISO規格準拠 VQ7-6/7-8

ISO規格準拠製品 » ソレノイドバルブ
方向制御機器 » ISOバルブ
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
  • 5ポートソレノイドバルブ/ ISO規格準拠 VQ7-6/7-8
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQ7-6検索結果を表示
    VQ7-8検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ/ ISO規格準拠 VQ7-6/7-8
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQ7-6検索結果を表示
    VQ7-8検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ/ ISO規格準拠 VQ7-6/7-8
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQ7-6検索結果を表示
    VQ7-8検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
VQ7-66.00.111.4φ1001.0
VQ7-8130.273.3φ1401.0

ブローガン VMG

サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » ブローガン
方向制御機器 » ブローガン
    ・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] で消費電力を20%削減
    ・圧力損失1%以下(ノズル径:ø2.5)
    ・適用ノズル
     おねじ付ノズル、おねじ付高効率ノズル。
     おねじ付低騒音ノズル、銅管ロングノズル。
    ・流量調整機能付(-X54)
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
  • ブローガン VMG
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VMG検索結果を表示
シリーズ管接続口径使用圧力範囲
(MPa)
有効断面積
(mm2
ノズル接続口径
VMGRc,NPT,G
1/4,3/8
0~1.030Rc1/4

フィンガバルブ VHK□A

方向制御機器 » フィンガバルブ/ハンドバルブ/残圧抜き3ポート弁
    ・ツマミの向きでバルブの開閉を簡明に表示。
    ・ハンドル抜け防止機能付
    ・大きな有効断面積2.0~17.5mm2
    ・軽い操作力
    ・シール不良の少ないポペット弁構造
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
名称シリーズ種類接続口径
フィンガバルブVHK2A2ポート弁φ4~φ12
M5,1/8~1/2
フィンガバルブVHK3A3ポート弁φ4~φ12
M5,1/8~1/2

ワンタッチ管継手付2・3ポートメカニカルバルブ VM100F

方向制御機器 » メカニカルバルブ/中継機器
    ・ワンタッチ管継手内蔵により省スペース&配管工数削減
    ・省スペース
     ワンタッチ管継手内蔵により約35%削減(25.8mm削減)
    ・軽量化
     ボディの樹脂化により80%削減(48g削減)
    ・アクチュエータ部の交換時の作業工数削減
     ビスを使用しないクリップ方式のため交換が容易
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
  • ワンタッチ管継手付2・3ポートメカニカルバルブ VM100F
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VM100F検索結果を表示
名称シリーズポート数
メカニカル
バルブ
VM100F2、3ポート

5ポートエアオペレートバルブ SYA3000/5000/7000

方向制御機器 » エアオペレートバルブ
    ・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。

    詳細は、SYシリーズ( ホームページ WEBカタログ )をご参照ください。
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
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
SYA30001.10.300.26φ40
SYA50002.80.290.66φ63
SYA70004.50.271.1φ80

Go Top