WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,065件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB

真空用機器 » エアサクションフィルタ
    ・真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止。
    ・配管チューブがワンタッチで取付け、取外しが可能。
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
  • ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZFB10検索結果を表示
    ZFB20検索結果を表示
    ZFB30検索結果を表示
    ZFB40検索結果を表示
シリーズ適用チューブ外径 ミリ適用チューブ外径 インチ流量 L/min(ANR)ろ過度(μm)
ZFB10φ4,φ6φ3/16,φ1/410~2030
ZFB20φ6,φ8φ1/430~5030
ZFB30φ8,φ10φ3/87530
ZFB40φ1/210030

絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6

真空用機器 » 真空破壊弁ユニット
    ・スプール弁を2本内蔵。
    ・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。
    ・幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ)
    ・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。
    ・真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵。
    ・4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド)

オールステンレス真空エジェクタ ZH□□-X267

真空用機器 » 真空エジェクタ
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
シリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
ZH05-X2670.55132~13
ZH07-X2670.712232~20
ZH10-X2671.024462~32

電動シリンダ用方向制御ドライバ LC3F

電動アクチュエータ/電動シリンダ » 電動アクチュエータ・シリンダ
    ・電磁弁ライクの方向制御ドライバ。
    ・ON/OFF信号による移動指示・推力設定可能。
    ・電流制御によるドライバ・モータ焼損保護。
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
  • 電動シリンダ用方向制御ドライバ LC3F
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LC3F2検索結果を表示
  • 電動シリンダ用方向制御ドライバ LC3F
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LC3F2検索結果を表示
シリーズ適応機種
LC3F2LZB,LZC

電動アクチュエータ/スライダタイプ LEF

電動アクチュエータ/電動シリンダ » モータレス仕様
    ・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
    ・対応モータ
     三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、 パナソニック(株)、ファナック(株)、ニデックインスツルメンツ(株)、(株)キーエンス、富士電機(株)、ミネベアミツミ(株)、シナノケンシ(株)、オリエンタルモーター(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)、Beckhoff Automation GmbH、Siemens AG、Delta Electronics, Inc.、ANCA Motion
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
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
モータレス
ボールねじ駆動
LEFS2550~800MAX.20MAX.9006, 12
モータレス
ボールねじ駆動
LEFS3250~1000MAX.45MAX.10008, 16
モータレス
ボールねじ駆動
LEFS40150~1200MAX.60MAX.100010, 20
モータレス
ベルト駆動
LEFB25300~20005MAX.200054相当
モータレス
ベルト駆動
LEFB32300~250015MAX.200054相当
モータレス
ベルト駆動
LEFB40300~300025MAX.200054相当

電動グリッパ 2爪タイプ/ダストカバー付(ZJタイプ) LEHZJ

電動アクチュエータ/電動シリンダ » グリッパ
    ・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。
     コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売)
    ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
    ・セルフロックにより、消費電力を低減。
    ・把持確認機能付。
    ・位置・速度・力の設定(64点)
シリーズボディ
サイズ
開閉
ストローク
両側
(mm)
把持力[N]
基本
把持力[N]
コンパクト
開閉速度
(mm/s)
LEHZJ1046~143~65~80
LEHZJ1666~144~85~80
LEHZJ201016~4011~285~100
LEHZJ251416~4011~285~100

電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ LEPS

電動アクチュエータ/電動シリンダ » ミニチュア
    ・小型・軽量
     W21mm×H41mm×L138.6mm、質量290g
    ・最大押当て推力:50N
    ・繰返し位置決め精度:±0.05mm
    ・位置・速度・推力の設定(64点)
    ・最大速度 (水平):350mm/s
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
  • 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ LEPS
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEPS6検索結果を表示
    LEPS10検索結果を表示
  • 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ LEPS
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEPS6検索結果を表示
    LEPS10検索結果を表示
仕様シリーズスト
ローク
(mm)
押当て
推力
[N]
基本
押当て
推力
[N]
コンパ
クト
最大可搬
質量
[kg]
(水平)
基本
最大可搬
質量
[kg]
(水平)
コンパ
クト
ねじ
リード
ステップ モータ
(サーボ DC24V)
LEPS625,50MAX.20MAX.1.04.8
ステップ モータ
(サーボ DC24V)
LEPS1025,50MAX.50MAX.40MAX.2.0MAX.2.05,10

電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライドテーブル
    ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
     コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
     コントローラセット販売)
    ・ガイドレールとテーブルを一体化。
     循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。
    ・タクトタイムの短縮。
     最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s
    ・最大押当て推力:180N
    ・繰返し位置決め精度:±0.05mm
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
可搬質量
(kg)
垂直
速度
(mm/s)
ねじ
リード
(mm)
ステップモータ
(サーボDC24V)
LESH8□50,75MAX.2MAX.0.5MAX.4004,8
ステップモータ
(サーボDC24V)
LESH16□50,100MAX.8MAX.2MAX.4005,10
ステップモータ
(サーボDC24V)
LESH25□50,100,150MAX.12MAX.4MAX.4008,16
サーボモータ
(DC24V)
LESH8□A50,75MAX.2MAX.0.5MAX.4004,8
サーボモータ
(DC24V)
LESH16□A50,100MAX.5MAX.2MAX.4005,10
サーボモータ
(DC24V)
LESH25□A50,100,150MAX.6MAX.2.5MAX.4008,16

電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータストレート形 LEY□D

電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
    LEYシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
    ・ロングストローク対応:MAX.500mm
    ・直接取付3方向、金具取付3種類
    ・オートスイッチ取付可能
    ・速度制御・位置決め:最大64点
    ・押当て制御の切替可能
     ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下

    LEYシリーズ ACサーボモータ
    ・高出力モータ(100W/200W/400W)
    ・高速搬送能力向上
    ・高加減速度対応(5,000mm/S2
    ・パルス入力タイプ
    ・アブソリュートエンコーダ搭載
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
    ・モータレス仕様を用意 詳細は こちら
    ・対応ドライバ:LECSS-TLECY□はこちら
仕様シリーズスト
ローク
(mm)
押当て
推力
(N)
速度
(mm/s)
ねじ
リード
(mm)
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY16D30~
300
MAX.141MAX.5002.5,5,10
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY25D30~
300
MAX.452MAX.5002.5,5,10
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY32D30~
500
MAX.707MAX.5004,8,16
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY40D30~
500
MAX.1058MAX.3004,8,16
サーボモータ
(DC24V)
LEY16D50~
300
MAX.111MAX.5002.5,5,10
サーボモータ
(DC24V)
LEY25D50~
400
MAX.130MAX.5003,6,12
ACサーボモータLEY25D30~
400
MAX.485MAX.9003,6,12
ACサーボモータLEY32D30~
500
MAX.736MAX.10004,8,16
ACサーボモータLEY63D100~
800
MAX.1910MAX.10005,10,20
ACサーボモータLEY100D100~
1000
MAX.12000MAX.50010

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFS

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
    LEFSシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
    ・最大可搬質量:65kg
    ・繰返し位置決め精度:±0.015mm(高精度タイプ)
    ・クリーン仕様:ISOクラス4(ISO14644-1)に対応(11-LEFS)

    LEFSシリーズ ACサーボモータ
    ・高出力モータ(100W/200W/400W)
    ・高速搬送能力向上
    ・高加減速度(20,000mm/S2
    ・パルス入力タイプ
    ・アブソリュートエンコーダ搭載
    ・繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)
    ・クリーン仕様:ISOクラス4(ISO14644-1)に対応(11-LEFS)
    ・モータレス仕様を用意 詳細はこちら
    ・対応ドライバ:LECSS-TLECY□はこちら
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFS1650~
500
MAX.15MAX.7005,10
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFS2550~
800
MAX.30MAX.11006,12,20
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFS3250~
1000
MAX.50MAX.12008,16,24
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFS40150~
1200
MAX.65MAX.120010,20,30
サーボモータ
(DC24V)
LEFS16A50~
500
MAX.10MAX.5005,10
サーボモータ
(DC24V)
LEFS25A50~
800
MAX.18MAX.8006,12,20
ACサーボモータLEFS25S50~
800
MAX.20MAX.15006,12,20
ACサーボモータLEFS32S50~
1000
MAX.45MAX.15008,16,24
ACサーボモータLEFS40S150~
1200
MAX.60MAX.150010,20,30

Go Top