WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,065件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7500-KA
for 川崎重工業、duAro(デュアロ)1, 2シリーズ 

ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ
    ・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
    ・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現したエアグリッパ
     高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm
     1ランク上のリニアガイドを採用:剛性の向上
    ・速度調整機構を一体化
    ・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
    ・アタッチメント、保護カバー、オートスイッチ有無の選択が可能
  • 協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7500-KA
    for 川崎重工業、duAro(デュアロ)1, 2シリーズ 
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    協働ロボット用JMHZ2-X7400-KA検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
協働ロボット用JMHZ2-X7400-KA16

支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(支点開閉形)
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
  • 支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHC2検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHC210,16,20,25

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ□2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
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
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ□2
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    小型MHZA2-6検索結果を表示
    小型・ダストカバー付MHZAJ2-6検索結果を表示
    標準MHZ2検索結果を表示
    ロングストロークMHZL2検索結果を表示
    ロングストローク・ダストカバー付MHZL2検索結果を表示
    ダストカバー付MHZJ2検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
小型MHZA2-66
小型・ダストカバー付MHZAJ2-66
標準MHZ26,10,16,20,25,32,40
ロングストロークMHZL210,16,20,25
ロングストローク・ダストカバー付MHZL210,16,20
ダストカバー付MHZJ26,10,16,20,25,32,40

ロータリアクチュエータ CRA1/CDRA1

ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
    ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
     オートスイッチ正面から取付可能。
    ・質量最大14%削減。
    ・クッション付。
     クッションニードル調整が容易。
    ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U、CDVRA1)
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
  • ロータリアクチュエータ CRA1/CDRA1
    取扱説明書
    タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示
    標準CRA130,50,63,80,100検索結果を表示
    可変角度CRA1□□U50,63,80,100検索結果を表示
    電磁弁付CVRA150,63,80,100検索結果を表示
タイプシリーズラック形式サイズ揺動角度
標準CRA1シングル30,50,63,80,10030:90°180°50~100:90°100°180°190°
可変角度CRA1□□Uシングル50,63,80,10090°100°180°190°
電磁弁付CVRA1シングル50,63,80,10090°100°180°190°

ロータリアクチュエータ CRB2/CDRB2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ベーンタイプ
    ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
    ・ダイレクトマウント可能。
    ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
     (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
    ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40)
    ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
    ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
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
  • ロータリアクチュエータ CRB2/CDRB2
    取扱説明書
    タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示
    標準CRB210,15,20,30,40検索結果を表示
    角度調整付CRB2□WU10,15,20,30,40検索結果を表示
タイプシリーズベーン形式サイズ揺動角度
シングル
揺動角度
ダブル
標準CRB2シングル
ダブル
10,15,20,30,4090°180°270°90°100°
角度調整付CRB2□WUシングル
ダブル
10,15,20,30,4090°180°270°90°100°

無接点オートスイッチ/コンパクトタイプ D-M9□-5

エアシリンダ » オートスイッチ
スイッチ/センサ/コントローラ » エアシリンダ対応オートスイッチ
    受注生産品

    ・全長32%短縮(22mm→15mm)
    ・アクチュエータ端面からの飛出し量削減
    ・仕様は標準品(D-M9□型)と同等
シリーズオートスイッチの種類内容
D-M9□-5無接点オートスイッチ一般(汎用)形

ショックアブソーバ RB

エアシリンダ » ショックアブソーバ
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
  • ショックアブソーバ RB
    取扱説明書
    型式 シリーズ 検索結果を表示
    標準形RB検索結果を表示
    耐クーラントタイプRBL検索結果を表示
    ショートタイプRBQ検索結果を表示
型式シリーズ吸収エネルギー(J)吸収ストローク(mm)外径ねじ
標準形RB0.5~1474~25M6~M27
耐クーラントタイプRBL3.92~1476~25M10~M27
ショートタイプRBQ1.96~494~13M16~M32

ISOシリンダ/エアシリンダ無調整エアクッションタイプ C85-X3242/C75-X3242

ISO規格準拠製品 » エアシリンダ
エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(6432)準拠
    ・ラバークッション付と比較し
     衝撃の小さい滑らかな停止を実現
    ・衝撃音の低減
    ・クッションニードルの調整作業が不要
    ・サイクルタイム短縮
     エアクッション+ラバークッション構造により、
     エアクッションよりサイクルタイムの短縮が可能
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
ISOシリンダ/標準形C85-X3242複動片ロッド20,25
エアシリンダ/標準形C75-X3242複動片ロッド32,40

バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形 CVQM

エアシリンダ » バルブ付エアシリンダ
    ・薄形シリンダCQ2シリーズにガイドロッドとバルブを一体化。
    ・回り止め精度±0.2°以下。
    ・耐横荷重2~4倍(※薄形シリンダCQシリーズとの比較。)
    ・負荷の直接取付が可能。
    ・取付寸法はCQ2シリーズと互換あり。
    ・省工数、省スペース、省エネルギー。
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
  • バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形 CVQM
    自己宣言書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CVQM複動検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径
(mm)
構成機器
シリンダ
構成機器
バルブ
標準形CVQM複動32,40,50,63CQMSY3000相当

ものさしくん CE1

エアシリンダ » 計測シリンダ
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
  • ものさしくん CE1
    取扱説明書
    シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    CE1複動検索結果を表示
  • ものさしくん CE1
    自己宣言書
    シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    CE1複動検索結果を表示
シリーズ作動方式チューブ内径(mm)適用カウンタ
CE1複動12,20,30,40,50,63CEU5

Go Top