キーワード検索に1,065件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
エアチャックロータリ駆動形2爪タイプ 11-/22-MHR2/MDHR2
クリーン/低発塵 » エアチャック
クリーンシリーズ
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化と高精度化の実現
・クリーンルームクラス10に対応可
シリーズ | シリンダ内径 (mm) |
---|---|
11-/22-MHR2 | 呼び 10,15,20,30 |
ロータリテーブル 11-/22-MSQ
クリーン/低発塵 » ロータリアクチュエータ
シリーズ | ラック形式 | サイズ 基本形 MSQB | サイズ 高精度形 MSQA | 揺動角度 |
---|---|---|---|---|
11-/22-MSQ | ダブル | 1,2,3,7,10,20, 30,50 | 1,2,3,7,10,20,30,50 | 0~190° |
エアシリンダ 10-/11-/21-/22-CG1-Z
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
標準形 | 10-/11-/21-/22-CG1-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準形 | 10-/11-CG1W-Z 21-/22-CG1W | 複動両ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
ダイレクトマウント形 | 10-/11-CG1R-Z 21-/22-CG1R | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63 |
4・5ポートソレノイドバルブ 10-SYJ
クリーン/低発塵 » 方向制御機器
クリーンシリーズ
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 音速コンダクタンス:C | シリンダ駆動サイズ | 消費電力 (W) |
---|---|---|---|
10-SYJ3000 | 0.46dm3(s・bar) | φ25 | 0.35 |
10-SYJ5000 | 0.83dm3(s・bar) | φ40 | 0.35 |
10-SYJ7000 | 2.9dm3(s・bar) | φ50 | 0.35 |
サクションガード FHG
油圧機器 » 油圧用機器
-
・捕集ダストのタンク内脱落防止。
・フラッシングオイルの交換不要。
・保守が簡単でエアの混入もありません。
・給油ロストレーナ、サクションフィルタ、エア・ブリーザが一体化。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能。
シリーズ | 接続口径 | 定格流量 L/min | 使用圧力 | エレメントμm (公称ろ過粒度) |
---|---|---|---|---|
FHG | 1/2B~3B | 18~450 | 負圧 | マイクロメッシュ: 74,105,149 |
小口径油圧シリンダ CHN
油圧機器 » 油圧シリンダ
-
・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの衝撃を低減。耐久性向上。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
シリーズ | 呼び圧力(MPa) | チューブ材質 | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
CHN | 7 | ステンレス | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
空-空ポジショナ IP5000·5100
計装用補助機器 » ポジショナ
シリーズ | 管接続口径 | 供給空気圧力 (MPa) | 入力圧力 (MPa) |
---|---|---|---|
IP5000・5100 | Rc1/4 | 0.14~0.7 | 0.02~0.1 |
アルミ製高真空L型バルブ XL□
高真空機器 » 高真空バルブ-
・フッ素に強い。
・アウトガスが少ない。
・重金属汚染が少ない。
※XLA(V)/C/F(V)/Gのフランジサイズ16~80は2017年9月に
モデルチェンジしました。
XLA(V)-2/XLC-2/XLF(V)-2/XLG-2シリーズをご選定願います。
シリーズ | 操作方式 | 弁形式 | 軸シール 方式 | 用途 | フランジ サイズ |
---|---|---|---|---|---|
XLA | エア オペレート | 単動 (N.C.) | ベローズシール | ダストフリー クリーン化 | 16~160 |
XLAV(電磁弁付) | エア オペレート | 単動 (N.C.) | ベローズシール | ダストフリー クリーン化 | 16~160 |
XLC | エア オペレート | 複動 | ベローズシール | ダストフリー クリーン化 | 16~160 |
XLCV(電磁弁付) | エア オペレート | 複動 | ベローズシール | ダストフリー クリーン化 | 16~80 |
XLF | エア オペレート | 単動 (N.C.) | Oリングシール | 高速作動 高作動回数 | 16~160 |
XLFV(電磁弁付) | エア オペレート | 単動 (N.C.) | Oリングシール | 高速作動 高作動回数 | 16~160 |
XLG | エア オペレート | 複動 | Oリングシール | 高速作動 高作動回数 | 16~160 |
XLGV(電磁弁付) | エア オペレート | 複動 | Oリングシール | 高速作動 高作動回数 | 16~80 |
XLD | エア オペレート | 単動 (N.C.) | ベローズシール Oリングシール | ダスト巻き上げ防止 ポンプの過負荷防止 | 25~160 |
XLDV(電磁弁付) | エア オペレート | 単動 (N.C.) | ベローズシール Oリングシール | ダスト巻き上げ防止 ポンプの過負荷防止 | 25~160 |
XLH | 手動 | 手動 | ベローズシール | ダストフリー クリーン化 | 16~50 |
XLS | 電磁式 | 単動 (N.C.) | (ベローズバランス) | エア不要 可搬装置用 | 16,25 |
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/フレアタイプ LQ3
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 管継手/ニードルバルブフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 管継手&ニードルバルブ/チューブ

シリーズ | 最高使用圧力 | 使用温度(℃) |
---|---|---|
LQ3 | 1.0MPa | ナット材質PVDF:0~150 ナット材質PFA:0~200 |