WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,065件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZC

産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » フロン規制対応チラー
    ・ノンフロン
    ・CO2冷媒(R744)対応
    ・GWPを大幅に削減
    ・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可
     EU冷媒規制 :GWP150以上
     米国冷媒規制 :GWP700以上
     カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上
     ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。
    ・空輸可能
    ・フロン回収、廃棄コスト不要
    ・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
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
  • ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZC
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRZC10kW検索結果を表示
  • ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZC
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRZC10kW検索結果を表示
シリーズ設定温度範囲冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRZC−20~90℃10kW±0.1℃水冷冷凍式フッ素化液
エチレングリコール水溶液60%
脱イオン水(純水)・清水

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100

モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
    ・流量:最大約5倍(従来品と比較)
    ・感度:±0.2%F.S.以下
    ・リニアリティ:±1%F.S.以下
    ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
シリーズ適用コンビネーション
ITV1100AF20-D
ITV2100AF30-D
ITV3100AF40-D

寿命向上シリンダ C55-XB24

エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠
    ・新技術により耐久性4倍以上
    ・メンテナンス回数の削減
    ・既存製品(ISOシリンダ C55 Series)と仕様、外形寸法は同一
    ・ISO規格(21287)準拠
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
寿命向上C55-XB24複動片ロッド20, 25, 32, 40

増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 増圧弁
増圧弁 » 増圧弁
    ・CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (当社測定条件による)  
     排気エアを再利用して駆動
    ・工場エアを部分的に1.7倍まで増圧!  
     オールエアで電源不要・簡単設置
    ・作動音65dB(A)
     既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (当社測定条件による)
    ・充てん時間最大50%短縮
    ・作動回数5,000万回以上
     寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (当社試験条件による)
    ・垂直・水平取付が可能
    ・既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
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
  • 増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VBAE検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
VBAE1/4,1/20.3~1.2

低GWP冷媒対応サーモチラー ラックマウントタイプ HRRF

温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)ラックマウントタイプ
温調機器 » フロン規制対応チラー
    ・低GWP冷媒対応
     GWP:146 ※ Regulation (EU) 2024/573、AIM Act 40 CFR Part 84基準
      EU冷媒規制:GWP 150以上
      米国冷媒規制:GWP 700以上
      カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上
    ・環境対応冷媒R454C (空輸不可)
    ・ラックに設置したまま作業可能
      フロントアクセス:前面から設定、調整、メンテナンスが可能
    ・省スペース:19インチラックに複数台搭載
    ・冷却能力:1.2/1.8kW(60Hz)
    ・温度安定性:±0.1℃
    ・電源 単相AC200~230V(50/60Hz)
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
シリーズ設定温度範囲冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRRF0125~35℃1.0kW/1.2kW
(50/60Hz)
±0.1℃空冷冷凍式
水冷冷凍式
清水
エチレングリコール水溶液
(15%)
HRRF0185~35℃1.6kW/1.8kW
(50/60Hz)
±0.1℃空冷冷凍式
水冷冷凍式
清水
エチレングリコール水溶液
(15%)

低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF

温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)レーザ用デュアルタイプ
温調機器 » フロン規制対応チラー
    ・低GWP冷媒対応
     GWP:146 ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準
      EU冷媒規制:GWP 150以上
      米国冷媒規制:GWP 700以上
      カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上
    ・環境対応冷媒R454C (空輸不可)
    ・1台のチラーで2系統を個別に温調可能
    ・省スペース/省配線
    ・タッチパネル
     テンキー入力可能
     アラーム内容、メンテナンス時期のお知らせを表示
     温度波形グラフ表示可能
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
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRLF200-A-40CH1:5~35℃
CH2:10~40℃
CH1:21.5kW
CH2:1.0kW(最大3.0kW)
CH1:±0.1℃
CH2:±0.5℃
空冷冷凍式清水
脱イオン水(純水)
HRLF200-W-40CH1:5~35℃
CH2:10~40℃
CH1:21.5kW
CH2:1.0kW(最大3.0kW)
CH1:±0.1℃
CH2:±0.5℃
水冷冷凍式清水
脱イオン水(純水)

低GWP冷媒対応サーモチラー スタンダードタイプ HRSF150/200

温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
温調機器 » フロン規制対応チラー
    ・低GWP冷媒対応
     GWP:146 ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準
      EU冷媒規制:GWP 150以上
      米国冷媒規制:GWP 700以上
      カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上
    ・環境対応冷媒R454C (空輸不可)
    ・ヒータ不要 でも冷凍回路の排熱利用によって循環液の加熱が可能
    ・電源は、EU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能
     三相AC400V
    ・静音設計70dB(A)
    ・屋外設置:IPX4
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
  • 低GWP冷媒対応サーモチラー スタンダードタイプ HRSF150/200
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRSF150
    HRSF200
    15.7kW
    20.5kW(空冷)
    20.6kW(水冷)
    検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRSF150
HRSF200
5~35℃15.7kW
20.5kW(空冷)
20.6kW(水冷)
±0.1℃空冷冷凍式
水冷冷凍式
清水
エチレングリコール水溶液15〜40%
脱イオン水(純水)

低GWP冷媒対応サーモチラー スタンダードタイプ HRSF

温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
温調機器 » フロン規制対応チラー
    ・低GWP冷媒対応
     GWP:146 ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準
      EU冷媒規制:GWP 150以上
      米国冷媒規制:GWP 700以上
      カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上
    ・環境対応冷媒R454C (空輸不可)
    ・軽量・コンパクト ワイド(幅)は全機種同一寸法 377mm   
    ・温度安定性±0.1℃
    ・電源は、EU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能"
     単相AC200~230V(50/60Hz)
  • 低GWP冷媒対応サーモチラー スタンダードタイプ HRSF
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRSF012〜0601.3kW, 1.9kW, 2.4kW,
    3.2kW, 5.9kW
    (60Hzの場合)
    検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRSF012〜0605~40℃1.3kW, 1.9kW, 2.4kW,
3.2kW, 5.9kW
(60Hzの場合)
±0.1℃空冷冷凍式
水冷冷凍式
清水
エチレングリコール15%水溶液

電空レギュレータ 一体型 64連対応マニホールド プラグイン コンパクト5ポートソレノイドバルブ JSY3000-P

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
    ・ソレノイドバルブと電空レギュレータを同一マニホールドに接続
     バルブ連数/出力点数:4~64連に対応/128点
     ※バルブ連数は4の倍数となります。
     電空レギュレータ連数:1~4連
     I/Oユニット連数:最大8連
    ・機器の一体化により制御と配線の集中管理、配線削減
     省配線、SIユニット数削減、工数削減、コンパクト
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
  • 電空レギュレータ 一体型 64連対応マニホールド プラグイン コンパクト5ポートソレノイドバルブ JSY3000-P
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY3000-P検索結果を表示
  • 電空レギュレータ 一体型 64連対応マニホールド プラグイン コンパクト5ポートソレノイドバルブ JSY3000-P
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY3000-P検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル適用機器
JSY3000-PIP65PROFINET
EtherNet/IP™
EtherCAT
SIユニット:EX600
バルブ:JSY3000
電空レギュレータ:ITV2340

低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF

温調機器 » フロン規制対応チラー
    ・低GWP冷媒対応
     GWP:146※ ※Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準
      EU冷媒規制:GWP 150以上
      米国冷媒規制:GWP 700以上
      カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上
    ・環境対応冷媒R454C (空輸不可)
    ・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。
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
  • 低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRZF01010kW検索結果を表示
  • 低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRZF01010kW検索結果を表示
シリーズ設定温度範囲冷却能力温度安定性冷却方式循環液
HRZF010-20〜90℃10kW±0.1℃水冷冷凍式フッ素化液 エチレングリコール60%水溶液

Go Top