キーワード検索に1,244件のヒットがありました。
エアサーボシリンダ IN-777
エアシリンダ » 特殊シリンダ計装用補助機器 » アクチュエータ
受注生産品
・エアシリンダの多点位置決め、制御が可能
・速い応答性と、高い繰返し位置決め精度
繰返し位置決め精度:±0.5mm
・ユニット化による簡便なメンテナンス
・自己診断機能(LED点灯と信号出力)搭載
・エア、電気停止時のピストン緊急作動停止
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) | 最大速度 |
---|---|---|---|---|
エアサーボシリンダ | IN-777 | 複動片ロッド | 125, 160, 200, 250, 320 | ø125~ø250:155mm/sec ø320:80mm/sec |
サインロッドレスシリンダ REB
エアシリンダ » 特殊シリンダ
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
ダイレクトマウント形 | REBR | 複動 | 15,25,32 |
リニアガイド形(1軸) | REBH | 複動 | 15,25 |
リニアガイド形(2軸) | REBHT | 複動 | 25,32 |
ロック付シリンダ MWB/MDWB
エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ-
・六角レンチのみで手動ロック開放、保持が可能
装置への取付けが容易となります。
・分離構造によりメンテナンス性向上
・保持力 15% 向上
・高停止精度 ±1mm 以下
・全長最大 18mm 短縮
・ロック開放表示付(-X3030)
・ロックユニット単体をアクチュエータと組合せて安全機構の設計が可能
・ISO13849-1の 「安全部品」として機械の安全関連部に追加(-X3075)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 | 適応ロッド径(mm) | ロック保持力 (最大静荷重)(N) |
---|---|---|---|---|---|---|
標準形 | MWB | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 | 排気ロック | - | - |
標準形 | MWBW | 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 | 排気ロック | - | - |
- | MWB-UT | - | - | - | 12,16,20,25,30 | 630~6080 |
ファインロックシリンダ CLA2/CDLA2
エアシリンダ » ファインロックシリンダ
-
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
---|---|---|---|---|
ファインロック シリンダ | CLA2 | 複動片ロッド | 40,50,63,80,100 | スプリングロック・ 空気圧ロック・ スプリング空気圧 併用ロック |
ファインロック シリンダ | CLA2W | 複動両ロッド | 40,50,63,80,100 | スプリングロック・ 空気圧ロック・ スプリング空気圧 併用ロック |
デュアルロッドシリンダ CXSJ
エアシリンダ » デュアルロッドシリンダ-
・デュアルロッドシリンダCXSシリーズをコンパクトにし4方向からのオートスイッチの確認が可能。さらに軸方向配管も選択可能。
(チューブ内径6,10)
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
標準形 | すべり軸受形 | CXSJM | 複動 | 6,10,15,20,25,32 |
標準形 | ボールブッシュ軸受形 | CXSJL | 複動 | 6,10,15,20,25,32 |
リニアガイド付薄形シリンダ MXZ
エアシリンダ » テーブル付シリンダ-
・コンパクト 全長:49.5mm、幅:30mm
・シリンダにリニアガイドを搭載することにより設計工数削減、組付工数削減
・電子基板等の軽量ワークの停止・位置決め、クランプに対応
・ポート位置の選択が可能
・オートスイッチを3面に取付可能
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MXZ | 複動 | 12,16,20,25 |
マグネット式ロッドレスシリンダ CY3
エアシリンダ » マグネット式ロッドレスシリンダ-
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
※マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bは2025年5月末に
生産終了予定です。CY3B-Zをご選定願います。▶詳細はこちら
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 オーダーメイド バリエーション/機種選定のポイント 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
基本形 | CY3B | 複動 | 6,10,15,20,25,32,40,50,63 |
ダイレクトマウント形 | CY3R | 複動 | 6,10,15,20,25,32,40,50,63 |
メカジョイント式ロッドレスシリンダ保護カバー付 MY1□W
エアシリンダ » メカジョイント式ロッドレスシリンダ
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
すべり軸受形 | MY1MW | 複動 | 16,20,25,32,40,50,63 |
カムフォロアガイド形 | MY1CW | 複動 | 16,20,25,32,40,50,63 |
ロッドエンド(ピストンロッド先端金具) KJ□D
エアシリンダ » フローティングジョイント/ロッドエンド-
・滑らかな回転で自動調芯が可能
・許容傾斜角19°
・シリンダと接続以外にも使用可能
・揺動機構の補助金具として対応
・揺動機構の設計工数、組付工数の短縮が可能
シリーズ | ねじサイズ | 適用シリンダ |
---|---|---|
KJ□D | M4~M42 | CJ2シリーズ:ø10、ø16 CM2シリーズ:ø20~ø40 CG1シリーズ:ø20~ø100 CA2シリーズ:ø40~ø100 MBシリーズ:ø32~ø125 MB1シリーズ:ø32~ø125 CQ2シリーズ:ø12~ø100 C85シリーズ:ø8~ø25 C75シリーズ:ø32、ø40 C76シリーズ:ø32、ø40 C95シリーズ:ø160~ø250 C96シリーズ:ø32~ø125 CP96シリーズ:ø32~ø125 |
エアシリンダ MB/MDB
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)-
・カバー形状変更により最大質量10%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW,MDBK,MDBKW,MDBB,MDB□Q)
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MB-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
標準形 | MBW-Z | 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
ロッド回り止め形 | MBK-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
ロッド回り止め形 | MBKW-Z | 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
エンドロックシリンダ | MBB | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |