WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,244件のヒットがありました。


ミストセパレータレギュレータ AWM-D
マイクロミストセパレータレギュレータ AWD-D 

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・透明ケースガードを採用
     2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上(ボディサイズ30以上)
     視認性向上:360°
    ・軽量:最大40.7%削減(0.24kg)
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
  • ミストセパレータレギュレータ AWM-D
    マイクロミストセパレータレギュレータ AWD-D 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AWM20~40-D検索結果を表示
    AWD20~40-D検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)ろ過度(μm)
AWM20~40-D1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.85
0.05~0.2
0.3
AWD20~40-D1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.85
0.05~0.2
0.01

目盛付スピードコントローラ 薄形コンパクトタイプ JAS-S

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
    ・高さ寸法最大20.8mm削減
    ・流量を数値管理可能な目盛窓
     副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
     作業工数、設定ミスを低減
    ・スタッド位置右側/左側タイプを用意
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
  • 目盛付スピードコントローラ 薄形コンパクトタイプ JAS-S
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    エルボタイプJAS-S検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
エルボタイプJAS-SM3×0.5
M5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8
φ3.2,φ4,φ6φ1/8'',φ5/32'',φ1/4''

SUSプレート付 裏配管マニホールド プラグイン JSY3000-S

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・ボトムパッキン/SUSプレートによりバルブへの浸水防止
    ・配線方式
     Dサブコネクタ/フラットケーブル/端子台ボックス/リード線/
     シリアルユニット(EX600、EX245、EX250、EX260)
    ・EtherNet/IP™、IO-Linkに対応
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
シリーズ流量特性
1→4/2(P→A/B)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
JSY30002.312.13

六角レンチ調整用目盛付金属スピードコントローラ  ASB-□H

駆動制御機器 » 工具操作形スピードコントローラ
    ・外部オール金属[目盛付]により耐環境性向上
     溶接スパッタ環境下での使用が可能(オプションBHタイプ)
     シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献
    ・目盛の印字により流量の数値管理が可能!
    ・工具操作で流量調整が可能
     不用意な手動操作を防止
    ・ニードルロック機構追加
     振動/衝撃による設定位置の変化を防止
     機械の安全性の向上に貢献
    ・用途に応じて選べる2タイプ
     溶接環境向け、一般環境向け
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
  • 六角レンチ調整用目盛付金属スピードコントローラ  ASB-□H
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    金属ボディエルボタイプASB-□H検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
金属ボディエルボタイプASB-□HM5×0.8
10-32UNF
R,G,NPT 1/8~1/2
φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''

Go Top