キーワード検索に1,244件のヒットがありました。
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ D-M7BA□
エアシリンダ » オートスイッチスイッチ/センサ/コントローラ » エアシリンダ対応オートスイッチ
-
・耐水(クーラント液)性向上
・リード線取出部が液溜りにより浸漬しない構造
(リード線取出部をスイッチ本体の上部に配置)
・インジケータランプからの液体浸入/浸透をシャットアウト
シリーズ | オートスイッチの種類 | 内容 |
---|---|---|
D-M7BA□ | 無接点オートスイッチ | 耐水性向上品・2色表示式 |
デュアルロッドシリンダ CXS2
エアシリンダ » デュアルロッドシリンダ-
・ダブルピストンにより推力2倍
・デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
・許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
・最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
・最大標準ストロークを拡大
・取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本形 | すべり軸受・ボールブッシュ軸受 | CXS2 | 複動 | 6,10,16,20,25,32 |
クランプシリンダ CK□1
エアシリンダ » クランプシリンダ-
・質量:7%削減(1.96kg→1.82kg)
・3タイプのクレビス幅:12.5mm、16.5mm、19.5mm
使用用途にあった選択が可能。
・既存製品CK1シリーズと取付寸法の互換性あり
・スイッチ取付ロッド・配管ポート:3方向に取付可能
・多種のオートスイッチが取付可能
耐強磁界オートスイッチ、標準形オートスイッチ
種類 | シリーズ | 作動方式 | クレビス幅(mm) | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
標準磁石タイプ | CKG1□-Z1 | 複動 | 12.5,16.5,19.5 | 40,50,63 |
磁石なし | CK1□-Z1 | 複動 | 12.5,16.5,19.5 | 40,50,63 |
強力磁石タイプ | CKP1□-Z1 | 複動 | 12.5,16.5,19.5 | 40,50,63 |
ペルチェ式サーモコン/コンパクトタイプ HEF
温調機器 » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)-
・小型:130mm(幅)×210mm(高さ)×150mm(奥行)
・静音設計(低負荷時):37dB
・冷却能力:220W
・温度安定性:±0.1℃
・設定温度範囲:10℃~60℃
・優れた温度追従性
10℃の温度変化が41sで可能
86%短縮(41s←294s)※従来品HECR002との比較
※循環液温度30℃→20℃までの時間(循環液INとOUTを直結した場合)
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 |
---|---|---|---|---|
HEF | 10~60℃ | 220W | ±0.1℃ | 電子冷熱素子 (サーモモジュール) |
エアショッカー XT316
エアシリンダ » 特殊シリンダ計装用補助機器 » アクチュエータ

受注生産品
・エアショッカーは、空気圧式ピストンタイプの衝撃発生機で、
ホッパーおよびシュート等に発生する粉粒体のブリッジおよび
付着等によるつまり解消に使用します。
・衝撃力が可変できます。
・安定した強力な打撃力
・無給油仕様
形式 | シリーズ | チューブ内径 (mm) | 衝撃エネルギー※ (kgm) ※当社実験装置で衝撃を与えた際の 位置エネルギーを示す。 | 空気消費量 L/回 |
---|---|---|---|---|
エアショッカー | XT316-30(B) | 30 | 0.05~0.07 | 0.33 |
エアショッカー | XT316-40(B) | 40 | 0.17~0.31 | 0.75 |
エアショッカー | XT316-63(B) | 63 | 0.45~0.75 | 1.29 |
エアショッカー | XT316-80(B) | 80 | 1.0~1.8 | 1.91 |
エアショッカー | XT316-100(B) | 100 | 2.2~4.0 | 4 |
マイクロミストセパレータ 10-/21-AFD-D
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
シリーズ | 管接続口径 | ろ過度 (μm) |
---|---|---|
10-AFD20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.01 |
21-AFD20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.01 |
高タクト対応電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEY□F
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ-
・サイクルタイムの短縮が可能
サイクルタイム:従来比44%(0.54s←0.97s)削減※
※ LEY25FA-300を0→300mm(ストローク)で駆動した場合
・加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
・最大速度:800mm/s(従来比60%向上)
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
高タクト対応 ステップモータ (サーボDC24V) | LEY16F | 30~300 | MAX.141 | MAX.800 | 2.5,5,10 |
高タクト対応 ステップモータ (サーボDC24V) | LEY25F | 30~400 | MAX.452 | MAX.1500 | 3,6,12 |
高タクト対応 ステップモータ (サーボDC24V) | LEY40F | 30~500 | MAX.1058 | MAX.1300 | 4,8,16 |
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZ/禁油(オプション)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 流体制御用2・3ポート ソレノイドバルブ-
・空気・水・高温水・油・高温油用
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
・IP65
・禁油(オプション)
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXZ | N.C./N.O. | φ10, φ12, φ3/8" 1/4~1 | 10~25 |
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE70/71-X2
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力スイッチ-
・測定値を見ながら設定可能
・IO-Link
・斜め表示部採用
各種取付位置における視認性を確保
・表示部回転機構採用
設置後に表示部を336°回転が可能
・適応流体:空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
・ノングリース仕様
シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
---|---|---|
ISE70-X2 | 正圧(空気用) | 0~1MPa |
ISE71-X2 | 正圧(空気用) | 0~1.6MPa |
エアシリンダ CA2-XC88/XC89/XC91
アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CA2-Z-XC88/XC89/XC91 | 複動片ロッド | 40,50,63,80,100 |