キーワード検索に1,244件のヒットがありました。
ポリウレタンコイルチューブ 10-TCU
管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)クリーン/低発塵 » チューブ

シリーズ | チューブ外径 | 色 | 心数 |
---|---|---|---|
10-TCU | φ4,φ6,φ8 | 黒 | 1心、2心、3心 |
ソフトナイロンチューブ TS
管継手&チューブ » チューブノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|---|
TS・TISA | φ4,φ6,φ8,φ10 φ12,φ16 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'' | 黒、白、赤、青、黄、緑 | 空気、水 タービン油1種(ISO VG32)※ |
Sカプラー KK130
管継手&チューブ » 汎用管継手(Sカプラー/マルチコネクタ)-
・Cv値:34%アップ※
・プラグ挿入力:22%(20N)低減※
・軽量:14%(12g)削減※
※従来品:KK13シリーズ比較
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ(R, NPT) |
---|---|---|
KK130 | φ6,φ8,φ10,φ12 φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2'' | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
オートフィードルブ、オートフィードタンク ALF/ALT
潤滑機器 » 潤滑機器
シリーズ | タイプ | 管接続口径 | 貯油量(cm3) |
---|---|---|---|
ALF400~900 | ー | 1/4,3/8,1/2,3/4,1 1 1/4,1 1/2,2 | 5000,9000 |
ALT | タンク | エア:1/4 油:3/8 | 5000,9000 |
VA,VB | 配油器 | φ6 | 分配口数:4,6,8,10,16 |
増圧弁 VBA10A/11A
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 増圧弁増圧弁 » 増圧弁
-
・工場エアを部分的に最大4倍まで増圧
・オールエアで電源不要・簡単設置
・空気消費量:最大25%低減(増圧比2倍)、最大30%低減(増圧比4倍)
・最大流量:10%向上(増圧比2倍)、30%向上(増圧比4倍)
・充てん時間:最大30%短縮(増圧比2倍)、最大60%短縮(増圧比4倍)
・寿命向上:5,000万回以上(増圧比2/4倍)
寿命向上によりメンテナンス頻度を低減
シリーズ | 接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
VBA-X3239 | 1/4 | VBA10A:0.4~1.4 VBA11A:0.8~2.0 |
電空ハイレグ® E-P HYREG® VY1
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 比例弁圧力制御機器 » 比例弁

シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
VY1 | M5×8 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1,11/4,11/2,2 | 0.05~供給圧力 |
6.0MPa対応(高圧) 直動レギュレータ(リリーフタイプ) VCHR
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ流体制御用機器 » 5.0MPa対応2・3ポートソレノイドバルブ
圧力制御機器 » レギュレータ

-
・寿命:1000万回
ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。
・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。
・メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。
・摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。
放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。
シリーズ | 型式 | 機種 | 接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|---|---|
VCHR | VCHR30/40 | 直動レギュレータ (リリーフタイプ) | G3/4,1,1 1/2 | 0.5~5.0 (最高使用圧力側圧力6.0) |