WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,296件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ロータリアクチュエータ CRA1/CDRA1

ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
    ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
     オートスイッチ正面から取付可能。
    ・質量最大14%削減。
    ・クッション付。
     クッションニードル調整が容易。
    ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U、CDVRA1)
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
  • ロータリアクチュエータ CRA1/CDRA1
    取扱説明書
    タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示
    標準CRA130,50,63,80,100検索結果を表示
    可変角度CRA1□□U50,63,80,100検索結果を表示
    電磁弁付CVRA150,63,80,100検索結果を表示
タイプシリーズラック形式サイズ揺動角度
標準CRA1シングル30,50,63,80,10030:90°180°50~100:90°100°180°190°
可変角度CRA1□□Uシングル50,63,80,10090°100°180°190°
電磁弁付CVRA1シングル50,63,80,10090°100°180°190°

ロータリアクチュエータ CRB2/CDRB2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ベーンタイプ
    ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
    ・ダイレクトマウント可能。
    ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
     (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
    ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40)
    ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
    ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
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
  • ロータリアクチュエータ CRB2/CDRB2
    取扱説明書
    タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示
    標準CRB210,15,20,30,40検索結果を表示
    角度調整付CRB2□WU10,15,20,30,40検索結果を表示
タイプシリーズベーン形式サイズ揺動角度
シングル
揺動角度
ダブル
標準CRB2シングル
ダブル
10,15,20,30,4090°180°270°90°100°
角度調整付CRB2□WUシングル
ダブル
10,15,20,30,4090°180°270°90°100°

無接点オートスイッチ/コンパクトタイプ D-M9□-5

エアシリンダ » オートスイッチ
スイッチ/センサ/コントローラ » エアシリンダ対応オートスイッチ
    受注生産品

    ・全長32%短縮(22mm→15mm)
    ・アクチュエータ端面からの飛出し量削減
    ・仕様は標準品(D-M9□型)と同等
シリーズオートスイッチの種類内容
D-M9□-5無接点オートスイッチ一般(汎用)形

ショックアブソーバ RB

エアシリンダ » ショックアブソーバ
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
  • ショックアブソーバ RB
    取扱説明書
    型式 シリーズ 検索結果を表示
    標準形RB検索結果を表示
    耐クーラントタイプRBL検索結果を表示
    ショートタイプRBQ検索結果を表示
型式シリーズ吸収エネルギー(J)吸収ストローク(mm)外径ねじ
標準形RB0.5~1474~25M6~M27
耐クーラントタイプRBL3.92~1476~25M10~M27
ショートタイプRBQ1.96~494~13M16~M32

ISOシリンダ/エアシリンダ無調整エアクッションタイプ C85-X3242/C75-X3242

ISO規格準拠製品 » エアシリンダ
エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(6432)準拠
    ・ラバークッション付と比較し
     衝撃の小さい滑らかな停止を実現
    ・衝撃音の低減
    ・クッションニードルの調整作業が不要
    ・サイクルタイム短縮
     エアクッション+ラバークッション構造により、
     エアクッションよりサイクルタイムの短縮が可能
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
ISOシリンダ/標準形C85-X3242複動片ロッド20,25
エアシリンダ/標準形C75-X3242複動片ロッド32,40

バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形 CVQM

エアシリンダ » バルブ付エアシリンダ
    ・薄形シリンダCQ2シリーズにガイドロッドとバルブを一体化。
    ・回り止め精度±0.2°以下。
    ・耐横荷重2~4倍(※薄形シリンダCQシリーズとの比較。)
    ・負荷の直接取付が可能。
    ・取付寸法はCQ2シリーズと互換あり。
    ・省工数、省スペース、省エネルギー。
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
  • バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形 CVQM
    自己宣言書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CVQM複動検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径
(mm)
構成機器
シリンダ
構成機器
バルブ
標準形CVQM複動32,40,50,63CQMSY3000相当

ものさしくん CE1

エアシリンダ » 計測シリンダ
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
  • ものさしくん CE1
    取扱説明書
    シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    CE1複動検索結果を表示
  • ものさしくん CE1
    自己宣言書
    シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    CE1複動検索結果を表示
シリーズ作動方式チューブ内径(mm)適用カウンタ
CE1複動12,20,30,40,50,63CEU5

ハイストッパシリンダ RS2H

エアシリンダ » ストッパシリンダ
    ・質量 最大22%削減(RS1Hとの比較)
    ・シリンダチューブ長さ 最大9mm短縮
     (RS2H63-30ストロークの場合)
    ・パレットをソフトに停止。
    ・ショックアブソーバ内蔵ストッパシリンダ。
    ・ロックリリース仕様(-XC102)
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
  • ハイストッパシリンダ RS2H
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    フランジ形RS2H複動
    複動バネ入り
    単動引込み
    検索結果を表示
  • ハイストッパシリンダ RS2H

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC102 オーダーメイド ロックリリース仕様 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
フランジ形RS2H複動
複動バネ入り
単動引込み
50,63,80

オフセットピンシフトシリンダ CDQ2B-X2839

エアシリンダ » ピンシフトシリンダ
アーク溶接工程向機器 » 特殊シリンダ
    ・オフセット荷重に対応した高剛性
    ・高剛性高精度
     プレート出端時振れ量±0.1mm以下
    ・3方向のポート位置が選択可能
    ・2方向の取付が可能
    ・コイルスクレーパを標準装備
    ・オートスイッチ取付可能
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
形式シリーズチューブ内径(mm)ストローク(mm)
オフセットピンシフトシリンダCDQ2B-X283932, 40, 5025, 50, 75

ショットピンシリンダ CKZP

エアシリンダ » ピンシフトシリンダ
    ・高精度
     ロッド出端時:振れ量±0.1mm以下
     不回転精度:±0.1mm以下
    ・位置再現性
     位置精度±0.05mm、距離精度±0.1mm
    ・高出力:戻り端 1764N、出端 2362N
    ・取付部NAAMS規格準拠(ø71)
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
シリーズチューブ内径(mm)ストローク(mm)
CKZP57, 7125, 50

Go Top