キーワード検索に1,295件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
6.0MPa対応(高圧) 直動レギュレータ(リリーフタイプ) VCHR
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ流体制御用機器 » 5.0MPa対応2・3ポートソレノイドバルブ
圧力制御機器 » レギュレータ

-
・寿命:1000万回
ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。
・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。
・メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。
・摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。
放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。
シリーズ | 型式 | 機種 | 接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|---|---|
VCHR | VCHR30/40 | 直動レギュレータ (リリーフタイプ) | G3/4,1,1 1/2 | 0.5~5.0 (最高使用圧力側圧力6.0) |
クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRF
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » フッ素樹脂製レギュレータ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力制御機器
圧力制御機器 » レギュレータ

-
・接液部材質
ボディ:New PFA
ダイヤフラム:PTFE
・推奨量大流量:20L/min(SRF50)
(入口圧力:0.3MPa、流体:水)
シリーズ | 型式 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|---|---|
SRF | 継手一体型 | φ4~φ19 | φ1/8~φ3/4 | 0.02~0.4 |
SRF | ナット付 | 継手サイズ:2~6 | 継手サイズ:2~6 | 0.02~0.4 |
SRF | チューブ出し | - | チューブ外径 φ1/4~φ3/4 | 0.02~0.4 |
ミニチュア減圧弁 ARJ210
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ圧力制御機器 » レギュレータ

シリーズ | 特 長 | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|---|
ARJ210 | 直動式リリーフタイプ | おねじ:1/8 めねじ:M5×0.8 | 0.2~0.7 |
エアフィルタ AF-D
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » エアフィルタ/ミストセパレータ/マイクロミストセパレータ
-
・視認性&耐環境性向上
2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
視認性向上:360°
・工具不要
エレメント交換時の作業性向上
シリーズ | 管接続口径 | ろ過度(μm) |
---|---|---|
AF20~60-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 5 |
クリーンガスフィルタ SF
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタクリーン/低発塵 » クリーンガスフィルタ・エアフィルタ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ

-
・エレメント交換が可能なカートリッジタイプ。
(SFA100・200・300,SFB100)
・半導体プロセス用にコンパクトなディスポーザブルタイプ。
(SFB300,SFC100)
タイプ | シリーズ | 使用圧力 | ろ過度 |
---|---|---|---|
カートリッジタイプ ディスク形 | SFA100・200・300 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕集効率99.99%) |
カートリッジタイプ ストレート形 | SFB100 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕集効率99.99%) |
カートリッジタイプ ストレート形 | SFB200 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 120μm |
ディスポーザブルタイプ ストレート形 | SFB300 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕集効率99.99%) |
ディスポーザブルタイプ 多段ディスク形 | SFC100 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕集効率99.99%) |
メインラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AMD
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ-
・圧縮空気清浄等級:ISO8573
・圧力降下低減による処理空気量UPで省エネに貢献
処理空気量:14.5m3/min(ANR) 従来品比最大20%向上
圧力降下:5kPa以下
・軽量:最大52%削減(10.5kg→5.0kg)
薄肉ステンレスケース採用により、軽量化を実現。
・省スペース・工数削減
メインラインフィルタ AFF Seriesは、1台で水滴・固形物を除去。
水滴除去フィルタ(ウォータセパレータ AMGシリーズ)の
設置が不要になり、省スペースかつ配管工数削減が可能。
・エレメント交換時の作業性向上
ケースの落下を防止するストッパ機能
種類 | シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 (m3/min[ANR]) | 管接続口径 |
---|---|---|---|---|
メインラインフィルタ | AFF | 1.0(捕集効率99%) | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |
ミストセパレータ | AM | 0.1(捕集効率99%) | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |
マイクロミストセパレータ | AMD | 0.01(捕集効率99.9%) | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |
冷凍式エアドライヤ IDF □E/F/D
圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
※冷凍式エアドライヤIDF22E~IDF75Eシリーズは販売を中止いたします。
置換機種として、IDF60~90シリーズをご選定いただけるようお願いしま
す。
販売停止時期
IDF22E/IDFA22E: 販売中止済み
IDF37E/IDFA37E 2024年3月末予定
IDF55E/IDFA55E 2024年9月末予定
IDF75E/IDFA75E 2024年9月末予定
シリーズ | 定格入口条件 | 処理空気量(m3/min[ANR]) 50Hz | 処理空気量(m3/min[ANR]) 60Hz | 適用エアコンプレッサ(kW) | 使用 冷媒 | 管接続 口径 | 冷凍機 出力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IDF1E | 35℃ 0.7MPa | 0.1 | 0.12 | 0.75 | R134a (HFC) | Rc3/8 | 7.5kw未満 |
IDF2E | 35℃ 0.7MPa | 0.2 | 0.235 | 1.5 | R134a (HFC) | Rc3/8 | 7.5kw未満 |
IDF3E | 35℃ 0.7MPa | 0.32 | 0.37 | 2.2 | R134a (HFC) | Rc3/8 | 7.5kw未満 |
IDF4E | 35℃ 0.7MPa | 0.52 | 0.57 | 3.7 | R134a (HFC) | Rc1/2 | 7.5kw未満 |
IDF6E | 35℃ 0.7MPa | 0.75 | 0.82 | 5.5 | R134a (HFC) | Rc3/4 | 7.5kw未満 |
IDF8E | 35℃ 0.7MPa | 1.22 | 1.32 | 7.5 | R134a (HFC) | Rc3/4 | 7.5kw未満 |
IDF11E | 35℃ 0.7MPa | 1.65 | 1.82 | 11 | R134a (HFC) | Rc3/4 | 7.5kw未満 |
IDF15E1 | 35℃ 0.7MPa | 2.8 | 3.1 | 15 | R134a (HFC) | Rc1 | 7.5kw未満 |
IDF22E | 35℃ 0.7MPa | 3.9 | 4.3 | 22 | R407C (HFC) | R1 | 7.5kw未満 |
IDF37E | 35℃ 0.7MPa | 5.7 | 6.1 | 37 | R407C (HFC) | R1 1/2 | 7.5kw未満 |
IDF55E | 40℃ 0.7MPa | 8.4 | 9.8 | 55 | R407C (HFC) | R2 | 7.5kw未満 |
IDF75E | 40℃ 0.7MPa | 11.0 | 12.4 | 75 | R407C (HFC) | R2 | 7.5kw未満 |
IDF100F | 40℃ 0.7MPa | 16.0 | 18.8 | 100 | R407C (HFC) | R2 | 7.5kw未満 |
IDF125F | 40℃ 0.7MPa | 20.1 | 23.7 | 125 | R407C (HFC) | 65(2 1/2B) フランジ | 7.5kw未満 |
IDF150F | 40℃ 0.7MPa | 25.0 | 30.0 | 150 | R407C (HFC) | 80(3B) フランジ | 7.5kw未満 |
IDF190D | 40℃ 0.7MPa | 32.0 | 38.0 | 190 | R407C (HFC) | 80(3B) フランジ | 7.5kw未満 |
IDF240D | 40℃ 0.7MPa | 43.0 | 50.0 | 240 | R407C (HFC) | 100(4B) フランジ | 7.5kw未満 |
IDF370D | 35℃ 0.7MPa | 54.0 | 65.0 | 370 | R407C (HFC) | 150(6B) フランジ | 7.5kw以上 |
水冷式アフタクーラ HAW
圧縮空気清浄化機器 » アフタクーラ/エアタンク
-
・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を効率よく凝縮分離します。
・水冷式で周囲が高温多湿で塵埃の多い悪条件下でも安定した性能が得られます。
シリーズ | 適用コンプレッサ | 処理空気量 L/min(ANR) |
---|---|---|
HAW | 2.2~110kW | 300~18000 |
真空用フリーマウントシリンダ ZCUK
真空用機器 » 真空システム用関連機器
-
・コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します。
・標準真空パッド(ø2~ø50)取付可能。
シリーズ | チューブ内径 (mm) | 真空パッド経 | ストローク (mm) |
---|---|---|---|
ZCUK | 10,16,20,25,30 | φ2~φ50 | 5~50 |