WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,296件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


電子式真空レギュレータ ITV

真空用機器 » 真空レギュレータ
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
圧力制御機器 » 電空レギュレータ
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
  • 電子式真空レギュレータ ITV
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    ITV009□検索結果を表示
    ITV209□検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(kPa)
ITV009□ワンタッチ管継手内蔵
φ4,φ5/32
-1~-100
ITV209□1/4-1.3~-80

バキュームフロー ZH□-□-X185/ZH□-□-X341

真空用機器 » バキュームフロー
    ・圧縮空気の供給により大流量ブロー&バキュームが可能。
    ・供給空気量の4倍のブロー流量。
    ・供給空気量の3倍のバキューム流量。
    ・大きな通過径で切屑、ごみ等の吸込みが可能。
    ・メンテナンスフリー。
    ・取付ブラケットも用意。
    ・用途例
     ブロー:水滴の飛散、切粉の吹飛ばし
     バキューム:半田煙の吸煙、ペレット・粉体等の材料搬送


    バキュームフロー ZH-X185は2023年9月末日をもって販売
    を中止いたします。置き換え機種として、ZHV Seriesをご選
    定いただけるようお願い申し上げます。
    ▶詳細はこちら
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
協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□-X1□-KA
for 川崎重工業、duAro(デュアロ)1, 2シリーズ 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
    ・小形・軽量オールインワン真空グリッパ
    ・真空エジェクタ、圧力スイッチ、パッドを一体化
    ・取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
    ・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
  • 協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□-X1□-KA
    for 川崎重工業、duAro(デュアロ)1, 2シリーズ 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXP7□-X1□-KA検索結果を表示
シリーズパッド形状パッド径吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZXP7□-X1□-KA平形
平形リブ付
べロウ形
薄形
多段べロウ形
2.5段べロウ形
5.5段べロウ形
φ8~φ321757

真空パッド/コンパクトタイプ ZP3

真空用機器 » 真空パッド
    ・全長短縮
    ・パッド形状:平形、平形溝付、ベロウ形、ベロウ形リブ付
    ・取付接続:おねじ、めねじ
    ・真空取出方向:縦、横
    ・真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
    ・バッファ:なし、あり
     [バッファストローク(mm):3, 6, 10, 15, 20]
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP3平形φ1.5, φ2, φ3.5
ZP3平形溝付φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16
ZP3ベロウ形φ4, φ6, φ8
ZP3ベロウ形リブ付φ10, φ13, φ16

ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB

真空用機器 » エアサクションフィルタ
    ・真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止。
    ・配管チューブがワンタッチで取付け、取外しが可能。
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
  • ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZFB10検索結果を表示
    ZFB20検索結果を表示
    ZFB30検索結果を表示
    ZFB40検索結果を表示
シリーズ適用チューブ外径 ミリ適用チューブ外径 インチ流量 L/min(ANR)ろ過度(μm)
ZFB10φ4,φ6φ3/16,φ1/410~2030
ZFB20φ6,φ8φ1/430~5030
ZFB30φ8,φ10φ3/87530
ZFB40φ1/210030

絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6

真空用機器 » 真空破壊弁ユニット
    ・スプール弁を2本内蔵。
    ・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。
    ・幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ)
    ・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。
    ・真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵。
    ・4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド)

オールステンレス真空エジェクタ ZH□□-X267

真空用機器 » 真空エジェクタ
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
シリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
ZH05-X2670.55132~13
ZH07-X2670.712232~20
ZH10-X2671.024462~32

電動シリンダ用方向制御ドライバ LC3F

電動アクチュエータ/電動シリンダ » 電動アクチュエータ・シリンダ
    ・電磁弁ライクの方向制御ドライバ。
    ・ON/OFF信号による移動指示・推力設定可能。
    ・電流制御によるドライバ・モータ焼損保護。
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
  • 電動シリンダ用方向制御ドライバ LC3F
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LC3F2検索結果を表示
  • 電動シリンダ用方向制御ドライバ LC3F
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LC3F2検索結果を表示
シリーズ適応機種
LC3F2LZB,LZC

電動アクチュエータ/スライダタイプ LEF

電動アクチュエータ/電動シリンダ » モータレス仕様
    ・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
    ・対応モータ
     三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、 パナソニック(株)、ファナック(株)、ニデックインスツルメンツ(株)、(株)キーエンス、富士電機(株)、ミネベアミツミ(株)、シナノケンシ(株)、オリエンタルモーター(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)、Beckhoff Automation GmbH、Siemens AG、Delta Electronics, Inc.、ANCA Motion
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
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
モータレス
ボールねじ駆動
LEFS2550~800MAX.20MAX.9006, 12
モータレス
ボールねじ駆動
LEFS3250~1000MAX.45MAX.10008, 16
モータレス
ボールねじ駆動
LEFS40150~1200MAX.60MAX.100010, 20
モータレス
ベルト駆動
LEFB25300~20005MAX.200054相当
モータレス
ベルト駆動
LEFB32300~250015MAX.200054相当
モータレス
ベルト駆動
LEFB40300~300025MAX.200054相当

電動アクチュエータ/LEF用サポートガイド 11-LEFG

クリーン/低発塵 » 電動アクチュエータ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境

    クリーンシリーズ


    ・オーバーハング量の多いワーク等を支えるためのサポートガイドをご用意致しました。
    ・LEFシリーズ/ボディ部と外形寸法が同寸法のため設置が容易で設計、組付工数の削減に貢献。
    ・シールバンド標準装備のため、グリースの飛散・外部からの異物混入を防止。
駆動方式型式ストローク
(mm)
ボールねじ駆動/S11-LEFG16-S50~500
ボールねじ駆動/S11-LEFG25-S50~600
ボールねじ駆動/S11-LEFG32-S50~800
ボールねじ駆動/S11-LEFG40-S150~1000

Go Top