WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,296件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


電動グリッパ 2爪タイプ/ダストカバー付(ZJタイプ) LEHZJ

電動アクチュエータ/電動シリンダ » グリッパ
    ・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。
     コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売)
    ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
    ・セルフロックにより、消費電力を低減。
    ・把持確認機能付。
    ・位置・速度・力の設定(64点)
シリーズボディ
サイズ
開閉
ストローク
両側
(mm)
把持力[N]
基本
把持力[N]
コンパクト
開閉速度
(mm/s)
LEHZJ1046~143~65~80
LEHZJ1666~144~85~80
LEHZJ201016~4011~285~100
LEHZJ251416~4011~285~100

電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ LEPS

電動アクチュエータ/電動シリンダ » ミニチュア
    ・小型・軽量
     W21mm×H41mm×L138.6mm、質量290g
    ・最大押当て推力:50N
    ・繰返し位置決め精度:±0.05mm
    ・位置・速度・推力の設定(64点)
    ・最大速度 (水平):350mm/s
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
  • 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ LEPS
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEPS6検索結果を表示
    LEPS10検索結果を表示
  • 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ LEPS
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEPS6検索結果を表示
    LEPS10検索結果を表示
仕様シリーズスト
ローク
(mm)
押当て
推力
[N]
基本
押当て
推力
[N]
コンパ
クト
最大可搬
質量
[kg]
(水平)
基本
最大可搬
質量
[kg]
(水平)
コンパ
クト
ねじ
リード
ステップ モータ
(サーボ DC24V)
LEPS625,50MAX.20MAX.1.04.8
ステップ モータ
(サーボ DC24V)
LEPS1025,50MAX.50MAX.40MAX.2.0MAX.2.05,10

電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライドテーブル
    ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
     コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
     コントローラセット販売)
    ・ガイドレールとテーブルを一体化。
     循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。
    ・タクトタイムの短縮。
     最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s
    ・最大押当て推力:180N
    ・繰返し位置決め精度:±0.05mm
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
可搬質量
(kg)
垂直
速度
(mm/s)
ねじ
リード
(mm)
ステップモータ
(サーボDC24V)
LESH8□50,75MAX.2MAX.0.5MAX.4004,8
ステップモータ
(サーボDC24V)
LESH16□50,100MAX.8MAX.2MAX.4005,10
ステップモータ
(サーボDC24V)
LESH25□50,100,150MAX.12MAX.4MAX.4008,16
サーボモータ
(DC24V)
LESH8□A50,75MAX.2MAX.0.5MAX.4004,8
サーボモータ
(DC24V)
LESH16□A50,100MAX.5MAX.2MAX.4005,10
サーボモータ
(DC24V)
LESH25□A50,100,150MAX.6MAX.2.5MAX.4008,16

電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当/IP67相当)
仕様 LEY-X7

電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
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
仕様シリーズストローク
(mm)
押当て推力
(N)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY25-X730~400MAX.452MAX.3003,6,12
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY32-X730~500MAX.707MAX.3004,8,16
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY40-X730~500MAX.1058MAX.3004,8,16
サーボモータ
(DC24V)
LEY25A-X730~400MAX.130MAX.3003,6,12

電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータストレート形 LEY□D

電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
    LEYシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
    ・ロングストローク対応:MAX.500mm
    ・直接取付3方向、金具取付3種類
    ・オートスイッチ取付可能
    ・速度制御・位置決め:最大64点
    ・押当て制御の切替可能
     ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下

    LEYシリーズ ACサーボモータ
    ・高出力モータ(100W/200W/400W)
    ・高速搬送能力向上
    ・高加減速度対応(5,000mm/S2
    ・パルス入力タイプ
    ・アブソリュートエンコーダ搭載
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
    ・モータレス仕様を用意 詳細は こちら
    ・対応ドライバ:LECSS-TLECY□はこちら
仕様シリーズスト
ローク
(mm)
押当て
推力
(N)
速度
(mm/s)
ねじ
リード
(mm)
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY16D30~
300
MAX.141MAX.5002.5,5,10
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY25D30~
300
MAX.452MAX.5002.5,5,10
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY32D30~
500
MAX.707MAX.5004,8,16
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY40D30~
500
MAX.1058MAX.3004,8,16
サーボモータ
(DC24V)
LEY16D50~
300
MAX.111MAX.5002.5,5,10
サーボモータ
(DC24V)
LEY25D50~
400
MAX.130MAX.5003,6,12
ACサーボモータLEY25D30~
400
MAX.485MAX.9003,6,12
ACサーボモータLEY32D30~
500
MAX.736MAX.10004,8,16
ACサーボモータLEY63D100~
800
MAX.1910MAX.10005,10,20
ACサーボモータLEY100D100~
1000
MAX.12000MAX.50010

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFS

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
    LEFSシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
    ・最大可搬質量:65kg
    ・繰返し位置決め精度:±0.015mm(高精度タイプ)
    ・クリーン仕様:ISOクラス4(ISO14644-1)に対応(11-LEFS)

    LEFSシリーズ ACサーボモータ
    ・高出力モータ(100W/200W/400W)
    ・高速搬送能力向上
    ・高加減速度(20,000mm/S2
    ・パルス入力タイプ
    ・アブソリュートエンコーダ搭載
    ・繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)
    ・クリーン仕様:ISOクラス4(ISO14644-1)に対応(11-LEFS)
    ・モータレス仕様を用意 詳細はこちら
    ・対応ドライバ:LECSS-TLECY□はこちら
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFS1650~
500
MAX.15MAX.7005,10
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFS2550~
800
MAX.30MAX.11006,12,20
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFS3250~
1000
MAX.50MAX.12008,16,24
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFS40150~
1200
MAX.65MAX.120010,20,30
サーボモータ
(DC24V)
LEFS16A50~
500
MAX.10MAX.5005,10
サーボモータ
(DC24V)
LEFS25A50~
800
MAX.18MAX.8006,12,20
ACサーボモータLEFS25S50~
800
MAX.20MAX.15006,12,20
ACサーボモータLEFS32S50~
1000
MAX.45MAX.15008,16,24
ACサーボモータLEFS40S150~
1200
MAX.60MAX.150010,20,30

カードモータ®コントローラ LATCA

電動アクチュエータ/電動シリンダ » カードモータ
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
  • カードモータ®コントローラ LATCA
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    ステップデータ入力
    パルス入力タイプ
    LATCA検索結果を表示
タイプシリーズ電源電圧パラレル入出力
入力点数
パラレル入出力
出力点数
ステップデータ入力
パルス入力タイプ
LATCADC24V±10%6点
(フォトカプラ絶縁)
4点
(フォトカプラ絶縁・
オープンコレクタ出力)

協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7500-KA
for 川崎重工業、duAro(デュアロ)1, 2シリーズ 

ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ
    ・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
    ・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現したエアグリッパ
     高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm
     1ランク上のリニアガイドを採用:剛性の向上
    ・速度調整機構を一体化
    ・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
    ・アタッチメント、保護カバー、オートスイッチ有無の選択が可能
  • 協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7500-KA
    for 川崎重工業、duAro(デュアロ)1, 2シリーズ 
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    協働ロボット用JMHZ2-X7400-KA検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
協働ロボット用JMHZ2-X7400-KA16

支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(支点開閉形)
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
  • 支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHC2検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHC210,16,20,25

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ□2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
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
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ□2
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    小型MHZA2-6検索結果を表示
    小型・ダストカバー付MHZAJ2-6検索結果を表示
    標準MHZ2検索結果を表示
    ロングストロークMHZL2検索結果を表示
    ロングストローク・ダストカバー付MHZL2検索結果を表示
    ダストカバー付MHZJ2検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
小型MHZA2-66
小型・ダストカバー付MHZAJ2-66
標準MHZ26,10,16,20,25,32,40
ロングストロークMHZL210,16,20,25
ロングストローク・ダストカバー付MHZL210,16,20
ダストカバー付MHZJ26,10,16,20,25,32,40

Go Top