産業用ロボット向機器
ハンドリングロボット ハンドリング
|ものさしくん
部品の寸法測定ができます。

寸法測定
ブレーキ付ものさしくん CE2
エアシリンダ » 計測シリンダ
-
・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。
※コントローラ/CEU2シリーズは2019年11月に販売中止しました
詳細につきましては、当社営業にご確認ください。
シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 適用カウンタ・コントローラ |
---|---|---|---|
CE2 | 複動 | 40,50,63,80,100 | CEU5/CEU2 |
ハイロッドレスものさしくん ML2B
エアシリンダ » 計測シリンダ
-
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込んだシリンダ。
※コントローラ/CEU2シリーズは2019年11月に販売中止しました
詳細につきましては、当社営業にご確認ください。
シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 適用カウンタ・コントローラ |
---|---|---|---|
ML2B | 複動 | 25,32,40 | CEU5/CEU2 |
アクチュエータ位置センサ D-MP□
エアシリンダ » 計測シリンダエアシリンダ » アクチュエータ位置センサ
IO-Link対応機器 » 位置センサ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
ロータリアクチュエータ/エアチャック » 位置センサ
スイッチ/センサ/コントローラ » 位置センサ
-
・アクチュエータのストローク位置をアナログ信号で出力
・繰返し精度:0.1mm
・アナログ出力対応
・4種類の測定レンジ
・スイッチ出力対応
・IO-Link対応
シリーズ | 測定レンジ |
---|---|
D-MP025 | 25mm±1mm |
D-MP050 | 50mm±1mm |
D-MP100 | 100mm±1mm |
D-MP200 | 200mm±1mm |