2色表示式デジタルフロースイッチ PF2M7(-L)
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサIO-Link対応機器 » デジタルフロースイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
-
・3画面デジタルフローモニタ(PF2M7専用)PFGM302 Series [New]
遠隔ラインのモニタリングが可能
・乾燥空気、N2、Ar、CO2
・1台で幅広い流量の計測が可能
レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min
・耐水分・耐異物性向上
・小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g)
・低消費電流:35mA以下
・ノングリース
・IO-Link対応
▶IO-Linkマスタ
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF2M7 | 0.01~1(0.01~0.5) 0.02~2(0.02~1) 0.05~5(0.05~2.5) 0.1~10(0.1~5) 0.3~25(0.3~12.5) 0.5~50(0.5~25) 1~100(1~50) 2~200(2~100) ( )はCO2の場合 |
デジタルフロースイッチ PFM7
アーク溶接工程向機器 » 検出スイッチ
-
・アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)、混合ガス(Ar+CO2)対応
・シールドガスの流量管理、数値管理が可能
・設定最小単位:0.01L/min
・繰り返し精度:±1%F.S.
・ノングリース
・流量調整弁一体化(省配管、省スペース)
・応答時間:50msec・0.5sec・1sec・2secより選択可能
シリーズ | 適用流体 | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|---|
PFM7 | 乾燥空気、N2、Ar、CO2 | 0.2~10(0.2~5) 0.5~25(0.5~12.5) 1~50(1~25) 2~100(2~50) ( )はCO2の場合 |
PFM7-X731 | Ar+CO2混合ガス対応 | 0.2~7 0.5~25 0.5~20 1.0~50 1.0~40 2~100 2~90 2~80 |
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20B
アーク溶接工程向機器 » 検出スイッチ
-
・測定値を見ながら設定可能。
・シールドガスの圧力管理、数値管理が可能。
・アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)、混合ガス(Ar+CO2)に対応。
シリーズ | 出力形式 | 種類 | 定格圧力範囲 | 保護構造 | 適用流体 |
---|---|---|---|---|---|
ISE20B | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) スイッチ1出力 | 正圧 | −0.100~1.000MPa | IP65 | 空気 |