ガス/エア切換弁 SS5Y7-X424-Q
アーク溶接工程向機器 » ガス/エア切換弁
-
・シールドガス用バルブとエアブロー用バルブをマニホールド化
・チップ高寿命化
アーク溶接後にエアブローすることで、チップを冷却し高寿命化が可能
・省スペース・コンパクト
・省エネ:消費電力0.5W
シリーズ | 使用流体 | 使用圧力範囲 | 流量特性(Cv値) |
---|---|---|---|
SY7140-5DOS-X311-Q | 空気 | 0.25~0.7MPa | 0.63 |
SY5140R-5DOS-Q | 不活性ガス | -100kPa~0.7MPa | 0.4 |