クランプシリンダ CKG1/CKGA-XC88/XC89/XC91
アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1368〜P1387) 特定開発品情報 アーク溶接工程向機器紹介 グリーン対応(RoHS)
種類 | シリーズ | 作動方式 | クレビス幅(mm) | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形) | CKG1-XC88/XC89/XC91 | 複動 | 16.5, 19.5 | 40, 50, 63 |
標準形オートスイッチ (バンド取付形) | CKG1-XC88/XC89/XC91 | 複動 | 16.5, 19.5 | 40, 50, 63 |
耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形) | CKGA-XC88/XC89/XC91 | 複動 | 28 | 80, 100 |
薄形シリンダ CDQ2-XC88/XC89/XC91
アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1368〜P1387) 特定開発品情報 アーク溶接工程向機器紹介 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CDQ2-Z-XC88/XC89/XC91 | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
ロングストローク | CDQ2-Z-XC88/XC89 | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
耐横荷重形 | CDQ2□S-Z-XC88/XC89 | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
エアシリンダ CA2-XC88/XC89/XC91
アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CA2-Z-XC88/XC89/XC91 | 複動片ロッド | 40,50,63,80,100 |
エアシリンダ MB-XC88/XC89/XC91
アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MB-Z-XC88/XC89/XC91 | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
ガイド付薄形シリンダ MGPM-XC88(W)/XC89W/XC91(W)
アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) 特定開発品情報 アーク溶接工程向機器紹介 グリーン対応(RoHS)
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本形 | すべり軸受 | MGPM-XC88(W)/XC89W/XC91(W) | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
ロータリクランプシリンダ MK2T-XC89/XC91
アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
ダブルガイドタイプ | MK2T | 複動 | 32,40,50,63 |